Ce n'est que grâce à l'aide au levage que nous pouvons lever les fûts lourds sans solliciter nos employés. C'est formidable !∼ Frank Januschowski, responsable de la logistique chez FreiLacke

FreiLacke lève des fûts de 250 kg grâce à la puissance du vide
FreiLacke, spécialiste des revêtements colorés, déplace chaque jour de lourds fûts de 200 litres et de nombreux conditionnements. Pour réduire la charge physique de ses employés, l'entreprise s'appuie sur les dispositifs de levage par le vide sur mesure de Schmalz. Ces solutions ergonomiques permettent de manipuler sans effort et en toute sécurité des fûts de 250 kilos - et augmentent le rendement, la sécurité au travail et la satisfaction de l'équipe.
Les faits de l'histoire d'une réussite
| Secteur | Universel |
|---|---|
| Pièce à manipuler | Fûts |
| Groupe de produits | Palonnier à levages ventouses VacuMaster Basic |
| Type de manipulation | Manipulation manuelle |
Avec Schmalz
250
kilogramme
une manipulation sans effort
Le client: Emil Frei GmbH & Co. KG
FreiLacke, une entreprise familiale du sud de la Forêt-Noire, produit depuis 1926 des couleurs et des peintures de haute qualité pour divers secteurs d'activité - de l'automobile à la construction d'éoliennes. Avec une ronde de 650 employés et un chiffre d'affaires annuel de 180 millions d'euros, FreiLacke se concentre sur la nouveauté et la qualité. Des solutions ergonomiques telles que les systèmes de manutention manutention par vide de Schmalz contribuent à rendre le travail plus sûr et plus efficace, ce qui constitue un élément important du succès durable de l'entreprise.
Le défi
Les employés de FreiLacke devaient déplacer chaque jour de lourds fûts de 200 litres pesant jusqu'à 250 kilos, ainsi que plusieurs centaines de cartons d'expédition et de seaux de peinture, de manière fiable et ergonomique. La sollicitation physique des employés était élevée, ce qui augmentait le risque de troubles musculo-squelettiques. Par ailleurs, les produits de peinture sensibles exigeaient une manipulation particulièrement soigneuse pour éviter d'endommager le conditionnement. Le défi consistait à trouver une solution souple et personnalisable qui faciliterait le levage et le transport des charges de différents poids, améliorerait la sécurité des employés et augmenterait le rendement de l'expédition et de la production. FreiLacke était à la recherche d'un système de relevage ergonomique qui faciliterait la manipulation des fûts lourds et des petits emballages plastiques - et ce, avec une facilité d'utilisation maximale et une réduction des efforts.
Solution de Schmalz
FreiLacke utilise les palonniers à vide ergonomiques de Schmalz pour déplacer des fûts lourds de 200 litres et des emballages plastiques plus petits de manière fiable et sans danger pour le dos. L'accent est mis sur le VacuMaster (VM-Basic-270-1) - un appareil de levage configuré individuellement, doté d'une force d'aspiration élevée et d'une construction modulaire, précisément adapté aux exigences de FreiLacke. Monté sur un pont roulant, il permet de lever sans effort et de placer avec précision des fûts pesant 250 kilogrammes. Pour les charges plus légères telles que les cartons d'expédition et les seaux de peinture, l'entreprise s'appuie sur les tubes de levage par vide JumboErgo-65 et JumboFlex-35. Tous deux sont optimisés sur le plan ergonomique, leur fonctionnement est intuitif et ils permettent une manipulation sans fatigue de 12 à 35 kilogrammes. Grâce à des adaptateurs à changement rapide, les ventouses peuvent être conservées de manière souple et adaptées de manière fiable à différentes pièces. Les potences pivotantes sur lesquelles sont montés les dispositifs offrent une grande portée. Cela signifie que même les zones de travail difficiles d'accès peuvent être conservées sans problème. Le type léger en aluminium assure un déplacement sans effort, tandis que le grand angle de rotation augmente la flexibilité de fonctionnement. Cela permet de réduire considérablement les contraintes physiques des employés et de minimiser les risques de blessures. Avec cette solution sur mesure, FreiLacke augmente le rendement du flux de matières, protège la santé des employés et assure la qualité des produits grâce à une manipulation en douceur. La coopération partenariale avec Schmalz assure que les systèmes de relevage peuvent être adaptés à tout moment à de nouvelles exigences. Les changements apportés au procédé de production ou aux types de conteneurs sont mis en œuvre rapidement et facilement - un facteur de réussite important pour un travail durable, une ergonomie à long terme et un niveau élevé de satisfaction des employés.

Schmalz a construit le module de base, la guidonon de l'opérateur, les traverses et les ventouses du VacuMaster individuellement pour FreiLacke.

Le tube de levage de vide JumboErgo est doté d'une guidon d'opérateur mobile pour les grandes hauteurs d'utilisation.

Tous les préhenseurs peuvent être remplacés rapidement et sans outils grâce au module de changement rapide.

Le tube de levage par vide peut être utilisé de manière souple sur la grue de plafond basculante partout où cela est nécessaire.


