Nur dank der Hebehilfe sind wir in der Lage, die schweren Fässer zu handhaben, ohne unsere Mitarbeitenden zu belasten. Das ist super!∼ Frank Januschowski, Logistik-Leiter bei FreiLacke

FreiLacke hebt 250-Kilo-Fässer mit Vakuum-Power
FreiLacke, Spezialist für farbige Beschichtungen, bewegt täglich schwere 200-Liter-Fässer und zahlreiche Versandpakete. Um die körperliche Belastung der Mitarbeitenden zu reduzieren, setzt das Unternehmen auf maßgeschneiderte Vakuum-Hebehilfen von Schmalz. Die ergonomischen Lösungen ermöglichen müheloses und sicheres Handling selbst von 250-Kilo-Fässern – und steigern Effizienz, Arbeitssicherheit und Zufriedenheit im Team.
Eigenschaften der Success Story
| Branche | Chem-Pharma |
|---|---|
| Werkstück | Fässer |
| Produktgruppe | Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic |
| Art der Handhabung | Manuelle Handhabung |
Mit Schmalz
250
Kilogramm
mühelos handhaben
Der Kunde: Emil Frei GmbH & Co. KG
FreiLacke, ein Familienunternehmen aus dem Südschwarzwald, produziert seit 1926 hochwertige Farben und Lacke für verschiedene Industrien – von Fahrzeug- bis Windkraftbau. Mit rund 650 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von 180 Millionen Euro setzt FreiLacke auf Innovation und Qualität. Ergonomische Lösungen wie die Vakuumheber von Schmalz helfen, die Arbeit sicherer und effizienter zu gestalten – ein wichtiger Baustein für den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens.
Die Herausforderung
Die Mitarbeitenden FreiLacke musste täglich schwere 200-Liter-Fässer mit einem Gewicht von bis zu 250 Kilogramm sowie mehrere hundert Versandkartons und Lackeimer sicher und ergonomisch bewegen. Die körperliche Belastung für die Mitarbeitenden war hoch, was das Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen erhöhte. Gleichzeitig erforderten die empfindlichen Lackprodukte ein besonders vorsichtiges Handling, um Schäden an Verpackungen zu vermeiden. Die Herausforderung lag darin, eine flexible und individuell anpassbare Lösung zu finden, die das Heben und Transportieren der unterschiedlich schweren Lasten erleichtert, die Sicherheit der Mitarbeitenden verbessert und die Effizienz im Versand und in der Produktion steigert. FreiLacke suchte nach einem ergonomischen Hebesystem, das sowohl schwere Fässer als auch kleinere Gebinde mühelos handhabbar macht – und das bei maximaler Bedienfreundlichkeit und Belastungsreduktion.
Die Lösung von Schmalz
FreiLacke nutzt ergonomische Vakuumheber von Schmalz, um schwere 200-Liter-Fässer und kleinere Gebinde sicher und rückenschonend zu bewegen. Im Mittelpunkt steht der VacuMaster (VM-Basic-270-1) – ein individuell konfiguriertes Hebegerät mit starker Saugkraft und modularer Bauweise, exakt auf die Anforderungen bei FreiLacke abgestimmt. Montiert an einem Deckenkran ermöglicht es das mühelose Heben und präzise Platzieren von 250 Kilogramm schweren Fässern. Für leichtere Lasten wie Versandkartons und Lackeimer setzt das Unternehmen auf die Vakuum-Schlauchheber JumboErgo-65 und JumboFlex-35. Beide sind ergonomisch optimiert, intuitiv bedienbar und erlauben ein ermüdungsfreies Handling von 12 bis 35 Kilogramm. Dank Schnellwechseladapter lassen sich die Sauggreifer flexibel tauschen und sicher an verschiedene Werkstücke anpassen. Große Reichweite bieten die Schwenkkräne, an denen die Geräte montiert sind. So lassen sich auch schwer zugängliche Arbeitsbereiche problemlos erreichen. Die leichten Aluminiumkonstruktionen sorgen für müheloses Bewegen, während der große Schwenkwinkel die Einsatzflexibilität erhöht. Das reduziert die körperliche Belastung der Mitarbeitenden deutlich und minimiert das Verletzungsrisiko. Mit dieser maßgeschneiderten Lösung steigert FreiLacke die Effizienz im Materialfluss, schützt die Gesundheit der Beschäftigten und sichert die Produktqualität durch schonendes Handling. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Schmalz stellt sicher, dass die Hebesysteme jederzeit an neue Anforderungen angepasst werden können. Änderungen im Produktionsprozess oder bei den Gebindearten werden schnell und unkompliziert umgesetzt – ein wichtiger Erfolgsfaktor für nachhaltiges Arbeiten, langfristige Ergonomie und hohe Mitarbeiterzufriedenheit.

Basismodul, Bedienelement, Lasttraversen und Saugplatten des VacuMasters legte Schmalz individuell für FreiLacke aus.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo besitzt einen beweglichen Bedienbügels für große Stapelhöhen.

Alle Greifer lasen sich per Schnellwechselmodul ohne Werkzeug in kurzer Zeit tauschen.

Am schwenkbaren Deckenkran ist der Vakuum-Schlauchheber flexibel dort einsetzbar, wo er gebraucht wird.


