Vain nosto-apuvälineen ansiosta pystymme käsittelemään raskaita tynnyreitä rasittamatta työntekijöitämme. Hienoa!∼ Frank Januschowski, FreiLacken logistiikkapäällikkö

FreiLacke nostaa 250 kilon tynnyreitä tyhjiöteholla
Värillisiin pinnoitteisiin erikoistunut FreiLacke siirtää päivittäin raskaita 200 litran tynnyreitä ja lukuisia kuljetuspakkauksia. Vähentääkseen työntekijöidensä fyysistä rasitusta yritys luottaa Schmalzin mittatilaustyönä tehtyihin tyhjiönostolaitteisiin. Ergonomiset käsittelyratkaisut mahdollistavat jopa 250-kiloisten tynnyreiden vaivattoman ja turvallisen käsittelyn - ja lisäävät hyötysuhdetta, työturvallisuutta ja työtyytyväisyyttä.
Menestystarinan piirteet
| Teollisuus | Universal |
|---|---|
| Työkappale | Tynnyrit |
| Tuoteryhmä | Tyhjiön nostolaite VacuMaster Basic |
| Käsittelytyyppi | Manuaalinen käsittely |
Schmalzin kanssa
250
kilogramma
vaivaton käsittely
Asiakas: Emil Frei GmbH & Co. KG
FreiLacke, perheyritys eteläisestä Mustametsästä, on valmistanut korkealaatuisia värejä ja maaleja eri teollisuudenaloille - autoista tuulivoiman rakenteisiin - vuodesta 1926 lähtien. FreiLacke työllistää pyöreät 650 työntekijää ja sen vuotuinen liikevaihto on 180 miljoonaa euroa. FreiLacke keskittyy innovaatioon ja laatuun. Ergonomiset ratkaisut, kuten Schmalzin tyhjiönostimet, auttavat tekemään työstä turvallisempaa ja tehokkaampaa - tärkeä rakennuspalikka yrityksen kestävän menestyksen kannalta.
Haaste
FreiLacken työntekijöiden oli siirrettävä päivittäin raskaita 200 litran tynnyreitä, joiden paino oli jopa 250 kiloa, sekä useita satoja kuljetuskartonkeja ja maaliämpäreitä turvallisesti ja ergonomisesti. Työntekijöiden fyysinen rasitus oli suuri, mikä lisäsi tuki- ja liikuntaelinten häiriöiden riskiä. Samalla herkät maalituotteet vaativat erityisen huolellista käsittelyä, jotta pakkaukset eivät vahingoittuisi. Haasteena oli löytää joustava ja räätälöitävä ratkaisu, joka helpottaisi eripainoisten kuormien nostamista ja siirtämistä, parantaisi työntekijöiden turvallisuutta ja parantaa hyötysuhdetta kuljetuksessa ja tuotannossa. FreiLacke etsi ergonomista nostojärjestelmää, jonka avulla olisi helppo käsitellä sekä raskaita tynnyreitä että pienempiä kutistekääreeseen käärittyjä tavaroita - ja tehdä se mahdollisimman vaivattomasti ja rasitusta vähentäen.
Schmalzin ratkaisu
FreiLacke käyttää Schmalzin ergonomisia tyhjiönostimia raskaiden 200 litran tynnyreiden ja pienempien kutistekääreisiin käärittyjen tavaroiden siirtämiseen turvallisesti ja takana. Painopiste on VacuMasterissa (VM-Basic-270-1) - yksilöllisesti konfiguroitavassa nostinlaitteessa, jossa on voimakas imuvoima ja modulaarinen suunnittelu, joka on räätälöity täsmälleen FreiLacken vaatimusten mukaan. Nosturiin asennettuna se mahdollistaa 250 kilogramman painoisten tynnyrien vaivattoman nostamisen ja tarkan sijoittamisen. Kevyempien kuormien, kuten kuljetuskartonkien ja maaliämpäreiden, nostamisessa yritys luottaa JumboErgo-65- ja JumboFlex-35-putkinostimiin. Molemmat ovat ergonomisesti optimoituja, intuitiivisia ja mahdollistavat 12-35 kilon painojen väsymättömän käsittelyn. Pikavaihtosovittimien ansiosta imukupit voidaan vaihtaa joustavasti ja sovittaa turvallisesti erilaisiin työkappaleisiin. Kääntöpuomi nostimet, joihin laitteet on asennettu, tarjoavat suuren ulottuvuuden. Tämä tarkoittaa, että vaikeapääsyisetkin työalueet saavutetaan helposti. Kevyt alumiinirakenne varmistaa vaivattoman liikkumisen, ja suuri kääntökulma lisää toiminnan joustavuutta. Tämä vähentää merkittävästi työntekijöiden fyysistä rasitusta ja minimoi loukkaantumisriskin. Tällä mittatilaustyönä toteutetulla ratkaisulla FreiLacke lisää materiaalin hyötysuhdetta, suojelee työntekijöiden terveyttä ja varmistaa tuotteen laadun hellävaraisen käsittelyn avulla. Kumppanuuteen perustuva yhteistyö Schmalzin kanssa varmistaa, että nostojärjestelmät voidaan sovittaa uusiin vaatimuksiin milloin tahansa. Tuotantoprosessiin tai säiliötyyppeihin tehtävät muutokset toteutetaan nopeasti ja helposti - tärkeä menestystekijä kestävän työn, pitkäaikaisen ergonomian ja työntekijöiden korkean tyytyväisyyden kannalta.

Schmalz suunnitteli VacuMasterin perusmoduulin, ohjainkahvan, kuormapuomien ja imulevyjen erikseen FreiLackelle.

JumboErgo-tyhjiönostimessa on liikuteltava ohjainkahva suuria pinoamiskorkeuksia varten.

Kaikki tarttujat voidaan vaihtaa nopeasti ilman työkaluja pikavaihtomoduulin avulla.

Putkinostin voidaan käyttää joustavasti kääntyvässä nostimessa missä tahansa sitä tarvitaan.


