Sólo gracias a la ayuda para la elevación podemos handling los pesados bidones sin que nuestros empleados tengan que esforzarse. ¡Estupendo!∼ Frank Januschowski, Jefe de Logística de FreiLacke

FreiLacke levanta bidones de 250 kilos con potencia de vacío
FreiLacke, especialista en revestimientos de color, mueve a diario pesados bidones de 200 litros y numerosos envases de envío. Para reducir el esfuerzo físico de sus empleados, la empresa apuesta por los elevadores por vacío a medida de Schmalz. Las soluciones ergonómicas permiten manipular sin esfuerzo y de forma segura incluso bidones de 250 kilos, y aumentan la eficiencia, la seguridad en el trabajo y la satisfacción del equipo.
Los hechos de la historia de éxito
| Industria | Universal |
|---|---|
| Pieza de trabajo | Bidones |
| Grupo de productos | Dispositivo elevador por vacío VacuMaster Basic |
| Tipo de manipulación | Manipulación manual |
Con Schmalz
250
kilogramo
handling sin esfuerzo
El cliente: Emil Frei GmbH & Co. KG
FreiLacke, una empresa familiar del sur de la Selva Negra, lleva desde 1926 produciendo colores y pinturas de alta calidad para diversos sectores profesionales, desde el automóvil hasta la construcción de instalaciones de energía eólica. Con alrededor de 650 empleados y una facturación anual de 180 millones de euros, FreiLacke apuesta por la innovación y la calidad. Las soluciones ergonómicas, como los elevadores por vacío de Schmalz, contribuyen a que el trabajo sea más seguro y eficiente, un componente importante para el éxito sostenible de la empresa.
El desafío
Los empleados de FreiLacke tenían que mover a diario, de forma segura y ergonómica, pesados bidones de 200 litros con un peso de hasta 250 kilos, así como varios cientos de cajas de envío y cubos de pintura. El esfuerzo físico de los empleados era elevado, lo que aumentaba el riesgo de trastornos musculoesqueléticos. Al mismo tiempo, los delicados productos de pintura requerían un handling especialmente cuidadoso para evitar daños en el envase. El reto consistía en encontrar una solución flexible y personalizable que facilitara la elevación y el transporte de las cargas de distintos pesos, mejorara la seguridad de los empleados y aumentara la eficiencia en el envío y la producción. FreiLacke buscaba un sistema de elevación ergonómico que facilitara el handling tanto de bidones pesados como de mercancías más pequeñas envueltas en film retráctil, y que lo hiciera con la máxima facilidad de uso y reduciendo el esfuerzo.
Solución de Schmalz
FreiLacke utiliza elevadores por vacío ergonómicos de Schmalz para desplazar de forma segura y sin dañar la espalda bidones pesados de 200 litros y mercancía envesada en film más pequeña. El centro de atención es el VacuMaster (VM-Basic-270-1), un dispositivo elevador configurado individualmente con una gran fuerza de aspiración y un diseño modular, adaptado con precisión a las exigencias de FreiLacke. Montado en un puente grúa, permite levantar sin esfuerzo y colocar con precisión bidones de 250 kilogramos de peso. Para cargas más ligeras, como cajas de cartón de envío y cubos de pintura, la empresa confía en los equipos de elevación por vacío JumboErgo-65 y JumboFlex-35. Ambos están optimizados ergonómicamente, son de funcionamiento intuitivo y permiten un handling sin fatiga de 12 a 35 kilogramos. Gracias a los adaptadores de cambio rápido, las ventosas pueden intercambiarse con flexibilidad y adaptarse con seguridad a diferentes piezas. Las grúas giratorias en las que se montan los dispositivos ofrecen un gran alcance. Esto significa que incluso las superficies de trabajo de difícil acceso pueden alcanzarse con facilidad. El ligero tipo de construcción de aluminio garantiza un movimiento sin esfuerzo, mientras que el gran ángulo de basculación aumenta la flexibilidad de funcionamiento. Esto reduce significativamente el esfuerzo físico de los empleados y minimiza el riesgo de lesiones. Con esta solución a medida, FreiLacke aumenta la eficiencia del flujo de material, protege la salud de los empleados y garantiza la calidad del producto mediante un handling cuidadoso. La colaboración con Schmalz garantiza que los sistemas de elevación puedan adaptarse en todo momento a las nuevas exigencias. Los cambios en el proceso de producción o en los modelos de envases se realizan de forma rápida y sencilla - un factor de éxito importante para un trabajo sostenible, una ergonomía a largo plazo y un alto grado de satisfacción de los empleados.

Schmalz diseñó individualmente para FreiLacke el módulo básico, el asa de manejo, los raíles de carga y las placas de succión del VacuMaster.

El equipo de elevación por vacío JumboErgo dispone de un asa de manejo móvil para grandes alturas de apilado.

Todas las garras pueden cambiarse rápidamente sin herramientas gracias al módulo de cambio rápido.

El tubo elevador por vacío puede utilizarse de forma flexible en la grúa de techo de montaje bascular donde sea necesario.


