Tylko dzięki podnośnikowi jesteśmy w stanie obsługiwać ciężkie baryłki bez nadwyrężania naszych pracowników. To świetnie!∼ Frank Januschowski, szef logistyki w FreiLacke

FreiLacke podnosi 250-kilogramowe baryłki z mocą podciśnienia
Firma FreiLacke, specjalizująca się w produkcji kolorowych powłok, codziennie przenosi ciężkie 200-litrowe baryłki i liczne opakowania wysyłkowe. Aby zmniejszyć obciążenie fizyczne swoich pracowników, firma polega na wykonanych na zamówienie podnośnikach podciśnieniowych firmy Schmalz. Ergonomiczne rozwiązania umożliwiają bezwysiłkową i bezpieczną obsługę nawet 250-kilogramowych baryłek - oraz zwiększają sprawność, bezpieczeństwo pracy i zadowolenie zespołu.
Fakty historii sukcesu
| Przemysł | Uniwersalny |
|---|---|
| Obrabiany przedmiot | Baryłki |
| Grupa produktów | Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Basic |
| Rodzaj obsługi | Obsługa ręczna |
Ze Schmalz
250
kilogram
bezproblemowa obsługa
Klient: Emil Frei GmbH & Co. KG
FreiLacke, rodzinna firma z południowego Schwarzwaldu, od 1926 roku produkuje wysokiej jakości kolory i farby dla różnych branż - od motoryzacyjnej po budowę elektrowni wiatrowych. Zatrudniając okrągłe 650 pracowników i osiągając roczny obrót w wysokości 180 milionów euro, FreiLacke stawia na innowacje i jakość. Ergonomiczne rozwiązania, takie jak podciśnieniowe podnośniki firmy Schmalz, pomagają uczynić pracę bezpieczniejszą i bardziej efektywną - co jest ważnym elementem trwałego sukcesu firmy.
Wyzwanie
Pracownicy FreiLacke musieli codziennie bezpiecznie i ergonomicznie przenosić ciężkie 200-litrowe baryłki o wadze do 250 kilogramów, a także kilkaset kartonów transportowych i kubełków z farbą. Obciążenie fizyczne pracowników było wysokie, co zwiększało ryzyko zaburzeń mięśniowo-szkieletowych. Jednocześnie wrażliwe produkty malarskie wymagały szczególnie ostrożnej obsługi, aby uniknąć uszkodzenia opakowania. Wyzwaniem było znalezienie elastycznego i konfigurowalnego rozwiązania, które ułatwiłoby podnoszenie i transport ładunków o różnej wadze, poprawiło bezpieczeństwo pracowników i zwiększyło sprawność wysyłki i produktu. Firma FreiLacke poszukiwała ergonomicznego systemu podnoszenia, który ułatwiłby obsługę zarówno ciężkich baryłek, jak i mniejszych towarów opakowanych w folię termokurczliwą - i to z maksymalną łatwością użytkowania i przy zmniejszonym obciążeniu.
Rozwiązanie Schmalza
Firma FreiLacke wykorzystuje ergonomiczne podciśnieniowe podnośniki firmy Schmalz do przenoszenia ciężkich 200-litrowych baryłek i mniejszych towarów opakowanych w folię termokurczliwą w sposób bezpieczny i przyjazny dla pleców. W centrum uwagi znajduje się VacuMaster (VM-Basic-270-1) - indywidualnie skonfigurowany podnośnik o dużej sile ssania i modułowym projekcie, precyzyjnie dostosowany do wymogów firmy FreiLacke. Montaż na żurawiu umożliwia podnoszenie bez wysiłku i precyzyjne umieszczanie baryłek o wadze 250 kilogramów. W przypadku lżejszych ładunków, takich jak kartony transportowe i kubełki z farbą, firma polega na podciśnieniowych urządzeniach do podnoszenia rur JumboErgo-65 i JumboFlex-35. Oba są ergonomicznie zoptymalizowane, intuicyjne w obsłudze i umożliwiają niemęczącą obsługę ładunków o masie od 12 do 35 kilogramów. Dzięki adapterom szybkiej wymiany przyssawki można elastycznie wymieniać i bezpiecznie dostosowywać do różnych przedmiotów obrabiany. Żurawie obrotowe, na których montowane są urządzenia, oferują duży zasięg. Oznacza to, że z łatwością można dotrzeć nawet do trudno dostępnych obszarów roboczych. Lekka budowa z aluminium zapewni ruch bez wysiłku, a duży kąt obrotu zwiększa elastyczność obsługi. Znacznie zmniejsza to obciążenie fizyczne pracowników i minimalizuje ryzyko obrażeń. Dzięki temu wykonanemu na zamówienie rozwiązaniu firma FreiLacke zwiększa efektywność przepływu materiałów, chroni zdrowie pracowników i zapewni jakość produktów dzięki delikatnej obsłudze. Partnerska współpraca z firmą Schmalz zapewni adaptację systemów podnoszenia do nowych wymogów w dowolnym momencie. Zmiany w procesie produkcji lub typach pojemników są wprowadzane szybko i łatwo - jest to ważny czynnik sukcesu dla zrównoważonej pracy, długoterminowej ergonomii i wysokiego poziomu zadowolenia pracowników.

Firma Schmalz zaprojektowała moduł bazowy, uchwyt operatorski, belki nośne i płyty ssące VacuMaster indywidualnie dla FreiLacke.

Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboErgo posiada ruchomy uchwyt operatorski umożliwiający układanie na dużych wysokościach.

Wszystkie chwytaki można szybko wymienić bez użycia narzędzi za pomocą modułu szybkiej wymiany.

Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur może być elastycznie używane na żurawiu sufitowym z obrotowym mocowaniem wszędzie tam, gdzie jest potrzebne.


