È solo grazie all'ausilio per il sollevamento che siamo in grado di handling i fusti pesanti senza affaticare i nostri dipendenti. È fantastico!∼ Frank Januschowski, Responsabile della logistica di FreiLacke

FreiLacke solleva fusti da 250 chili con la prestazione del vuoto
FreiLacke, specialista in rivestimenti colorati, movimenta ogni giorno fusti pesanti da 200 litri e numerosi pacchi di spedizione. Per ridurre lo sforzo fisico dei suoi dipendenti, l'azienda si affida ai dispositivi di sollevamento a vuoto su misura di Schmalz. Queste soluzioni ergonomiche permettono di movimentare senza fatica e in sicurezza anche fusti da 250 chili e aumentano il rendimento, la sicurezza sul lavoro e la soddisfazione del team.
Fatti della storia di successo
| Industria | Universale |
|---|---|
| Pezzo in lavorazione | Fusti |
| Gruppo di prodotti | Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic |
| Tipo di manipolazione | Handling manuale |
Con Schmalz
250
chilogrammo
handling senza sforzo
Il cliente: Emil Frei GmbH & Co. KG
FreiLacke, un'azienda familiare della Foresta Nera meridionale, produce colori e vernici di alta qualità per diversi settori, da quello automobilistico a quello delle costruzioni eoliche, dal 1926. Con circa 650 dipendenti e un fatturato annuo di 180 milioni di euro, FreiLacke punta su novità e qualità. Soluzioni ergonomiche come i sollevatori a vuoto di Schmalz contribuiscono a rendere il lavoro più sicuro e più efficiente: un importante blocco di aspirazione per il successo sostenibile dell'azienda.
La sfida
I dipendenti di FreiLacke dovevano spostare ogni giorno in modo sicuro ed ergonomico fusti da 200 litri con un peso fino a 250 kg, oltre a diverse centinaia di cartoni di spedizione e secchi di vernice. Lo sforzo fisico dei dipendenti era elevato e aumentava il rischio di disturbi muscoloscheletrici. Allo stesso tempo, i prodotti vernicianti sensibili richiedevano un handling particolarmente attento per evitare di danneggiare l'imballaggio. La sfida consisteva nel trovare una soluzione flessibile e personalizzabile che facilitasse il sollevamento e il trasporto di carichi di peso variabile, migliorasse la sicurezza dei dipendenti e aumentasse il rendimento delle spedizioni e della produzione. FreiLacke era alla ricerca di un sistema di sollevamento ergonomico che consentisse di movimentare agevolmente sia i fusti pesanti che i prodotti più piccoli in pellicola termoretraibile, con la massima facilità d'uso e la riduzione delle sollecitazioni.
La soluzione di Schmalz
FreiLacke utilizza i sollevatori a vuoto ergonomici di Schmalz per spostare fusti pesanti da 200 litri e prodotti più piccoli in pellicola termoretraibile in modo sicuro e senza rischi per la schiena. L'attenzione si concentra sul VacuMaster (VM-Basic-270-1), un dispositivo di sollevamento configurato individualmente con una forte forza di presa e una struttura modulare, adattato esattamente alle esigenze di FreiLacke. Montato su un carroponte, consente di sollevare senza sforzo e di posizionare con precisione fusti del peso di 250 kg. Per i carichi più leggeri, come cartoni da spedizione e secchi di vernice, l'azienda si affida ai sollevatori a vuoto JumboErgo-65 e JumboFlex-35. Entrambi sono ottimizzati dal punto di vista ergonomico, hanno un funzionamento intuitivo e consentono una maniglia di comando senza fatica da 12 a 35 chilogrammi. Grazie agli adattatori per cambio rapido, le ventose possono essere sostituite in modo flessibile e adattate in modo sicuro a pezzi diversi. I gru girevoli su cui sono montati i dispositivi offrono un ampio raggio d'azione. Ciò significa che anche i campi di lavoro di difficile accesso possono essere raggiunti con facilità. La costruzione leggera in alluminio garantisce un movimento senza sforzo, mentre l'ampio angolo di rotazione aumenta la flessibilità di funzionamento. Ciò riduce significativamente lo sforzo fisico dei dipendenti e minimizza il rischio di lesioni. Con questa soluzione su misura, FreiLacke aumenta il rendimento del flusso di materiale, protegge la salute dei dipendenti e garantisce la qualità dei prodotti attraverso una movimentazione delicata. La collaborazione con Schmalz, basata sulla partnership, garantisce la possibilità di adattare i sistemi di sollevamento a nuove esigenze in qualsiasi momento. Le modifiche al processo produttivo o ai tipi di contenitori vengono implementate in modo rapido e semplice: un importante fattore di successo per un lavoro sostenibile, un'ergonomia a lungo termine e un alto livello di soddisfazione dei dipendenti.

Schmalz ha progettato individualmente per FreiLacke il modulo base, la maniglia di comando, le traverse di carico e le piastre di aspirazione del VacuMaster.

Il sollevatore a vuoto JumboErgo è dotato di una maniglia di comando mobile per grandi altezze operative.

Tutte le pinze di presa possono essere sostituite rapidamente senza l'uso di utensili grazie al modulo Quick-Change.

Il sollevatore tubo a vuoto può essere utilizzato in modo flessibile sul gru a soffitto girevole di dove è necessario.


