Alleen dankzij de tilhulp kunnen we de zware vaten tillen zonder onze werknemers te belasten. Dat is geweldig!∼ Frank Januschowski, hoofd logistiek bij FreiLacke

FreiLacke tilt vaten van 250 kilo met vacuüm vermogen
FreiLacke, een specialist in gekleurde coatings, verplaatst dagelijks zware vaten van 200 liter en talloze verzendverpakkingen. Om de fysieke belasting van de werknemers te verminderen, vertrouwt het bedrijf op op maat gemaakte vacuüm tillen hulpmiddelen van Schmalz. De ergonomische handling-oplossingen zorgen voor een moeiteloze en veilige handling van zelfs vaten van 250 kilo en verhogen het rendement, de veiligheid op het werk en de tevredenheid van het team.
Kenmerken van het succesverhaal
| Industrie | Universeel |
|---|---|
| Werkstuk | Vaten |
| Productgroep | Vacuüm tilhulp VacuMaster Basic |
| Type behandeling | Handmatig handling |
Met Schmalz
250
kilogram
moeiteloze handling
De klant: Emil Frei GmbH & Co. KG
FreiLacke, een familiebedrijf uit het zuidelijke Zwarte Woud, produceert sinds 1926 kleuren en verven van hoge kwaliteit voor verschillende industriesegmenten - van automotive tot de bouwwijze van windenergie. Met rond 650 werknemers en een jaaromzet van 180 miljoen euro richt FreiLacke zich op innovatie en kwaliteit. Ergonomische oplossingen zoals de vacuüm heffers van Schmalz helpen om het werk veiliger en efficiënter te maken - een belangrijke bouwsteen voor het duurzame succes van het bedrijf.
De uitdaging
Werknemers van FreiLacke moesten dagelijks zware 200-liter vaten met een eigengewicht tot 250 kilogram en honderden verzenddozen en emmers verf veilig en ergonomisch verplaatsen. De fysieke belasting voor de werknemers was hoog, waardoor het risico op aandoeningen van het bewegingsapparaat toenam. Tegelijkertijd vereisten de gevoelige verfproducten een bijzonder voorzichtige handling om schade aan de verpakking te voorkomen. De uitdaging was om een flexibele en aanpasbare oplossing te vinden die het tillen en verplaatsen van de ladingen met verschillende eigengewichten gemakkelijker zou maken, de veiligheid van de werknemers zou verbeteren en het rendement bij de verzending en productie zou verhogen. FreiLacke was op zoek naar een ergonomisch tilsysteem waarmee zowel zware vaten als kleinere goederen in blister gemakkelijk konden worden getild - en dat met maximaal gebruiksgemak en minder belasting.
Oplossing van Schmalz
FreiLacke gebruikt ergonomische vacuümheffers van Schmalz om zware 200-liter vaten en kleinere goederen in blister veilig en rugvriendelijk te verplaatsen. De focus ligt op de VacuMaster (VM-Basic-270-1) - een individueel geconfigureerd heftoestel met een sterke zuigkracht en een modulaire constructie, precies afgestemd op de voorschriften bij FreiLacke. Gemonteerd op een kraan kunnen vaten met een gewicht van 250 kilogram moeiteloos worden getild en nauwkeurig worden geplaatst. Voor lichtere ladingen zoals verzenddozen en emmers verf vertrouwt het bedrijf op de JumboErgo-65 en JumboFlex-35 vacuüm slangheffers. Beide zijn ergonomisch geoptimaliseerd, intuïtief te bedienen en maken een moeheidsvrije handling van 12 tot 35 kilogram mogelijk. Dankzij snelwisseladapters kunnen de zuignappen flexibel worden uitgewisseld en veilig worden aangepast aan verschillende werkstukken. De zwenkkranen waarop de apparaten gemonteerd zijn, bieden een groot bereik. Dit betekent dat zelfs moeilijk toegankelijke werkbereiken gemakkelijk bereikt kunnen worden. De lichtgewicht aluminium bouwwijze verzekert moeiteloos bewegen, terwijl de grote zwenkhoek de operationele buigslapheid verhoogt. Dit vermindert de fysieke belasting van werknemers aanzienlijk en minimaliseert het risico op letsel. Met deze op maat gemaakte oplossing verhoogt FreiLacke het rendement van de materiaalstroom, beschermt het de gezondheid van werknemers en verzekert het de productkwaliteit door een voorzichtige oplossing. De samenwerking met Schmalz op basis van partnerschap verzekert dat de grijpersystemen op elk moment kunnen worden aangepast aan nieuwe voorschriften. Veranderingen in het productieproces of het type container worden snel en eenvoudig doorgevoerd - een belangrijke succesfactor voor duurzaam werken, ergonomie op lange termijn en een hoge werknemerstevredenheid.

Schmalz heeft de basic module, bedienbeugel, lasttraverse en zuigplaten van de VacuMaster individueel voor FreiLacke ontworpen.

De JumboErgo vacuüm slangheffer heeft een beweegbare bedienbeugel voor grote stapelhoogtes.

Alle grijpers kunnen snel en zonder gereedschap worden vervangen met de snelwisselmodule.

Het vacuüm slangheffer kan flexibel worden gebruikt op de zwenkbare plafondkraan, waar het ook nodig is.


