Schmalz

진공 마스터를 사용하면 무거운 200리터 드럼통도 쉽게 옮길 수 있습니다.

진공 파워로 250킬로그램 드럼통을 리프팅하는 FreiLacke

색상 코팅 전문업체인 프라이락케는 매일 200리터의 무거운 드럼통과 수많은 배송 패키징을 옮깁니다. 이 회사는 직원의 신체적 부담을 줄이기 위해 슈말츠의 커스터마이징 진공 리프팅 보조 장치를 사용하고 있습니다. 인체공학적 핸들링 솔루션을 통해 250킬로그램의 드럼통도 쉽고 안전하게 취급할 수 있으며 효율성, 작업 안전 및 팀 만족도를 높일 수 있습니다.

성공 사례의 특징

산업유니버설
공작물드럼통
제품 그룹진공 리프팅 장치 진공마스터 베이직
처리 유형수동 처리

슈말츠와 함께

250

킬로그램

손쉬운 처리

고객: Emil Frei GmbH & Co. KG

남부 블랙 포레스트의 가족 기업인 프레이락케는 1926년부터 자동차부터 풍력 구조물까지 다양한 산업 분야에서 고품질의 색상과 페인트를 생산해 왔습니다. 650여 명의 직원과 1억 8천만 유로의 연간 매출을 자랑하는 FreiLacke는 혁신적인 품질에 중점을 두고 있습니다. 슈말츠의 진공 리프터와 같은 인체공학적인 솔루션은 작업을 보다 안전하고 효율적으로 만드는 데 도움이 되며, 이는 회사의 지속 가능한 성공을 위한 중요한 구성 요소입니다.

도전 과제

프라이락케 직원들은 매일 최대 250kg에 달하는 무거운 200리터 드럼통과 수백 개의 배송 상자, 페인트 버킷을 안전하고 인체공학적인 방법으로 이동해야 했습니다. 직원들의 육체적 부담이 커서 근골격계 질환의 위험이 높아졌습니다. 동시에 민감한 페인트 제품은 패키징 손상을 방지하기 위해 특히 세심한 핸들링이 필요했습니다. 문제는 다양한 무게의 제품을 보다 쉽게 리프팅하고 운반 가능하며, 직원의 안전을 개선하고 배송 및 생산의 효율성을 높일 수 있는 유연하고 맞춤화된 솔루션을 찾는 것이었습니다. 프레이락은 무거운 드럼통과 작은 수축 포장 제품을 모두 쉽게 취급할 수 있고, 사용 편의성을 극대화하고 부담을 줄인 인체공학적인 리프팅 시스템을 찾고 있었습니다.

리프팅 보조 장치 덕분에 직원들에게 부담을 주지 않고 무거운 드럼통을 핸들링할 수 있습니다. 대단하네요!
∼ 프랭크 야누쇼브스키, FreiLacke 물류 책임자

슈말츠의 솔루션

FreiLacke는 슈말츠의 인체공학적인 진공 리프터를 사용하여 200리터의 무거운 드럼통과 더 작은 수축 포장 제품을 안전하고 후면 친화적인 방식으로 운반합니다. 강력한 흡착력과 모듈식 디자인을 갖춘 개별적으로 구성된 리프팅 디바이스인 VacuMaster(VM-Basic-270-1)는 FreiLacke의 요구 사항에 맞게 정밀하게 맞춤 제작되었습니다. 오버헤드 크레인에 마운팅하여 250kg의 드럼통을 손쉽게 리프팅하고 정밀하게 배치할 수 있습니다. 배송 상자나 페인트 버킷과 같이 더 가벼운 하중을 운반할 때는 진공 튜브 리프터인 JumboErgo-65와 JumboFlex-35를 사용합니다. 두 제품 모두 인체공학적으로 최적화되어 작동이 직관적이며 12~35킬로그램을 피로 없이 핸들링할 수 있습니다. 퀵체인지 어댑터 덕분에 퀵체인지 진공패드를 유연하게 교체하고 다양한 작업물에 안전하게 적용할 수 있습니다. 디바이스가 마운팅되는 지브 크레인은 도달 범위가 넓습니다. 따라서 접근하기 어려운 작업 범위에도 쉽게 도달할 수 있습니다. 가벼운 알루미늄 구조는 손쉬운 이동을 보장하며, 넓은 회전 각도는 작동 유연성을 높여줍니다. 이를 통해 직원의 신체적 부담을 크게 줄이고 부상 위험을 최소화할 수 있습니다. 이 커스터마이징 솔루션을 통해 프라이락은 자재 흐름의 효율성을 높이고, 직원의 건강을 보호하며, 부드러운 핸들링을 통해 제품 품질을 보증합니다. 슈말츠와의 파트너십 기반 협력은 리프팅 시스템을 언제든지 새로운 요구 사항에 적용할 수 있음을 보증합니다. 생산 공정이나 용기 타입에 대한 변경이 빠르고 쉽게 구현되며, 이는 지속 가능한 작업, 장기적인 인체공학적인 측면 및 높은 수준의 직원 만족도를 위한 중요한 성공 요인입니다.

슈말츠는 프라이락케를 위해 진공 청소기의 기본 모듈, 작업자 핸들, 로드 빔 및 흡착 플레이트를 개별적으로 설계했습니다.

슈말츠는 프라이락케를 위해 진공 청소기의 기본 모듈, 작업자 핸들, 로드 빔 및 흡착 플레이트를 개별적으로 설계했습니다.

점보에르고 진공 튜브 리프터에는 큰 적재 높이를 위한 이동식 작업자 핸들이 있습니다.

점보에르고 진공 튜브 리프터에는 큰 적재 높이를 위한 이동식 작업자 핸들이 있습니다.

퀵체인지 모듈을 사용하여 모든 그리퍼를 툴 없이 빠르게 교체할 수 있습니다.

퀵체인지 모듈을 사용하여 모든 그리퍼를 툴 없이 빠르게 교체할 수 있습니다.

진공 튜브 리프터는 회전식 천장 크레인에서 필요한 곳 어디에서나 유연하게 사용할 수 있습니다.

진공 튜브 리프터는 회전식 천장 크레인에서 필요한 곳 어디에서나 유연하게 사용할 수 있습니다.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

인체공학진공 리프터는 신체적 부담을 최소화하고 근골격계 질환을 예방합니다.
효율성무거운 수축 포장 제품을 정밀하게 핸들링하여 생산성을 높이고 시간을 절약합니다.
안전그리퍼는 수축 포장 제품을 안전하게 고정하고 이동 중 사고나 파손을 방지합니다.
유연성모듈식 및 교체 가능한 그리퍼로 다양한 용도로 리프팅 보조기구를 사용할 수 있습니다.

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.