Vacuüm slangheffers JumboErgo
Voor werkstukken die veel verschillende vormen hebben en tot 300 kg wegen
De draaiende handgreep van de JumboErgo werkt als de gashendel van een motorfiets. Grote en zware lasten zoals houten platen, kartonnen dozen en zonnepanelen kunnen voorzichtig en nauwkeurig worden verplaatst. De lengte van de bedieningshendel kan worden veranderd, waardoor de gebruiker een veilige afstand tot de last in acht kan nemen.
Soepele en precieze bediening door ergonomische hendel met een nauwkeurig regelbare draaigreep
Modulair ontwerp en uitgebreid grijper- en toebehorenprogramma voor individuele eisen en toepassingen
Verhoogt de motivatie van werknemers en minimaliseert werkgerelateerde aandoeningen van het bewegingsapparaat
Optionele radiografische afstandsbediening die tot 40% energie kan besparen
Optionele pneumatische zwenkeenheid voor het kantelen van werkstukken tot 120 kg met 90°
Samen voor meer duurzaamheid - met Jumbo's in actie.
Onze innovatieve vacuümtechniek combineert duurzaamheid met economisch succes. Dankzij de intelligente optimalisatie van de grijpersystemen kunt u met de nieuwe Eco-functie tot 90% op uw deblokkeringselement besparen, afhankelijk van de applicatie. Dit levert niet alleen een waardevolle bijdrage aan de bescherming van het milieu, maar verbetert ook uw ROI aanzienlijk.
Kom nu meer te weten en ontdek nieuwe manieren om uw vacuüm slangheffer naar een hoger niveau te tillen.

Modulair systeem
(1) Radiografische afstandsbediening SRC voor vacuümgenerator (optioneel)
(2) Frequentiebediening met vacuümventilator SBV
(3) Draaigreep voor het tillen, laten zakken en loslaten van de lading
(4) Filter - verwisselbaar zonder gereedschap
(5) Suspensiehoogte kan zonder lading worden aangepast
(6) Snelwisseladapter voor vacuümgrijpers (optioneel)
Modulaire elementen

Snelwisseladapter
Veelzijdigheid is het sleutelwoord: Schmalz levert de juiste zuignappen voor vrijwel elke toepassing. Met behulp van de snelwisseladapter kan de grijper snel en gemakkelijk worden vervangen.
.jpg)
Enkelvoudige vacuümgrijper
Voor compacte goederen als kartonnen dozen, vaten, emmers, potten en kasten.
.jpg)
Enkelvoudige vacuümgrijper, lang
Voor pallets, smalle kartonnen dozen, traversen, vierkante buizen en andere langwerpige werkstukken.
.jpg)
Ronde vacuümgrijper
Voor vaten, emmers of stenen platen met een ruw oppervlak.

Zakkengrijper
Voor papieren en plastic zakken, balen ruwe rubber en krimpfolieverpakkingen.
.jpg)
Dubbele vacuümgrijper
Voor kartonnen dozen, kratten of platen. De vacuümgrijpers kunnen continue langs de traversen worden verschoven.

Dubbele vacuümgrijper FMP
Voor pallets, delen van gesneden stukken waar de vacuümgrijper niet volledig door het werkstuk wordt afgedekt. De vacuümgrijpers kunnen continue langs de traverse worden verschoven.

Viervoudige vacuümgrijper
Voor grote kartonnen dozen, platen en slappe voorwerpen. De vacuümgrijpers kunnen continue in de lengte en overdwars worden verschoven.
.jpg)
Meervoudige vacuümgrijper
Voor ongelijkmatige werkstukken zoals aluminium wegwerpbakjes of slappe kartonnen dozen. De individueel werkende vacuümgrijpers compenseren alle oneffenheden optimaal.
.jpg)
Naald grijper
Voor luchtdoorlatende componenten zoals zachte houtvezels, steenwol, schuim of isolatieplaten.
.jpg)
Mechanische grijpers
Schmalz levert oplossingen voor mechanische grijpers voor werkstukken die niet met vacuüm kunnen worden opgenomen, zoals zakken of open transportdozen.
.jpg)
Modulair systeem voor individuele grijperconfiguratie
Naast een groot aantal voorgeconfigureerde grijpers wordt het Jumbo assortiment aangevuld met het modulaire grijpersysteem. Dit maakt een eenvoudige configuratie van meerdere vacuümgrijpers mogelijk, die individueel zijn aangepast aan de betreffende toepassing.
Technische gegevens
De vacuümslangheffers JumboErgo kunnen op grond van de modulaire constructie aan de specifieke eisen van iedere individuele toepassing worden aangepast. De technische specificaties zijn afhankelijk van de configuratie en de gekozen vacuümgrijper.
De onderstaande technische specificaties zijn standaard waarden.
Type | Werkstukformaat* min. [mm] | Werkstukformaat* max. [mm] | Bedieningshendel lengte L [mm] | Max. hijssnelheid [m/min] | Max. hijsslag Z [mm] | Hoogte H** [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
JumboErgo | 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 1.700 | 2.850 |
| 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 2.100 | 3.400 |
JumboSprint | 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 1.700 | 2.850 |
| 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 2.100 | 3.400 |
Een hijscapaciteit van 140 kg en meer: hijsslag Z +160 mm, hoogte H +250 mm
*Is afhankelijk van de gekozen vacuümgrijper
**Zonder vacuümgrijper (totale hoogte = H + hoogte van de vacuümgrijper)
Jumbo-type | Max. tilvermogen [kg] | Ø Hefslang | |
|---|---|---|---|
| Horizontaal | 90° zwenken | D [mm] |
Ergo/Sprint 35 | 35 | - | 120 |
Ergo/Sprint 45 | 45 | 30 | 140 |
Ergo/Sprint 65 | 65 | 50 | 160 |
Ergo/Sprint 85 | 85 | 70 | 178 |
Ergo/Sprint 110 | 110 | 90 | 203 |
Ergo/Sprint 140 | 140 | 120 | 230 |
Ergo/Sprint 200 | 200 | - | 250 |
Ergo/Sprint 300 | 300 | - | 305 |
Industriesegmenten
- •Universeel
Succesverhaal








Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.Rendeert een grijpersysteem van Schmalz? Ontdek het in slechts een paar klikken!
Wilt u weten of investeren in een grijpersysteem voor u echt loont? Onze gratis online afschrijvingscalculator geeft u in een mum van tijd een duidelijk antwoord - snel, eenvoudig en volledig vrijblijvend. Een paar klikken volstaan en u ziet meteen wanneer uw investering het gewenste economische succes oplevert.
Begin nu - en ontdek nieuwe manieren om het rendement te verhogen en de kosten te verlagen!







.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)


.jpg)