Met de instelbare grijper werken we sneller, veiliger en met minder inspanning...∼ Marco Agosto, algemeen directeur Agoprofil S.p.A.

Vacuümheffer optimaliseert deurenhandling bij Agoprofil
Agoprofil verwerkt elke dag zware deuren. Met de JumboErgo van Schmalz en zijn instelbare speciale grijper heeft het bedrijf de handling, ergonomie en snelheid aanzienlijk verbeterd.
Kenmerken van het succesverhaal
| Industrie | Hout |
|---|---|
| Werkstuk | Deuren |
| Productgroep | Vacuüm slangheffer JumboErgo |
| Type behandeling | Handmatig handling |
Met Schmalz
33
procent
meer deuren per dienst
2
Medewerkers
minder per tilbewerking
12,8
ton
ergonomisch tillen per dienst
De klant: Agoprofil S.p.A.
Agoprofil Spa is een Italiaanse specialist in de vervaardiging van hoogwaardige deuren en is gevestigd in Noord-Italië. Met 36 werknemers is het bedrijf gespecialiseerd in de productie van houten deuren in de meest uiteenlopende formaten en specificaties. Met vele jaren ervaring in houtbewerking en -verwerking biedt Agoprofil klanten oplossingen op maat voor deuren. Het bedrijf wordt gekenmerkt door vakmanschap, toewijding aan kwaliteit en innovatieve productieprocessen. Betrouwbaarheid en klantenservice vormen het kerndeel van de bedrijfsfilosofie.

De uitdaging
Lange tijd werd de deurproductie van Agoprofil gekenmerkt door zware fysieke arbeid en complexe handmatige handling. Elke houten deur, met een gewicht tot 80 kilo en een lengte van drie meter, moest worden verplaatst door twee tot drie werknemers. Door de fysieke belasting en de onergonomische handgrepen konden er maximaal 120 deuren per shift worden verplaatst. In totaal verplaatsten de teams tot 10 ton per dag - volledig met de hand. De deuren waren moeilijk te handlen en door hun poreuze oppervlak zeer moeilijk vast te pakken. Omdat elke deur andere afmetingen had, moesten werknemers zich voortdurend verplaatsen en hun handposities aanpassen. Onderbrekingen in de workflow maakten deel uit van de dagelijkse routine. Voor directeur Marco Agosto en zijn team was het duidelijk dat het zo niet verder kon. Het proces vertraagde de productie, vereiste aanzienlijke fysieke inspanning en leidde tot merkbare overbelasting van werknemers. Met slechts 12 tot 15 veilige handling cycli per uur zat het team constant op de grens van het uithoudingsvermogen. En ondanks dat iedereen zijn best deed, bleef het proces omslachtig, uitputtend en verre van een moderne, ergonomische werkomgeving. Agoprofil had dringend een oplossing nodig die al deze uitdagingen in één keer zou aanpakken: een flexibel systeem voor de veilige handlng van deuren van verschillende breedtes, een aanzienlijke ergonomische verlichting voor werknemers, een hogere productiviteit en een betrouwbare, constante kwaliteit voor elk werkstuk.
Oplossing van Schmalz
Agoprofil vertrouwt al jaren op de expertise van Schmalz. Het bedrijf werkte al met twee vacuümslangheffers JumboErgo, uitgerust met standaard grijpers die zichzelf hadden bewezen in de dagelijkse productie. Het bedrijf stond nu echter voor een nieuwe uitdaging: deuren in veel verschillende breedtes die met de bestaande grijpers niet flexibel genoeg verwerkt konden worden. In plaats van te investeren in nieuwe heftoestellen, koos Agoprofil er bewust voor om de bestaande systemen te upgraden met een innovatieve, instelbare speciale grijper. De JumboErgo met instelbare vacuümgrijper bleek de ideale oplossing. De grijper met vier platen verwerkt ladingen tot 80 kilogram en bestaat uit een langsligger en twee dwarsliggers met in totaal vier zuigplaten. Deze hechten veilig, zelfs op poreuze houten oppervlakken, beschermen tegen krassen en kunnen snel en zonder gereedschap worden ingesteld op formaten tot drie meter. De grijpersystemen vervangen het voorheen zware handmatig werk. Taken waar vroeger twee tot drie mensen voor nodig waren, worden nu uitgevoerd door één enkele operator. Tegelijkertijd is de productiviteit aanzienlijk toegenomen: in plaats van maximaal 120 deuren per shift, handelt Agoprofil nu tot 160 werkstukken af met de vacuüm slangheffer JumboErgo. Met de extra voordelen op het gebied van ergonomie, veiligheid en rendement is het hele team zeer tevreden.

De JumboErgo met instelbare deurengrijper in gebruik: veilig voor deuren van verschillende breedtes.

