Schmalz

Ventaja ergonómica: ahora una persona hace lo que antes hacían dos o tres.

Un equipo de elevación por vacío optimiza la manipulación de puertas en Agoprofil

Agoprofil procesa diariamente puertas pesadas. Con el JumboErgo de Schmalz y su garra especial ajustable, la empresa ha mejorado notablemente la manipulación, la ergonomía y la velocidad.

Los hechos de la historia de éxito

IndustriaMadera
Pieza de trabajoPuertas
Grupo de productosTubo elevador por vacío JumboErgo
Tipo de manipulaciónManipulación manual

Con Schmalz

33

por ciento

más puertas por turno

2

Empleados

menos por operación de elevación

12,8

toneladas

elevación ergonómica por turno

El cliente: Agoprofil S.p.A.

Agoprofil Spa es una empresa italiana especializada en la fabricación de puertas de alta calidad con sede en el norte de Italia. Con 36 empleados, la empresa está especializada en la producción de puertas de madera en una amplia variedad de formatos y especificaciones. Con muchos años de experiencia en el trabajo y el proceso de la madera, Agoprofil ofrece a sus clientes soluciones personalizadas para puertas. La empresa se caracteriza por su artesanía, su compromiso con la calidad y sus innovadores procesos de producción. La fiabilidad y el servicio al cliente son el núcleo de su filosofía empresarial.

El desafío

Durante mucho tiempo, la producción de puertas de Agoprofil se caracterizó por un duro trabajo físico y una compleja manipulación manual. Cada puerta de madera, de hasta 80 kilos de peso y tres metros de largo, tenía que ser movida por dos o tres empleados que trabajaban juntos. Debido al esfuerzo físico y a los agarres poco ergonómicos, se podían mover un máximo de 120 puertas por turno. En total, los equipos movían hasta 10 toneladas al día, totalmente a mano. Las puertas eran poco manejables y, debido a su superficie porosa, muy difíciles de agarrar con seguridad. Como cada puerta tenía dimensiones diferentes, los empleados tenían que cambiar constantemente de posición y ajustar la colocación de las manos. Las interrupciones del flujo de trabajo formaban parte de la rutina diaria. Para el Director General Marco Agosto y su equipo, estaba claro que las cosas no podían seguir así. El proceso ralentizaba la producción, exigía un gran esfuerzo físico y suponía una carga considerable para los empleados. Con sólo 12 ó 15 ciclos de manipulación seguros por hora, el equipo trabajaba constantemente al límite de su resistencia. Y a pesar de que todos daban lo mejor de sí mismos, el proceso seguía siendo engorroso, agotador y muy alejado de un entorno de trabajo moderno y ergonómico. Agoprofil necesitaba urgentemente una solución que hiciera frente a todos estos retos a la vez: un sistema flexible para manipular con seguridad puertas de diferentes anchuras, un importante alivio ergonómico para los empleados, un aumento de la productividad y una calidad constante y fiable para cada pieza de trabajo.

Con la garra ajustable, trabajamos más rápido, más seguro y con menos esfuerzo..
∼ Marco Agosto, Director General de Agoprofil S.p.A.

Solución de Schmalz

Agoprofil confía desde hace años en la competencia de Schmalz. La empresa ya trabajaba con dos tubos elevadores por vacío JumboErgo, equipados con garras estándar que habían demostrado su eficacia en la producción diaria. Sin embargo, la empresa se enfrentaba a un nuevo reto: puertas de diferentes anchuras que no podían manipularse con la suficiente flexibilidad con las garras existentes. En lugar de invertir en nuevos dispositivos elevadores, Agoprofil optó deliberadamente por actualizar sus sistemas existentes con una innovadora garra especial ajustable. El JumboErgo con garra de vacío ajustable resultó ser la solución ideal. La garra de ventosa de cuatro placas manipula cargas de hasta 80 kilogramos y consta de un raíl longitudinal y dos travesaños con un total de cuatro placas de ventosa. Éstas se adhieren con seguridad incluso a superficies de madera porosa, protegen contra arañazos y pueden ajustarse rápidamente sin necesidad de herramientas a formatos de hasta tres metros. El sistema sustituye al trabajo manual que antes resultaba agotador. Las tareas que antes requerían de dos a tres personas las realiza ahora un solo operador. Al mismo tiempo, la productividad ha aumentado considerablemente: en lugar de un máximo de 120 puertas por turno, Agoprofil manipula ahora hasta 160 piezas con el equipo de elevación por tubo elevador por vacío JumboErgo. Con las ventajas añadidas de ergonomía, seguridad y eficiencia, todo el equipo está muy satisfecho.

El JumboErgo con garra ajustable en uso: seguro para puertas de diferentes anchuras.

El JumboErgo con garra ajustable en uso: seguro para puertas de diferentes anchuras.

Ventajas para el cliente gracias a la solución de Schmalz

ErgonómicosMenos esfuerzo físico para los empleados
VelocidadRecoger y mover puertas más rápido
VariabilidadLa garra se puede adaptar a diferentes formatos de puerta sin herramientas

Productos utilizados en la aplicación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select