- Amplia gama de piezas de repuesto y de desgaste
- Generación de vacío, tubos de elevación, mangueras de protección, etc
Tubos elevadores por vacío JumboErgo
Para piezas de diferentes formatos hasta 300 kg
El mando giratorio del JumboErgo está inspirado en el acelerador de una motocicleta. Con él se pueden mover de forma precisa y exacta grandes cargas como planchas de madera, cajas de cartón y módulos solares. La longitud de asa de manejo se puede elegir libremente y permite al usuario guardar siempre la suficiente distancia de seguridad con la carga
Manipulación sensible y precisa mediante el mando giratorio ergonòmico de control
Equipo a medida según las necesidades del puesto gracias a su diseño modular y al amplia gama de ventosas y accesorios
Aumento de la motivación de los empleados y minimización de trastornos musculoesqueléticos condicionados por el trabajo
Ahorro de energía de hasta un 40% gracias al control remoto inalámbrico opcional
Basculaciòn de piezas de hasta 120 kg en 90° mediante unidad de basculación neumática opcional
Juntos por una mayor sostenibilidad - con Jumbos en acción.
Nuestra innovadora tecnología del vacío combina sostenibilidad con éxito económico. Gracias a la optimización inteligente del sistema, puede ahorrar hasta un 90 % de su consumo de energía con la nueva función Eco, dependiendo de la aplicación. Esto no sólo supone una valiosa contribución a la protección del medio ambiente, sino que también mejora significativamente su retorno de la inversión.
Obtenga más información ahora y descubra nuevas formas de elevar su equipo de elevador por vacío al siguiente nivel.

Sistema modular
(1) Control remoto inalámbrico SRC para generador de vacío (obcional)
(2) Regulación de frecuencia con soplante de vacío SBV
(3) Mando giratorio para leventar, bajar y soltar la carga
(4) Filtro, reemplazable sin necesidad de herramientas
(5) Ajuste de la altura de suspensión sin carga
(6) Adaptador de cambio rápido para ventosas (opcional)
Elementos modulares

Adaptador de cambio rápido
El triunfo es la variedad: Schmalz ofrece la ventosa adecuada para prácticamente cualquier aplicación. Con sistema de cambio rápido, cuando resulta necesario, la ventosa se puede cambiar de forma sencilla en segundos.
.jpg)
Ventosa simple
Para mercancías compactas como envases de cartón, bidones, cubos, garrafas o cuerpos de muebles.
.jpg)
Ventosa simple larga
Para palets, cajas de cartón delgadas, vigas, tubos cuadrados y otras piezas alargadas.
.jpg)
Ventosa redonda
Para bidones, cubos o placas de piedra con superficie rugosa.

Ventosa para sacos
Para sacos de papel y de plástico, balas de caucho virgen y equipajes precintados.
.jpg)
Ventosa doble
Para cajas de cartón, cajas o planchas. Las ventosas se pueden desplazar a lo largo del raíl.

Ventosa doble FMP
Para piezas como palets, perfiles o recortes donde las piezas dejan zonas con huecos o perforaciones. Las ventosas se pueden desplazar a lo largo del raíl longitudinal.

Ventosa cuádruple
Para cajas de cartón, planchas y piezas flexibles grandes. Las ventosas se pueden desplazar longitudinal y transversalmente.
.jpg)
Ventosa múltiple
Para piezas con superficies de geometría complicada. Las ventosas individuales compensan óptimamente los desniveles.
.jpg)
Garra de agujas
Para los componentes permeables al aire, como la fibra de madera blanda, la lana de roca, la espuma o los paneles aislantes.
.jpg)
Garra mecánica
Para las piezas que no se pueden aspirar, como sacos textiles o cajas de transporte abiertas, Schmalz ofrece soluciones mecánicas de agarre.
.jpg)
Sistema modular para la configuración individual de garras
Además de un gran número de ventosas preconfiguradas, el programa de productos Jumbo se complementa con el sistema modular de ventosas. Éste permite configurar fácilmente ventosas múltiples que se adaptan individualmente a la aplicación respe.
Datos técnicos
Los tubos elevadores por vacío JumboErgo y JumboSprint se pueden configurar individualmente mediante su diseño modular. Los datos técnicos dependen de la configuración y son especialmente dependientes de las ventosas seleccionadas.
Los siguientes datos técnicos son meramente orientativos.
| Modelo | Formato de pieza* Min [mm] |
Formato de pieza* Máx [mm] |
Longitud de asa de manejo L [mm] |
Máx. velocidad de elevación [m/min] |
Máx. recorrido Z [mm] |
Altura H** [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JumboErgo | 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 1.700 | 2.850 |
| 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 2.100 | 3.400 | |
| JumboSprint | 300x200 | 3.000x2.000 | 155-500 | 60 | 1.700 | 2.850 |
| 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 2.100 | 3.400 |
Es válida para una carga de 140 kg: Recorrido Z + 160 mm, Altura H + 250 mm
*Depende de la ventosa seleccionada
**Ventosa no incluida (altura total = H + altura de la ventosa)
| Modelo de Jumbo | Carga [kg] | Tubo de elevación Ø | |
|---|---|---|---|
| Horizontal | Bascular 90° | D [mm] | |
| Ergo/Sprint 35 | 35 | - | 120 |
| Ergo/Sprint 45 | 45 | 30 | 140 |
| Ergo/Sprint 65 | 65 | 50 | 160 |
| Ergo/Sprint 85 | 85 | 70 | 178 |
| Ergo/Sprint 110 | 110 | 90 | 203 |
| Ergo/Sprint 140 | 140 | 120 | 230 |
| Ergo/Sprint 200 | 200 | - | 250 |
| Ergo/Sprint 300 | 300 | - | 305 |
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.¿Resulta rentable un sistema de handling de Schmalz? Descúbralo con unos pocos clics.
¿Le gustaría saber si invertir en un sistema de handling le sale realmente rentable? Nuestra calculadora de amortización gratuita en línea le dará una respuesta clara en un abrir y cerrar de ojos: rápida, sencilla y totalmente sin compromiso. Bastan unos pocos clics y verá al instante cuándo su inversión le reportará el éxito económico deseado.
Empiece ahora y descubra nuevas formas de aumentar la eficiencia y reducir los costes.




.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)


.jpg)