Schmalz

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Für Werkstücke mit unterschiedlichsten Formaten bis 300 kg

Der Drehgriff des JumboErgo ist einem Motorrad-Gasgriff nachempfunden. Schwere und große Lasten wie Holzplatten, Kartons und Solarmodule lassen sich damit feinfühlig und zielgenau bewegen. Die frei wählbare Bedienbügellänge bietet dem Anwender immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zur Last.

Jetzt konfigurieren

Feinfühlige und zielgenaue Handhabung durch ergonomische Bedienung mit präzise steuerbarem Drehgriff

Umsetzung individueller Anforderungen durch modularen Aufbau und umfangreiches Greifer- und Zubehörprogramm

Steigerung der Mitarbeitermotivation und Minimierung von arbeitsbedingten Muskel-Skelett-Erkrankungen

Bis zu 40 % Energieeinsparung durch optionale Funkfernsteuerung

Werkstücke bis 120 kg um 90° schwenken durch optionale pneumatische Schwenkeinheit

Gemeinsam nachhaltiger werden - mit den Jumbos im Einsatz.

Unsere innovative Vakuumtechnik kombiniert Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Durch intelligente Systemoptimierung sparen Sie mit der neuen Eco-Funktion je nach Anwendung bis zu 90 % Ihres Energieverbrauchs. Das bedeutet nicht nur einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz, sondern auch eine deutliche Verbesserung Ihres ROI.

Informieren Sie sich jetzt und entdecken Sie neue Möglichkeiten Ihren Vakuum-Schlauchheber auf das nächste Level zu heben.

Click here for your sustainable Jumbo
Baukastenübersicht

(1) Funkfernsteuerung SRC für Vakuum-Erzeuger (optional)

(2) Frequenzregelung bei Vakuum-Gebläse SBV

(3) Drehgriff zum Heben, Senken und Lösen der Last

(4) Filter, werkzeuglos wechselbar

(5) Einstellen der Schwebehöhe ohne Last

(6) Schnellwechseladapter für Sauggreifer (optional)

Baukastenelemente
Schnellwechseladapter

Schnellwechseladapter

Vielfalt ist Trumpf: Schmalz bietet für nahezu jede Anwendung den passenden Sauggreifer. Mit dem Schnellwechseladapter kann der Greifer bei Bedarf mit wenigen Handgriffen gewechselt werden.

Einfachsauggreifer

Einfachsauggreifer

Für kompakte Werkstücke wie Kartons, Fässer, Eimer, Kanister oder Korpusse.

Einfachsauggreifer lang

Einfachsauggreifer lang

Für Paletten, schmale Kartons, Balken, Vierkantrohre und andere längliche Werkstücke.

Rundsauggreifer

Rundsauggreifer

Für Fässer, Eimer oder Steinplatten mit rauer Oberfläche.

Sacksauggreifer

Sacksauggreifer

Für Papier- und Kunststoffsäcke, Rohgummiballen und eingeschweißte Packstücke.

Doppelsauggreifer

Doppelsauggreifer

Für Kartons, Kisten oder Platten. Die Sauger sind entlang der Traverse stufenlos verstellbar.

Doppelsauggreifer FMP

Doppelsauggreifer FMP

Für Paletten, Profile oder Zuschnitte, auf denen der Sauggreifer nicht vollflächig aufliegt. Die Sauggreifer sind entlang der Traverse stufenlos verstellbar.

Vierfachsauggreifer

Vierfachsauggreifer

Für große Kartons, Platten und biegeschlaffe Teile. Die Sauger sind längs und quer stufenlos verstellbar.

Mehrfachsauggreifer

Mehrfachsauggreifer

Für inhomogene Werkstücke wie Folientrays oder labile Kartons. Die einzelnen Sauger gleichen Unebenheiten optimal aus.

Nadelgreifer

Nadelgreifer

Für luftdurchlässige Bauteile wie Holzweichfaser-, Steinwoll-, Schaum- oder Dämmplatten.

Mechanische Greifer

Mechanische Greifer

Für nicht ansaugbare Werkstücke wie gewobene Säcke oder offene Transportkisten bietet Schmalz mechanische Greiferlösungen.

Baukasten für individuelle Greiferkonfiguration

Baukasten für individuelle Greiferkonfiguration

Neben einer Vielzahl von vorkonfigurierten Greifern wird das Jumbo Produktprogramm durch den modularen Greiferbaukasten ergänzt. Dieser erlaubt es, individuell an die jeweilige Anwendung angepasste Mehrfachsauggreifer auf einfache Weise zu konfigurieren.

Technische Daten

Die Vakuum-Schlauchheber JumboErgo und JumboSprint können durch ihren Baukasten individuell konfiguriert werden. Die technischen Daten variieren je nach Konfiguration und sind insbesondere abhängig von dem gewählten Sauggreifer.

Bei den folgenden technischen Daten handelt es sich um Richtwerte.

Typ Werkstückformat*
Min [mm]
Werkstückformat*
Max [mm]
Bedienbügellänge
L [mm]
Max. Hub-
geschwindig-
keit [m/min]
Max. Hubhöhe
Z [mm]
Höhe
H** [mm]
JumboErgo 300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 1.700 2.850
  300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 2.100 3.400
JumboSprint 300x200 3.000x1.000 155-500 60 1.700 2.850
  300x200 3.000x1.000 155-500 60 2.100 3.400

Ab einer Traglast von 140 kg gilt: Hubhöhe Z +160 mm, Höhe H +250 mm
*Abhängig vom gewählten Sauggreifer
**Sauggreifer nicht enthalten (Gesamthöhe = H + Höhe des Sauggreifers)

Jumbo type Traglast [kg] Ø Hubschlauch
  Horizontal 90° Schwenken D [mm]
Ergo/Sprint 35 35 - 120
Ergo/Sprint 45 45 30 140
Ergo/Sprint 65 65 50 160
Ergo/Sprint 85 85 70 178
Ergo/Sprint 110 110 90 203
Ergo/Sprint 140 140 120 230
Ergo/Sprint 200 200 - 250
Ergo/Sprint 300 300 - 305
Branchen
  • Universal

Videos

Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.

Rechnet sich ein Handhabungssystem von Schmalz? Finden Sie es in wenigen Klicks heraus!

Sie möchten wissen, ob sich die Investition in ein Handhabungssystem für Sie wirklich rechnet? Mit unserem kostenlosen Online-Amortisationsrechner erhalten Sie in kürzester Zeit eine klare Antwort – schnell, einfach und völlig unverbindlich. Ein paar Klicks genügen, und Sie sehen sofort, wann Ihre Investition den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg bringt.
Starten Sie jetzt – und entdecken Sie neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung!

Direkt zur Amortisationsrechnung

Ersatzteile

Zubehör

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb