JumboErgo tyhjiöputkinostin
Erimuotoiset kappaleet, max. Paino 300 kg
Käännettävä kahva JumboErgossa on suunniteltu toimimaan kuin moottorinpyörän kaasutin.Suuret ja raskaat kuormat, kuten puulevyt, pahvilaatikot ja aurinkopaneelit voidaan siirtää varoen ja tarkasti. Ohjainkahvan pituutta voidaan säädellä, jolloin käyttäjä pitää aina turvallisen etäisyyden kuormasta.
Helppo ja tarkka käsittely ergonomisen ja tarkkasäätöisen pyöritettävän käyttökahvan ansiosta
Modulaarinen rakenne ja erittäin laaja tarrain- ja tarvikevalikoima mahdollistavat yksilöllisen nostintoteutuksen
Kasvattaa työntekijöiden motivaatiota ja minimoi työstä aiheutuvat tuki- ja liikuntaelinvaivat
Lisävarusteena saatava radio-ohjaus mahdollistaa jopa 40% energiansäästön
Lisävarusteena saatava paineilmatoiminen 90°(pysty -- vaaka) taittotoiminto 120kg kappaleille saakka
Yhdessä kestävämpään kehitykseen - Jumbot toiminnassa.
Innovatiivista alipainetegnologiaamme yhdistyvät kestävyys ja taloudellinen menestys. Älykäs järjestelmäoptimoinnin ansiosta voit säästää jopa 90 % energiankulutuksesta uuden Eco-toiminnon avulla sovelluksesta riippuen. Tämä ei ole vain arvokas panos ympäristönsuojeluun, vaan se myös parantaa merkittävästi kannattavuuttasi.
Lue lisää nyt ja löydä uusia tapoja nostaa tyhjiönostin uudelle tasolle.

Modulaarinen järjestelmä
(1) Radiokauko-ohjain SRC alipainepuhallinta varten (optio)
(2) Alipainepuhaltimen SBV taajuuden ohjaus
(3) Kiertokahva taakan nostamiseen, laskemiseen ja irrottamiseen
(4) Suodatin - vaihdettavissa ilman työkaluja
(5) Ripustuskorkeus säädettävissä ilman taakkaa
(6) Pikavaihtoadapteri imutarraimille (optio)
Modulaariset elementit

Pikavaihtoadapteri
Monipuolisuus on tärkeää: Schmalz tarjoaa oikeanlaiset imukupit lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin. Pikavaihtosovittimella tarrain voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti.
.jpg)
Yksikuppinen alipainetarrain
Kompaktit tavarat, kuten pahvilaatikot, tynnyrit, sangot, kannut ja kaapit.
.jpg)
Yksikuppinen alipainetarrain, pitkä
Lavat, kapeat pahvilaatikot, palkit, kulmikkaat putket ja muut pidemmät työkappaleet.
.jpg)
Pyöreä alipainetarrain
Sylintereille, sangoille, kivilevyille, jossa on karheat pinnat.

Säkkitarrain
Paperi- ja muovipussit, raakakumisangoille ja kutistemuovipakkauksille.
.jpg)
Kaksoisalipainetarrain
Alipainetarraimia voidaan säätää jatkuvasti palkkia pitkin.

Kaksikuppinen alipainetarrain FMP
Lavat, kappaleet tai leikatut osat, joissa alipainetarrain ei peitä työkappaletta kokonaan. Tarraimia voidaan säätää jatkuvasti puomia pitkin.

Nelikuppinen alipainetarrain
Suuret pahvilaatikot, levyt ja ei jäykät kappaleet. Alipainetarraimia voidaan säätää jatkuvasti pituus- ja poikkisuunnassa.
.jpg)
Monikuppinen alipainetarrain
Epätasaiset työkappaleet, kuten foliovuoat tai epävakaat pahvilaatikot. Yksittäinen alipainetarrain kompensoi epätasaisuudet.
.jpg)
Neulakoura
Ilmaa läpäiseville komponenteille, kuten pehmeälle puukuidulle, kivivillalle, vaahtomuoville tai eristelevyille.
.jpg)
Mekaaniset tarraimet
Schmalz tarjoaa mekaanisia tarrainratkaisuja työkappaleille, joihin ei voi tarttua alipaineella, esim. pussit tai avoimet kuljetuslaatikot.
.jpg)
Modulaarijärjestelmä tarrainten räätälöityyn kokoamiseen
Vaikka jo valmiiksi yhdisteltyjen tarrainkokoonpanojen valikoima on suuri, moduulirakenteinen tarrainjärjestelmä laajentaa saatavissa olevien kokoonpanojen määrää entisestään. Sinun on helppo rakentaa monia erilaisia imutarttujia, jotka on räätälöity juuri sinun käyttökohteeseesi.
Tekniset tiedot
JumboErgo ja JumboSprint voidaan konfiguroida erityisesti kunkin käyttötarkoituksen mukaan sen modulaarisen rakanteen ansiosta. Tekniset tiedot vaihtelevat kokoonpanosta ja valitusta alipainetarraimesta.
Seuraavat tekniset tiedot ovat vakioarvoja.
Tyyppi | Työkappaleen muoto* Min [mm] | Työkappaleen muoto* Max [mm] | Ohjainkahva pituus L [mm] | Max. nostonopeus [m/min] | Max. nostoliike Z [mm] | Korkeus H** [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
JumboErgo | 300x200 | 4 000x2 000 | 350-1.000 | 60 | 1 700 | 2 850 |
| 300x200 | 4 000x2 000 | 350-1.000 | 60 | 2 100 | 3 400 |
JumboSprint | 300x200 | 3 000x1 000 | 155-500 | 60 | 1 700 | 2 850 |
| 300x200 | 3 000x1 000 | 155-500 | 60 | 2 100 | 3 400 |
Max. kuorma 140 kg ja suuremmille: nostoliike Z +160 mm, korkeus H +250 mm
*Riippuu valitusta alipainetarraimesta
**Alipainetarraimet eivät sisälly (kokonaiskorkeus = H + alipainetarraimen korkeus)
Jumbo-nostimen tyyppi | Maks. nostokapasiteetti [kg] | Nostoletkun Ø | |
|---|---|---|---|
| Vaakasuora | 90°:n kääntö | D [mm] |
Ergo/Sprint 35 | 35 | - | 120 |
Ergo/Sprint 45 | 45 | 30 | 140 |
Ergo/Sprint 65 | 65 | 50 | 160 |
Ergo/Sprint 85 | 85 | 70 | 178 |
Ergo/Sprint 110 | 110 | 90 | 203 |
Ergo/Sprint 140 | 140 | 120 | 230 |
Ergo/Sprint 200 | 200 | - | 250 |
Ergo/Sprint 300 | 300 | - | 305 |
Toimialat
- •Yleiskäyttö
Menestystarina








Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.Kannattaako Schmalzin käsittely? Ota selvää muutamalla klikkauksella!
Haluatko tietää, kannattaako käsittelyyn sijoittaminen todella maksaa sinulle? Maksuton online-kuoletuslaskurimme antaa sinulle selkeän vastauksen hetkessä - nopeasti, yksinkertaisesti ja täysin sitomattomasti. Muutama klikkaus riittää, ja näet heti, milloin investointisi tuo toivottua taloudellista menestystä.
Aloita nyt - ja löydä uusia tapoja parantaa hyötysuhdetta ja vähentää kustannuksia!







.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)


.jpg)