Kävi ilmi, että meidän olisi jyrsittävä vielä suurempia levyjä. Nämä eivät olisi olleet mahdollisia ilman nostolaitetta.∼ Thomas von Rickenbach, vonrickenbach.swiss ag:n toimitusjohtaja.

Schmalzin tyhjiönostin optimoi työnkulun puusepänverstaassa
Sveitsiläinen vonrickenbach.swiss-puusepänliike jalostaa vuosittain yli 1000 kuutiometriä lehtipuuta korkealaatuisiksi massiivipuun osiksi ja huonekaluiksi. Nyt JumboErgo 120 Schmalz -tyhjiöputken nostin, jossa on pneumaattinen kääntyvä yksikkö (PSE), optimoi 5-akselisen CNC-käsittelykoneen syötön. Tulos: selkävaivoista johtuvia sairauslomia ei enää ole ja työprosessi on sujuvampi.
Menestystarinan piirteet
| Teollisuus | Puu |
|---|---|
| Työkappale | Massiivipuu paneelit |
| Tuoteryhmä | Tyhjiöputken nostin |
| Käsittelytyyppi | Manuaalinen käsittely |
Schmalzin kanssa
300
kilogramma
vaivaton käsittely
Asiakas: vonrickenbach.swiss ag
Vonrickenbach.swiss ag on neljännen sukupolven perheyritys, joka on valmistanut massiivipuuosia vuodesta 1910 lähtien. Alun perin puusepänverstaaksi perustettu yritys kehittyi huonekaluteollisuuden toimittajaksi. Paul von Rickenbachin johdolla painopiste laajennettiin korkealaatuisiin puukomponentteihin investoimalla nykyaikaiseen CNC-tekniikkaan. Nykyään yritys palvelee asiakkaita myös muilla teollisuudenaloilla, kuten lääketeollisuudessa, muotoilussa ja pakkaustekniikassa. Vonrickenbach.swiss tukee asiakkaitaan konseptivaiheesta sarjatuotantoon ja valmistaa ainoastaan massiivipuusta valmistettuja tuotteita.
Haaste
Vonrickenbach.swissn 5-akseliselle CNC-koneelle päivittäin lastattavat massiivipuulevyt painavat kymmenestä 150 kiloon. CNC-koneen käyttäjälle tämä merkitsi suurta fyysistä rasitusta. Työntekijä, joka tekee tätä työtä päivittäin, kärsi kovista selkäkivuista. Seuraukset: Poissaolot töistä ja tarvittava fysioterapia. Lisäksi painavien levyjen nostamiseen tarvittiin toinen apulainen, mikä keskeytti työnkulun muualla - jälkikäteen ajateltuna täysin epätaloudellinen prosessi.
Schmalzin ratkaisu
Schmalzin ratkaisu on JumboErgo 120 -putkenostin, jossa on pneumaattinen kääntyvä yksikkö (PSE). Sen avulla työntekijät voivat nostaa suuret puulevyt turvallisesti ja ergonomisesti kuljetusvaunusta, kääntää ne ja asettaa ne vaakasuoraan käsittelypöydälle. Levyt voidaan kuljettaa pystysuoraan napin painalluksella. JumboErgon hienostunut kahvakonsepti, joka on mallinnettu moottoripyörän kaasukahvasta, mahdollistaa kuormien herkän ja tarkan sijoittelun. Tyhjiönostimen asennus kesti vain kaksi päivää ja sujui ongelmitta. Se, että työntekijät osallistuivat nostolaitteen valintaprosessiin ja että kyseessä oli heidän haluamansa ratkaisu, mahdollisti saumattoman integroinnin ilman perehdytysaikaa. Sekä työntekijät että toimitusjohtaja ovat täysin tyytyväisiä ratkaisuun. Helppokäyttöisyyden lisäksi he kehuvat järjestelmän laatua ja luotettavuutta. Investointi Schmalzin teknologiaan on maksanut itsensä takaisin monessa suhteessa: prosessi on nyt paljon ergonomisempi, ja raskaiden kuormien siirtämiseen tarvitaan vain yksi henkilö. Tämä helpottaa työtä ja lisää tuottavuutta, mikä vaikuttaa myönteisesti työntekijöiden tyytyväisyyteen ja motivaatioon.

Pneumaattinen PSE-kääntöyksikkö mahdollistaa suurten levyjen kääntämisen.

Selkäkivut ovat mennyttä aikaa: JumboErgo-putkenostin ottaa nyt raskaat työt hoitaakseen.

