È diventato evidente che avremmo fresato piastre ancora più grandi. Non sarebbe stato possibile farlo senza un dispositivo di sollevamento.∼ Thomas von Rickenbach, amministratore delegato di vonrickenbach.swiss ag

Il sollevatore a vuoto di Schmalz ottimizza il flusso di produzione in falegnameria
Lo specialista svizzero del legno vonrickenbach.swiss processa ogni anno oltre 1.000 metri cubi di legno duro per ottenere pezzi e mobili in legno massiccio di alta qualità. Ora il sollevatore a vuoto JumboErgo 120 Schmalz con unità di girevole di tipo pneumatico (PSE) ottimizza l'alimentazione della macchina di lavorazione CNC a 5 assi. Il risultato: niente più assenze per malattia dovute a problemi alla schiena e un processo di lavoro più fluido.
Caratteristiche della storia di successo
Industria | Legno |
---|---|
Pezzo in lavorazione | Pannelli in legno massiccio |
Gruppo di prodotti | Sollevatore tubo a vuoto |
Tipo di manipolazione | Handling manuale |
Con Schmalz
300
chilogrammo
handling senza sforzo
Il cliente: vonrickenbach.swiss ag
Vonrickenbach.swiss ag è un'azienda familiare di quarta generazione che produce componenti in legno massiccio dal 1910. Nata come falegnameria, l'azienda si è sviluppata come fornitore dei settori dell'arredamento. Sotto la guida di Paul von Rickenbach, l'attenzione è stata ampliata per includere componenti in legno di alta qualità grazie agli investimenti nella moderna tecnologia CNC. Oggi l'azienda serve anche clienti di altri settori, come quello farmaceutico, del design e dell'imballaggio. Vonrickenbach.swiss sostiene i propri clienti dalla fase di ideazione alla produzione in serie e realizza solo prodotti in legno massiccio.
La sfida
I pannelli di legno massiccio che ogni giorno vengono caricati sulla macchina CNC a 5 assi di von rickenbach swiss pesano tra i dieci e i 150 chilogrammi. Per l'operatore della macchina CNC questo significava un elevato livello di sforzo meccanico. Il dipendente che esegue questo lavoro quotidianamente soffriva di forti dolori alla schiena. Le conseguenze: Assenze dal lavoro e fisioterapia necessaria. Inoltre, per sollevare le pesanti piastre era necessario un secondo aiutante, che interrompeva il flusso di produzione altrove: a posteriori, un processo del tutto antieconomico.
La soluzione di Schmalz
La soluzione di Schmalz è il sollevatore tubo JumboErgo 120 con unità di girevole di tipo pneumatico (PSE). In questo modo i dipendenti possono prelevare in modo sicuro ed ergonomico i grandi pannelli (di legno) dal carrello di trasporto, girarli e posizionarli in orizzontale sul tavolo di processo. Le lastre possono essere trasportate in verticale semplicemente premendo un pulsante. Il sofisticato concetto di handling del JumboErgo, modellato sull'impugnatura dell'acceleratore di una motocicletta, consente un posizionamento sensibile e preciso dei carichi. L'installazione del sollevatore a vuoto ha richiesto solo due giorni e si è svolta senza problemi. Il fatto che i dipendenti siano stati coinvolti nel processo di selezione del dispositivo di sollevamento e che si trattasse di una soluzione da loro desiderata, ha permesso un'integrazione perfetta senza alcun tempo di familiarizzazione. Sia i dipendenti che l'amministratore delegato sono completamente soddisfatti della soluzione. Oltre alla facilità d'uso, lodano la qualità e l'affidabilità del sistema. L'investimento nella tecnologia Schmalz ha dato i suoi frutti sotto diversi aspetti: il processo è ora molto più ergonomico e basta una sola persona per spostare i carichi pesanti. Questo facilita il lavoro e aumenta la produttività, con effetti positivi sulla soddisfazione e sulla motivazione dei dipendenti.

L'unità di girevole pneumatica PSE consente di girare di grandi lastre.

Il mal di schiena appartiene al passato: il sollevatore tubo JumboErgo si occupa ora del lavoro pesante.