Het werd duidelijk dat we nog grotere platen zouden gaan frezen. Deze zouden niet haalbaar zijn geweest zonder een heftoestel.∼ Thomas von Rickenbach, directeur van vonrickenbach.swiss ag

Vacuüm heffer van Schmalz optimaliseert werkflow in timmerwerkplaats
De Zwitserse houtspecialist vonrickenbach.swiss verwerkt jaarlijks meer dan 1.000 kubieke meter hardhout tot hoogwaardige massief houten onderdelen en meubelen. Nu optimaliseert de JumboErgo 120 Schmalz vacuüm slangheffer met pneumatische zwenkunit (PSE) de aanvoer van de 5-assige CNC bewerkingsmachine. Het resultaat: geen ziekteverlof meer door rugklachten en een vlotter werkproces.
Kenmerken van het succesverhaal
Industrie | Hout |
---|---|
Werkstuk | Massief houten panelen |
Productgroep | Vacuüm slangheffer |
Type behandeling | Handmatig handling |
Met Schmalz
300
kilogram
moeiteloze handling
De klant: vonrickenbach.swiss ag
Vonrickenbach.swiss ag is een familiebedrijf van de vierde generatie dat sinds 1910 massief houten componenten vervaardigt. Oorspronkelijk opgericht als timmerwerkplaats, ontwikkelde het bedrijf zich tot toeleverancier voor de meubelindustrie. Onder Paul von Rickenbach werd de focus uitgebreid naar hoogwaardige houten componenten door investeringen in moderne CNC-technologie. Tegenwoordig bedient het bedrijf ook klanten in andere industriesegmenten, zoals pharmacie, ontwerp en verpakkingstechnologie. Vonrickenbach.swiss ondersteunt zijn klanten vanaf de conceptfase tot aan de serieproductie en vervaardigt uitsluitend producten van massief hout.
De uitdaging
De panelen van massief hout die dagelijks op de 5-assige CNC-machine van von rickenbach swiss worden geladen, wegen tussen de tien en 150 kilo. Voor de operator van de CNC-machine betekende dit een hoge fysieke belasting. De werknemer die dit werk dagelijks uitvoert, kreeg last van ernstige pijn in de achterkant. De gevolgen: Werkverzuim en noodzakelijke fysiotherapie. Bovendien was er een tweede helper nodig om de zware platen te tillen, wat de werkflow elders onderbrak - achteraf gezien een volkomen onrendabel proces.
De oplossing van Schmalz
De oplossing van Schmalz is de JumboErgo 120 slangheftafel met pneumatische zwenkkeenheid (PSE). Hierdoor kunnen werknemers de grote houten platen veilig en ergonomisch van de transport trolley oppakken, kantelen en horizontaal op de verwerkingstafel leggen. De platen kunnen met één druk op de knop staand worden getransporteerd. Het geavanceerde handgreepconcept van de JumboErgo, dat is gemodelleerd naar de gashendel van een motorfiets, maakt een gevoelige en nauwkeurige positionering van de ladingen mogelijk. De installatie van de vacuüm heffer duurde slechts twee dagen en verliep probleemloos. Het feit dat de werknemers betrokken waren bij het selectieproces van het heftoestel en dat het een oplossing was die zij wilden, zorgde voor een naadloze integratie zonder enige inwerktijd. Zowel de werknemers als de directeur zijn volledig tevreden met de oplossing. Naast het gebruiksgemak roemen ze de kwaliteit en betrouwbaarheid van de grijpersystemen. De investering in de technologie van Schmalz heeft zich in meerdere opzichten terugbetaald: het proces is nu veel ergonomischer en er is nog maar één persoon nodig om de zware ladingen te verplaatsen. Dit vergemakkelijkt het werk en verhoogt de productiviteit, wat een positief effect heeft op de tevredenheid en motivatie van de werknemers.

De pneumatische zwenkeenheid PSE maakt het kantelen van de grote platen mogelijk.

Pijn in de rug is verleden tijd: het zware werk wordt nu overgenomen door de JumboErgo slangheftafel.