Schmalz

vonrickenbach.swiss ag는 슈말츠의 진공 리프터에 대해 만족하고 있습니다.

목공 작업장에서 작업 흐름을 최적화하는 슈말츠의 진공 리프터

스위스 목재 전문 기업 vonrickenbach.swiss는 매년 1,000㎥ 이상의 고급 원목을 가공해 고품질의 원목 부품과 가구를 생산합니다. 이제 슈말츠 진공 튜브 리프터 점보에르고 120과 공압 회전 유닛(PSE)가 CNC 머신 로딩 작업 공정에 적용되어 프로세스를 최적화하였습니다. 그 결과, 작업자의 허리 통증이 사라졌고, 작업 흐름을 더 원활하게 구현할 수 있었습니다.

성공 사례의 특징

산업목재
공작물원목 패널
제품 그룹진공 튜브 리프터
처리 유형수동 처리

슈말츠와 함께

300

킬로그램

손쉬운 처리

고객: vonrickenbach.swiss ag

1910년부터 단단한 목재 부품을 제조해 온 본리켄바흐는 4대에 걸친 가족 기업입니다. 원래 목공 작업장으로 설립된 이 회사는 가구 산업의 공급업체로 발전했습니다. 폴 폰 리켄바흐가 취임한 이후에는 최신 CNC 기술에 대한 투자를 통해 고품질 목재 부품으로 사업 영역을 확장했습니다. 오늘날 이 회사는 제약, 설계 및 패키징 기술과 같은 다른 산업 분야의 고객에게도 서비스를 제공하고 있습니다. 본리켄바흐는 컨셉 단계부터 시리즈 생산까지 고객을 지원하며, 오직 원목으로 만든 제품만을 제조합니다.

도전 과제

vonrickenbach.swiss에서 매일 5축 CNC 기계에 적재되는 목재 패널의 무게는 10~150kg입니다. CNC 기계의 작업자에게 이는 높은 수준의 신체적 부담을 의미했습니다. 매일 이 작업을 달성하는 직원은 심한 허리 통증으로 고생했습니다. 그 결과 결근과 물리 치료가 필요했습니다. 또한 무거운 시트를 들어 올리기 위해 두 번째 도우미가 필요했고, 이로 인해 다른 곳의 작업 흐름이 중단되는 등 지금 생각해보면 완전히 비경제적인 공정이었습니다.

더 큰 시트를 밀링하게 될 것이 분명해졌습니다. 리프팅 디바이스가 없었다면 불가능했을 것입니다.
∼ 토마스 폰 리켄바흐, vonrickenbach.swiss ag의 대표이사

슈말츠의 솔루션

슈말츠의 솔루션은 공압식 회전 유닛(PSE)이 장착된 JumboErgo 120 튜브 리프터입니다. 이를 통해 직원들은 대형 목재 보드를 이송 트롤리에서 안전하고 인체공학적으로 들어 올려 회전시킨 후 공정 테이블에 수평으로 놓을 수 있습니다. 버튼 하나만 누르면 시트를 수직으로 운반할 수 있습니다. 오토바이 스로틀 그립을 모델로 한 점보에르고의 정교한 핸들링 컨셉 덕분에 적재물을 민감하고 정밀하게 배치할 수 있습니다. 진공 리프터의 설치는 단 이틀 만에 순조롭게 진행되었습니다. 리프팅 디바이스 선정 공정에 직원들이 직접 참여했고, 직원들이 원하는 솔루션이었기 때문에 별도의 숙지 시간 없이 원활하게 통합할 수 있었습니다. 직원과 관리 책임자 모두 솔루션에 완전히 만족하고 있습니다. 사용 편의성뿐만 아니라 시스템의 품질과 안정성에 대해서도 칭찬을 아끼지 않았습니다. 슈말츠 기술에 대한 투자는 여러 측면에서 성과를 거두었습니다. 이제 공정이 훨씬 더 인체공학적으로 바뀌었고 무거운 짐을 옮기는 데 한 사람만 필요하게 되었습니다. 이로 인해 작업이 더 쉬워지고 생산성이 향상되어 직원 만족도와 동기 부여에 긍정적인 영향을 미칩니다.

공압식 회전 유닛 PSE를 사용하면 대형 시트를 회전할 수 있습니다.

공압식 회전 유닛 PSE를 사용하면 대형 시트를 회전할 수 있습니다.

이제 더 이상의 허리 통증은 경험하지 않아도 됩니다. 어려운 작업은 점보에르고 튜브 리프터가 대신합니다.

이제 더 이상의 허리 통증은 경험하지 않아도 됩니다. 어려운 작업은 점보에르고 튜브 리프터가 대신합니다.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

인체공학근골격계질환 감소
공정 최적화더욱 원활하고 효율적인 작업 흐름
직원 만족도근무 환경 개선으로 직원 동기 부여

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.