Schmalz

Firma vonrickenbach.swiss ag jest więcej niż zadowolona z podciśnieniowego podnośnika firmy Schmalz.

Podciśnieniowy podnośnik firmy Schmalz optymalizuje przepływ pracy w warsztacie stolarskim

Szwajcarska firma vonrickenbach.swiss specjalizująca się w obróbce drewna przetwarza rocznie ponad 1000 metrów sześciennych twardego drewna na wysokiej jakości części i meble z litego drewna. Teraz podciśnieniowy urządzenie do podnoszenia rur JumboErgo 120 Schmalz z pneumatycznym modułem przechyłu (PSE) optymalizuje podawanie 5-osiowego centrum obróbczego CNC. Rezultat: koniec ze zwolnieniami lekarskimi z powodu problemów z kręgosłupem i płynniejszy proces pracy.

Fakty historii sukcesu

PrzemysłDrewno
Obrabiany przedmiotPanele z litego drewna
Grupa produktówPodciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur
Rodzaj obsługiObsługa ręczna

Ze Schmalz

300

kilogram

bezproblemowa obsługa

Klient: vonrickenbach.swiss ag

Vonrickenbach.swiss ag to firma rodzinna w czwartym pokoleniu, która zajmuje się produkcją części składowych z litego drewna od 1910 roku. Pierwotnie założona jako warsztat stolarski, firma rozwinęła się w dostawcę dla branży meblarskiej. Pod rządami Paula von Rickenbacha, dzięki inwestycjom w nowoczesną technologię CNC, rozszerzono zakres działalności o wysokiej jakości części składowe z drewna. Obecnie firma obsługuje również klientów z innych branż, takich jak farmaceutyki, technologie projektowe i opakowaniowe. Vonrickenbach.swiss wspiera swoich klientów od fazy koncepcyjnej do produkcji seryjnej i wytwarza wyłącznie produkty z litego drewna.

Wyzwanie

Panele z litego drewna, które są codziennie ładowane na 5-osiową maszynę CNC w vonrickenbach.swiss, ważą od dziesięciu do 150 kilogramów. Dla operatora maszyny CNC oznaczało to duże obciążenie mechaniczne. Pracownik, który codziennie osiągnął ten cel, cierpiał na silny ból pleców. Konsekwencje: Nieobecności w pracy i konieczna fizjoterapia. Ponadto do podnoszenia ciężkich arkuszy potrzebny był drugi pomocnik, co zakłócało przepływ pracy w innych miejscach - z perspektywy czasu był to całkowicie nieekonomiczny proces.

Stało się jasne, że będziemy frezować jeszcze większe arkusze. Nie byłoby to możliwe bez podnośnika.
∼ Thomas von Rickenbach, dyrektor zarządzający vonrickenbach.swiss ag

Rozwiązanie Schmalza

Rozwiązanie firmy Schmalz to podnośnik podciśnieniowy do rur JumboErgo 120 z pneumatycznym modułem przechyłu (PSE). Dzięki temu pracownicy mogą bezpiecznie i ergonomicznie podnosić duże drewniane deski z wózka transportowego, obracać je i umieszczać poziomo na stole do procesu. Arkusze mogą być transportowane w pionie za naciśnięciem jednego przycisku. Wyrafinowana koncepcja obsługi JumboErgo, wzorowana na uchwycie przepustnicy motocykla, umożliwia czułe i precyzyjne pozycjonowanie ładunków. Instalacja podciśnieniowego podnośnika zajęła zaledwie dwa dni i przebiegła bezproblemowo. Fakt, że pracownicy byli zaangażowani w proces wyboru podnośnika i że było to rozwiązanie, na którym im zależało, pozwolił na płynną integrację bez czasu na zapoznanie się. Zarówno pracownicy, jak i dyrektor zarządzający są w pełni zadowoleni z rozwiązania. Oprócz łatwości obsługi chwalą sobie jakość i niezawodność systemu. Inwestycja w technologię firmy Schmalz opłaciła się pod kilkoma względami: proces jest teraz znacznie bardziej ergonomicznie, a do przenoszenia ciężkich ładunków potrzebna jest tylko jedna osoba. Ułatwia to pracę i zwiększa produktywność, co pozytywnie wpływa na zadowolenie i motywację pracowników.

Pneumatyczny moduł przechyłu PSE umożliwia obrót dużych arkuszy.

Pneumatyczny moduł przechyłu PSE umożliwia obrót dużych arkuszy.

Ból pleców to już przeszłość: podnośnik podciśnieniowy JumboErgo przejmuje teraz ciężką pracę.

Ból pleców to już przeszłość: podnośnik podciśnieniowy JumboErgo przejmuje teraz ciężką pracę.

Korzyści dla klientów dzięki rozwiązaniu firmy Schmalz

ErgonomicznieZmniejszenie liczby absencji chorobowych
Optymalizacja procesówPłynniejszy i bardziej efektywny przepływ pracy
Zadowolenie pracownikówMotywacja pracowników dzięki lepszym warunkom pracy

Produkty używane w aplikacji

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.

WSZYSTKO DOSTĘPNE: Oszczędność czasu dzięki maksymalnej globalnej dostępności
Dostępne na całym świecie. Niezawodność przez długi czas: Potrzebujesz rozwiązań, a nie czasu oczekiwania.

WSZYSTKO USTAWIONE: Prostota konstrukcji systemu
Łatwość łączenia. Części składowe są idealnie dopasowane i zapewniają pełną kompatybilność.

WSZYSTKO JASNE: Maksymalna sprawność kosztowa
Pełna funkcjonalność. Atrakcyjna cena: Idealny do standardowych aplikacji o jasno określonych wymogach.

Więcej doświadczeń na temat preferowanej gamy produktów Schmalz Select