El uso de la tecnología del vacío para levantar todo el flujo de mercancías nos resulta rentable.∼ Peter Kuppinger, Jefe de equipo de envases y calidad de RONLOG GmbH

El equipo de elevación por vacío de Schmalz optimiza el flujo de material en Ronlog
RONLOG GmbH ha optimizado el handling de llantas de aleación ligera con soluciones innovadoras. En colaboración con Schmalz, se ha desarrollado una nueva garra para la manipulación de llantas sin daños y se ha llevado todo el flujo de material a un nuevo nivel en términos de ergonomía.
Los hechos de la historia de éxito
| Industria | Automóviles |
|---|---|
| Pieza de trabajo | Llantas |
| Grupo de productos | Equipo de elevación por vacío para tubos elevadores JumboFlex, Tubo elevador por vacío JumboErgo |
| Tipo de manipulación | Manipulación manual |
Con Schmalz
300
kilogramo
handling sin esfuerzo
El cliente: RONLOG GmbH
El Grupo RONAL, líder mundial en la fabricación de llantas de aleación de aluminio y carbono para turismos y vehículos comerciales, opera su centro de distribución bajo el nombre de RONLOG GmbH en Forst, cerca de Bruchsal. RONLOG suministra a distribuidores de llantas, talleres, minoristas en línea y clientes finales. Con 45 empleados, RONLOG forma parte integral de la estrategia de logística y distribución del Grupo RONAL y tiene una capacidad de almacenamiento de 300.000 ruedas. Los empleados de RONLOG entregan hasta 1 millón de bicicletas al año.
El desafío
RONLOG quería optimizar el flujo interno de mercancías utilizando una técnica de handling diseñada ergonómicamente. En primer lugar, era importante colocar los papeles de aleación de alta calidad en las cajas de envío sin rayarlas. Después se necesitaba una solución para recoger las pesadas cajas de cartón de forma segura y con efecto positivo para la salud.
Solución de Schmalz
Se instalaron varias grúas y ocho equipos de elevación por vacío del tipo JumboFlex y Jumbo Ergo para optimizar el flujo de mercancías. Están equipados con diversos dispositivos de handling de cargas y facilitan el trabajo de envase y recogedor de pedidos a los empleados. Las llantas se entregan a RONLOG en palets y se almacenan. En función del pedido del cliente, entre cinco y seis empleados embalan los distintos artículos en cajas de cartón sobre plantillas de espuma protectoras, por lo que una sola llanta puede pesar hasta 20 kilogramos. Con 600 llantas al día, esto supone un enorme esfuerzo físico. Schmalz instaló una grúa giratoria de columna de aluminio y un equipo de elevación por vacío JumboFlex. El dispositivo de manipulación de cargas es una garra para llantas especialmente desarrollada para RONLOG para un handling de las llantas sin daños y sin fatiga. La garra para llantas es tan sencilla como ingeniosa: está hecha de plástico robusto y tiene un mecanismo muy práctico: cuando el operador introduce la garra en la abertura central de la llanta y la levanta, el sistema se bloquea automáticamente. A continuación, la llanta puede desplazarse horizontalmente con una sola mano y colocarse en el lecho de esponja de la caja de envase. Si ya no queda peso colgando del tubo elevador por vacío, la parte inferior de la garra pliega hacia abajo y el operador puede retirarla con cuidado del aro. Todos los bordes de la garra están redondeados para no dañar las llantas pulidas, pintadas o abrillantadas. Una vez que las llantas están en la caja de cartón, estos envases de hasta 20 kilogramos de peso deben prepararse para su envío. Para garantizar la máxima libertad de movimiento, se instaló un sistema de puente grúa de aluminio de gran capacidad de respuesta. Como medios auxiliares de elevación se utilizan dos equipos de elevación por tubo elevador por vacío del modelo Jumbo Ergo, equipados con desplazadores largos y móviles. Esto permite apilar las cajas de cartón hasta una altura de 2,30 metros, que corresponde a la altura máxima de carga de palets en el camión. Como dispositivo de handling de la carga se utiliza en cada caso una garra múltiple. Esta garra, fabricada mediante un proceso de impresión en 3D, es especialmente ligera y puede manipular con seguridad cajas de cartón de diferentes tamaños y calidades sin necesidad de cambiar la garra. Además, permite una ocupación mínima de sólo el 75% de la superficie de ventosa.

El tubo elevador JumboFlex con múltiples garras recoge cajas de cartón de diferentes tamaños y calidades de forma segura.

El JumboErgo puede apilarse en altura gracias a sus largas asas de manejo.
Ventajas para el cliente gracias a la solución de Schmalz
Productos utilizados en la aplicación
Tras la descarga, recibirá un PDF con toda la información importante sobre la historia de éxito y la solución de Schmalz.


