Twee collega's moesten de pakketten handmatig van de verpakkingslijn op onze transport trolleys plaatsen.∼ Tobias Eppler, Manager Toevoerketen bij Erhardt Markisenbau GmbH

Schmalz vacuüm heffer vergemakkelijkt handling luifel
Erhardt Markisenbau GmbH vervaardiging van hoogwaardige oplossingen voor zonwering. Erhardt was op zoek naar een oplossing om de zware en volumineuze zonweringen ergonomisch te transporteren. De oplossing van Schmalz, een slangheftafel JumboErgo 200 in combinatie met een kolomzwenkkraan, verbetert de ergonomie en verhoogt de productiviteit.
Kenmerken van het succesverhaal
Industrie | Kunststoffen |
---|---|
Werkstuk | Luifels |
Productgroep | Vacuüm slangheffer JumboErgo |
Type behandeling | Handmatig handling |
Met Schmalz
200
kilogram
moeiteloze handling
De klant: Erhardt Markisenbau GmbH
Erhardt Markisenbau GmbH is gespecialiseerd in de vervaardiging van individuele oplossingen voor zonwering. Met rond 260 werknemers op de productielocatie Burtenbach tussen Ulm en Augsburg vervaardiging Erhardt zonneschermen, terrasafdekkingen, volledig glazen schuifdeuren, pergola's en outdoor living producten in verschillende grootte, kleuren en materialen.
De uitdaging
Erhardt Markisenbau wilde de handling van zijn markiezen optimaliseren. De verpakte producten hebben een lengte tot zeven meter en wegen tot 200 kilogram. Op piekmomenten produceert Erhardt tot 600 luifels per dag. Voorheen vervoerden de werknemers deze omvangrijke en zware verpakkingen zonder hulpmiddelen. Ze moesten de verpakkingen met de hand van de verpakkingslijn op de transport trolleys plaatsen, wat fysiek zeer inspannend was. De fysieke belasting leidde tot frequente afwezigheid en een groot verloop onder de staf.
De oplossing van Schmalz
De oplossing die Schmalz voor Erhardt Markisenbau heeft ontwikkeld, combineert een vacuüm slangheffer JumboErgo 200 met een SK-JU 200 kolomzwenkkraan. De slangheffer JumboErgo 200 is speciaal ontworpen voor het veilig en efficiënt tillen van zware lasten tot 200 kilogram. De grijper bestaat uit twaalf balgzuignappen gemonteerd op een vier meter lange traverse. Dit verzekert een gelijkmatige verdeling van de last en een veilige houder voor de kartonnen dozen. De slangheftafel JumboErgo 200 is gemonteerd op een robuuste en flexibele kolomzwenkkraan. De kraan heeft een bereik tot zes meter en een maximale lastinhoud van 200 kilogram.

De draaigreep van de JumboErgo is geïnspireerd op de gashendel van een motorfiets.