Schmalz

Tobias Eppler, Erhardt Markisenbau GmbH Tedarik Zinciri Müdürü

Schmalz Vakumlu Kaldırıcı Tente Taşıma Kolaylığı Sağlar

Erhardt Markisenbau GmbH yüksek kaliteli güneş koruma çözümleri üretiyor. Erhardt, ağır ve hantal tenteleri ergonomik bir şekilde taşımak için bir çözüm arıyordu. Schmalz'ın çözümü olan JumboErgo 200 vakumlu kaldırıcı, kolona monte edilmiş pergel vinç ile birlikte ergonomiyi iyileştiriyor ve verimliliği artırıyor.

Başarı hikayesinin özellikleri

EndüstriLojistik
İş parçasıTenteler
Ürün grubuVakum Tüp Kaldırıcı JumboErgo
Taşıma türüElle Taşıma

Schmalz ile

200

kilogram

zahmetsiz kullanım

Müşteri: Erhardt Markisenbau GmbH

Erhardt Markisenbau GmbH bireysel gölgelendirme çözümleri üretiminde uzmanlaşmıştır. Ulm ve Augsburg arasındaki Burtenbach üretim tesisinde yaklaşık 260 çalışanıyla Erhardt, çeşitli boyutlarda, renklerde ve malzemelerde tenteler, veranda örtüleri, tamamen cam sürgülü kapılar, pergolalar ve dış mekan yaşam ürünleri üretmektedir.

Meydan okuma

Erhardt Markisenbau tentelerinin taşınmasını optimize etmek istiyordu. Paketlenen ürünler yedi metreye kadar uzunlukta ve 200 kilograma kadar ağırlıktadır. Erhardt, yoğun zamanlarda günde 600'e kadar tente üretiyor. Önceden, çalışanlar bu hantal ve ağır paketleri herhangi bir yardım almadan taşıyordu. Paketleri paketleme hattından taşıma arabalarına elle yerleştirmeleri gerekiyordu ve bu da fiziksel olarak çok yorucuydu. Fiziksel zorlanma sık sık işe gelmemelerine ve yüksek personel devrine yol açıyordu.

İki meslektaşımızın kolileri paketleme hattından taşıma arabalarımıza elle yerleştirmesi gerekiyordu.
∼ Tobias Eppler, Erhardt Markisenbau GmbH Tedarik Zinciri Müdürü

Schmalz'ın Çözümü

Schmalz tarafından Erhardt Markisenbau için geliştirilen çözüm, JumboErgo 200 vakumlu kaldırıcı ile SK-JU 200 kolona monteli pergel vinci birleştiriyor. JumboErgo 200 vakumlu kaldırıcı, 200 kilograma kadar olan ağır yüklerin güvenli ve verimli bir şekilde kaldırılması için özel olarak tasarlanmıştır. Kavrayıcı, dört metre uzunluğunda bir kiriş üzerine monte edilmiş on iki körüklü vantuzdan oluşur. Bu, eşit yük dağılımı ve karton kutular için güvenli bir tutucu sağlar. Vakumlu kaldırıcı JumboErgo 200, sağlam ve esnek bir kolona monte edilmiş pergel vinç üzerine monte edilmiştir. Vinç, altı metreye kadar erişim ve maksimum 200 kilogram yük kapasitesi sunar.

JumboErgo'nun burgulu tutma yeri, motosiklet gaz kelebeği tutma yerinden esinlenmiştir.

JumboErgo'nun burgulu tutma yeri, motosiklet gaz kelebeği tutma yerinden esinlenmiştir.

Schmalz çözümü sayesinde müşteri avantajları

ErgonomiÇalışanlar üzerindeki fiziksel baskının azaltılması
VerimlilikDaha kolay kullanım sayesinde verimlilik artışı
GüvenlikAğır yükleri kaldırırken yaralanma riskini en aza indirme

Uygulamada kullanılan ürünler

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.

HEPSİ MEVCUT: Maksimum küresel kullanılabilirlik sayesinde zaman tasarrufu
Dünya çapında mevcut. Uzun vadede güvenilir: Bekleme sürelerine değil, çözümlere ihtiyacınız var.

TÜM SET: Sistemlerde basitlik
Kolayca birleştirin. Komponentler mükemmel şekilde eşleştirilmiştir ve tam uyumluluk sunar.

HEPSI TEMIZ: Maksimum maliyet verimliliği
Tam fonksiyon. Cazip fiyat: Net gereklilikleri olan standart uygulamalar için idealdir.

Tercih edilen Schmalz Select ürün yelpazesi hakkında daha fazla deneyim