Schmalz

Tobias Eppler, Director de la cadena de conexión de Erhardt Markisenbau GmbH

El equipo de elevación por vacío de Schmalz facilita el handling de toldos

Erhardt Markisenbau GmbH fabrica soluciones de protección solar de alta calidad. Erhardt buscaba una solución para transportar ergonómicamente los pesados y voluminosos toldos. La solución de Schmalz, un tubo elevador JumboErgo 200 en combinación con una grúa giratoria de columna, mejora la ergonomía y aumenta la productividad.

Los hechos de la historia de éxito

IndustriaLogística
Pieza de trabajoToldos
Grupo de productosTubo elevador por vacío JumboErgo
Tipo de manipulaciónManipulación manual

Con Schmalz

200

kilogramo

handling sin esfuerzo

El cliente: Erhardt Markisenbau GmbH

Erhardt Markisenbau GmbH está especializada en la fabricación de soluciones individuales de sombreado. Con alrededor de 260 empleados en el centro de producción de Burtenbach, entre Ulm y Augsburgo, Erhardt fabrica toldos, cubiertas para terrazas, puertas correderas de cristal, pérgolas y productos para exteriores en distintos tamaños, colores y materiales.

El desafío

Erhardt Markisenbau quería optimizar el handling de sus toldos. Los productos envasados tienen hasta siete metros de longitud y pesan hasta 200 kilogramos. En horas punta, Erhardt produce hasta 600 toldos al día. Antes, los empleados transportaban estos voluminosos y pesados envases sin ningún tipo de ayuda. Tenían que colocar los paquetes a mano desde la línea de envasado hasta los carros de transporte, lo que suponía un gran esfuerzo físico. El esfuerzo físico provocaba ausencias frecuentes y una elevada rotación del personal.

Dos compañeros tuvieron que colocar manualmente los paquetes de la línea de embalaje en nuestros carros de transporte.
∼ Tobias Eppler, Director de la cadena de conexión de Erhardt Markisenbau GmbH

Solución de Schmalz

La solución desarrollada por Schmalz para Erhardt Markisenbau combina el tubo elevador por vacío JumboErgo 200 con una grúa giratoria de columna SK-JU 200. El tubo elevador JumboErgo 200 está especialmente diseñado para levantar de forma segura y eficiente cargas pesadas de hasta 200 kilogramos. La garra consta de doce ventosas de fuelle montadas en un raíl de cuatro metros de longitud. Esto garantiza una distribución uniforme de la carga y un soporte seguro para las cajas de cartón. El tubo elevador JumboErgo 200 está montado en una grúa giratoria de columna robusta y flexible. La grúa ofrece un alcance de hasta seis metros y una capacidad de carga máxima de 200 kilogramos.

El mando giratorio del JumboErgo está inspirado en el puño del acelerador de una motocicleta.

El mando giratorio del JumboErgo está inspirado en el puño del acelerador de una motocicleta.

Ventajas para el cliente gracias a la solución de Schmalz

ErgonómicosReducción del esfuerzo físico de los empleados
EficienciaMayor productividad gracias a un handling más sencillo
SeguridadMinimizar el riesgo de lesiones al levantar cargas pesadas

Productos utilizados en la aplicación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select