Schmalz

Schmalz Vacuum Lifter Facilitates Awning Handling

Erhardt Markisenbau GmbH manufactures high-quality sun protection solutions. Erhardt was looking for a solution to transport the heavy and bulky awnings ergonomically. The solution from Schmalz, a tube lifter JumboErgo 200 in combination with a column-mounted jib crane, improves ergonomics and increases productivity.

Các đặc điểm của câu chuyện thành công

NgànhLogistics
Chi tiết gia côngAwnings
Nhóm sản phẩmVacuum Tube Lifter JumboErgo
Phương thức xử lýManual Handling

Với mỡ lợn

200

kilogram

effortless handling

Khách hàng: Erhardt Markisenbau GmbH

Erhardt Markisenbau GmbH specializes in the manufacture of individual shading solutions. With round 260 employees at the Burtenbach production site between Ulm and Augsburg, Erhardt manufactures awnings, patio covers, all-glass sliding doors, pergolas and outdoor living products in various sizes, colors and materials.

Thách thức

Erhardt Markisenbau wanted to optimize the handling of its awnings. The packaged products are up to seven meters in length and weigh up to 200 kilograms. At peak times, Erhardt produces up to 600 awnings per day. Previously, the employees transported these bulky and heavy packages without any aids. They had to place the packages by hand from the packaging line onto the transport trolleys, which was physically very strenuous. The physical strain led to frequent absences and a high staff turnover.

Two colleagues had to manually place the parcels from the packing line onto our transport trolleys.
∼ Tobias Eppler, Supply Chain Manager at Erhardt Markisenbau GmbH

Giải pháp của Schmalz

The solution developed by Schmalz for Erhardt Markisenbau combines a vacuum tube lifter JumboErgo 200 with an SK-JU 200 column-mounted jib crane. The tube lifter JumboErgo 200 is specially designed for the safe and efficient lifting of heavy loads weighing up to 200 kilograms. The gripper consists of twelve bellows suction cups mounted on a four-meter-long beam. This ensures even load distribution and a safe holder for the cardboard boxes. The tube lifter JumboErgo 200 is mounted on a robust and flexible column-mounted jib crane. The crane offers a reach of up to six meters and a maximum load capacity of 200 kilograms.

Lợi ích cho khách hàng nhờ giải pháp của Schmalz

ErgonomicsReducing the physical strain on employees
EfficiencyIncreased productivity through easier handling
SafetyMinimizing the risk of injury when lifting heavy loads

Các sản phẩm được sử dụng trong ứng dụng này

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.