Due colleghi dovevano posizionare manualmente i pacchi dalla linea di imballaggio ai nostri carrelli di trasporto.∼ Tobias Eppler, responsabile della catena di collegamento elettrico presso Erhardt Markisenbau GmbH

Il sollevatore a vuoto Schmalz facilita l'handling delle tende da sole
Erhardt Markisenbau GmbH produce soluzioni di protezione solare di alta qualità. Erhardt cercava una soluzione per trasportare in modo ergonomico le tende da sole pesanti e ingombranti. La soluzione di Schmalz, un sollevatore tubo JumboErgo 200 in combinazione con un gru a colonna girevole, migliora l'ergonomia e aumenta la produttività.
Fatti della storia di successo
Industria | Plastica |
---|---|
Pezzo in lavorazione | Tende da sole |
Gruppo di prodotti | Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo |
Tipo di manipolazione | Handling manuale |
Con Schmalz
200
chilogrammo
handling senza sforzo
Il cliente: Erhardt Markisenbau GmbH
Erhardt Markisenbau GmbH è specializzata nella produzione di soluzioni di ombreggiamento personalizzate. Con 260 dipendenti nello stabilimento di Burtenbach, tra Ulm e Augsburg, Erhardt produce tende da sole, coperture per patio, porte scorrevoli in vetro, pergole e prodotti per la vita all'aperto in varie misure, colori e materiali.
La sfida
Erhardt Markisenbau voleva ottimizzare l'handling delle sue tende da sole. I prodotti imballati hanno una lunghezza massima di sette metri e pesano fino a 200 kg. Nei periodi di punta, Erhardt produce fino a 600 tende da sole al giorno. In precedenza, i dipendenti trasportavano questi imballaggi ingombranti e pesanti senza alcun ausilio. Dovevano posizionare i pacchi a mano dalla linea di imballaggio ai carrelli di trasporto, con un lavoro fisicamente molto faticoso. Lo sforzo fisico portava a frequenti assenze e a un elevato turnover del personale.
La soluzione di Schmalz
La soluzione sviluppata da Schmalz per Erhardt Markisenbau combina un sollevatore del tubo a vuoto JumboErgo 200 con un gru a colonna SK-JU 200. Il sollevatore tubo JumboErgo 200 è stato progettato appositamente per il sollevamento sicuro ed efficiente di carichi pesanti fino a 200 kg. La pinza di presa è composta da dodici ventose a soffietto montate su una traversa lunga quattro metri. Questo garantisce una distribuzione uniforme del carico e un supporto sicuro per le scatole di cartone. Il sollevatore tubo JumboErgo 200 è montato su un robusto e flessibile gru gru a colonna. Il gru offre uno sbraccio di sei metri e una capacità di carico massima di 200 kg.

La manopola del JumboErgo è ispirata alla manopola dell'acceleratore di una moto.