Kullanıcı dostu bu çözümün kullanımı kolaydır. Schmalz, kendini kanıtlamış dizaynlardan yola çıkarak özel çözümler geliştirmiştir. Günlük operasyonları basit ve verimli hale getiren bu özenle düşünülmüş dizaynı takdir ediyoruz.∼ Barry Hulshof, 247TailorSteel’de Proses Mühendisi

247TailorSteel, Schmalz Vakum Çözümleri ile Verimliliği Artırıyor.
Önde gelen bir sac işleme şirketi olan 247TailorSteel, 200 kg’a kadar ağır metal sacların taşınmasında ergonomik zorluklarla karşı karşıya kalmıştı. Lazer kesimden kenar işleme aşamasına kadar uzanan manuel malzeme taşıma süreci, fiziksel olarak yorucu olmasının yanı sıra verimliliği de sınırlıyordu. Schmalz, şirketin operasyonlarını kökten değiştiren, yapay zeka destekli görüntüleme teknolojisine dayalı otomatik makine yükleme çözümleri ve özel yapılmış vakumlu kaldırma üniteleri sağladı. Sonuç: daha güvenli taşıma, operatörlerin yorgunluğunun azalması ve tüm üretim aşamalarında verimlilik artışı.
Başarı hikayesinin özellikleri
| Endüstri | Metal |
|---|---|
| İş parçası | Sac metal |
| Ürün grubu | Vakum Tüp Kaldırıcı JumboErgo Vakum Tüp Kaldırıcı JumboFlex Solution Kits ivOS Sheet Metal |
| Taşıma türü | Elle Taşıma |
Schmalz ile
25
yüzde
daha fazla üretkenlik
30
yüzde
daha düşük işçilik maliyetleri
Müşteri: 247TailorSteel
247TailorSteel, lazer kesimi, bükme ve boru kesimi alanlarında uzmanlaşmış bir sac metal işleme şirketidir. Hollanda merkezli firma, yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Şirket; sac levha lazer kesimi, bükme ve boru kesimi sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Maksimum 3.000 x 1.500 x 25 mm boyutlarında ve 200 kg ağırlığa kadar olan metal plakaları işleyebilmektedir. 247TailorSteel, endüstriyel müşterilerinin tam gereksinimlerini karşılamak için gelişmiş lazer kesim teknolojisini hassas bükme ve yüzey işleme operasyonlarıyla birleştirmektedir. Firmanın uzmanlığı, ilk kesim işlemlerinden karmaşık bitirme süreçlerine kadar uzanır ve tüm üretim iş akışı boyunca güvenilir malzeme taşıma çözümlerine ihtiyaç duyulur.

Meydan okuma
247TailorSteel, lazer kesim, paletli malzeme taşıma, bükme işlemleri, boru kesimi ve kenar işleme gibi çeşitli üretim işlemlerinde büyük metal tabakları işliyor. Her levhanın ağırlığı 200 kg'a kadar çıkmakta ve maksimum boyutları 3.000 x 1.500 mm'dir. Daha önce, operatörler kesilmiş parçaları makineler ve iş istasyonları arasında manuel olarak taşımak zorundaydı. Ağır levhaların bu şekilde manuel olarak taşınması, çalışanlar üzerinde önemli bir yük oluşturuyordu. 200 kg'a kadar çıkan malzemelerin tekrar tekrar kaldırılması, işyerinde yorgunluğa yol açmış ve hastalık izni oranlarını artırmıştır. Ayrıca, özellikle kenar işleme sürecinde, parçaları paletlerden otomatik makinelere taşımak için önemli ölçüde manuel iş gücü gerekmekteydi; bu da üretim verimliliğini sınırlamakta ve işletme maliyetlerini artırmaktaydı. Bu nedenle 247TailorSteel, ağır ve büyük parçaları taşımak için güvenli bir yönteme ihtiyaç duyuyordu. Özellikle kenar işleme süreci için şirket, süreç istikrarını korurken işçilik maliyetlerini azaltmayı hedefliyordu. Çözüm, kullanıcı dostu ve kullanımı kolay olmalı, eğitim gerekliliklerini en aza indirmeli ve mevcut işlemlere sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmeliydi.
Schmalz'ın Çözümü
247TailorSteel’in ağır malzeme taşıma ve kenar işleme verimlilik alanlarındaki zorluklarını gidermek amacıyla Schmalz, otomatik makine yüklemesi için Solution Kits ivOS Sheet Metal ile çeşitli manuel vakumlu kaldırma sistemlerini bir araya getiren yenilikçi bir otomatik çözüm uyguladı. Bu çözümün merkezinde, 247TailorSteel'in zorlu gereksinimleri için özel olarak tasarlanmış Vacuum Tube Lifter JumboErgo, Vacuum Tube Lifter JumboFlex ve özelleştirilmiş bir vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Comfort dahil olmak üzere Schmalz'ın vakumlu kaldırma sistemleri yer almaktadır. Sistem, pürüzsüz ve yağlı yüzeylere sahip 200 kg ağırlığa kadar metal tabakların güvenli bir şekilde kaldırılmasını sağlar ve malzemeleri lazer kesimden bükme ve boru kesme operasyonlarına, kenar işleme aşamasına kadar üretim istasyonları arasında sorunsuz bir şekilde taşır. Vakum kaldırma üniteleri ergonomik taşıma imkanı sunarak operatörlerin fiziksel yükünü önemli ölçüde azaltırken, üretim iş akışı boyunca tutarlı devir sürelerini korur. Bu uygulama, otomatik makine yüklemesi için yapay zeka destekli bir çözüm olan Solution Kit ivOS Sheet Metal ile geliştirilmiştir. Görüntü işleme sistemi, CAD eşleştirmesine gerek kalmadan çeşitli boyut ve şekillerde iş parçalarını tanırken, yazılım robotları çalıştırır ve vakumlu tutucunun vantuzlarını ayrı ayrı kontrol eder. Bu entegre yaklaşım, kesilmiş metal tabakları paletlerden kenar işleme makinelerine kadar otomatik olarak yönetir; böylece tek bir operatörün birden fazla işleme istasyonunu aynı anda denetlemesine olanak tanır, manuel taşıma adımlarını ortadan kaldırır ve işçilik maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Kenar işleme sürecini otomatikleştirerek Schmalz, 247TailorSteel’in iş akışı hızından ödün vermeden veya operatörlere kapsamlı eğitim gerekliliği olmadan daha güvenli çalışma koşulları, daha düşük işletme maliyetleri ve sürdürülebilir üretim istikrarı başarmasını sağlamıştır. Çözüm, mevcut süreçlere sorunsuz bir şekilde entegre olarak anında fayda sağlar ve şirketi sürdürülebilir, verimli bir büyüme yoluna sokar.

247TailorSteel, ağırlığı 200 kg'a kadar ulaşan ve maksimum 3.000 x 1.500 x 25 mm boyutlarındaki metal plakaları taşıyabilmektedir.

AI görsel tabanlı kavrama teknolojisi, CAD eşleştirmesine gerek kalmadan farklı iş parçalarının kavranmasını sağlar

VacuMaster Comfort kaldırma ünitesi, 247TailorSteel’in gereksinimlerine göre özelleştirildi


