De verpakker verwerkt meer dan 100 wasbakken in één shift - in acht uur - met de vacuüm slangheffers.∼ Andreas Lotz, Hoofd Afwerking bij Duravit AG in Hornberg

Duravit vertrouwt op ergonomische vacuüm heffers van Schmalz
Duravit, een toonaangevende fabrikant van individuele badkamers en sanitair keramiek, hecht niet alleen veel belang aan esthetische perfectie, maar ook aan de gezondheid en het welzijn van de werknemers in de productie. Met dit in het achterhoofd heeft het bedrijf een innovatieve oplossing geïmplementeerd om de ergonomische belasting van de verpakking van de zware keramische wastafels te verminderen. Het gebruik van vacuüm slangheffers van Schmalz minimaliseert niet alleen fysiek inspannende activiteiten, maar vermindert ook het risico op ziektegerelateerde afwezigheden. Deze maatregel maakt deel uit van een holistische aanpak om werkprocessen te optimaliseren en de tevredenheid van werknemers te verhogen.
Kenmerken van het succesverhaal
Industrie | Sanitair keramiek |
---|---|
Werkstuk | Wastafels |
Productgroep | Vacuüm slangheffer JumboFlex |
Type behandeling | Handmatig handling |
Met Schmalz
50
kilogram
moeiteloze handling
100
wastafels
per dienst
De klant: Duravit AG
Duravit AG is een toonaangevende vervaardiging van hoogwaardige sanitaire producten gevestigd in Hornberg, Duitsland. Het bedrijf produceert een breed pallet aan sanitair keramiek, waaronder wastafels. Duravit staat bekend om innovatief ontwerp, hoge kwaliteit en duurzame productie. Duravit is aanwezig in meer dan 130 landen wereldwijd en stelt rond de 6.200 werknemers tewerk, waarvan 600 in het hoofdkwartier in Hornberg.
De uitdaging
Duravit vervaardigt rond 250 modellen keramische wastafels in verschillende varianten, die aanzienlijk kunnen variëren in grootte en bouwvorm. Om ze klaar voor verzending te verpakken, leidt een werknemer de wastafels, die op pallets gestapeld en per type gesorteerd zijn, individueel op een palletwagen naar het oppervlak van de verpakking. Voorheen stonden hier twee werknemers klaar om de grote wastafels, die tussen de 20 en 35 kilo wogen, zonder hulpmiddelen handmatig van de pallet te halen, in kartonnen dozen te verpakken en op een pallet te plaatsen voor verder transport. Op deze manier hadden de werknemers vaak meer dan drie ton getild na één shift. De verantwoordelijken bij Duravit erkenden de nood aan actie en concentreerden zich op het zo ergonomisch mogelijk ontwerpen van de werkprocessen.
De oplossing van Schmalz
Duravit gebruikt een oplossing van Schmalz bestaande uit twee componenten: vacuüm slangheffers uit de JumboFlex 50 serie en een aluminium railbaan. De vacuüm slangheffers stellen werknemers in staat om lasten tot 50 kilogram ergonomisch en met een hoge taktfrequentie te verplaatsen. De JumboFlex 50 vacuüm slangheffers zijn uitgerust met een centrale 1-vingerbesturing waarmee werknemers moeiteloos lasten kunnen heffen, laten zakken en verplaatsen. Dankzij een snelwisselsysteem kunnen de vacuümgrijpsystemen gemakkelijk uitgewisseld worden afhankelijk van de bouwvorm van het te behandelen werkstuk, waarbij Duravit drie verschillende grijperopties gebruikt om een optimale aanpassing aan de oppervlakteafwerking en geometrie van de wastafels te verzekeren. Een aluminium railbaan werd geïnstalleerd om de vacuüm slangheffers te ondersteunen en een efficiënte handling van de wastafels te verzekeren. Met een werkbereik van 13 x 4 meter biedt de railbaan voldoende ruimte om de ladingen te verplaatsen. Door aluminium te gebruiken als materiaal voor de bouwwijze kon het eigengewicht van de railbaan worden verminderd, wat het eigengewicht verbetert en werken zonder vermoeidheid mogelijk maakt. Bovendien werd de vacuümgenerator geïntegreerd in een geluiddichte cabine om het geluidsniveau te verlagen en de vacuümpomp te beschermen tegen vervuiling van buitenaf. Deze geïntegreerde oplossing van Schmalz helpt de ergonomische uitdagingen in Duravit's verpakkingsproces te overwinnen, de fysieke belasting van werknemers te verminderen en het rendement te verhogen.

In plaats van twee werknemers is er nu nog maar één verantwoordelijk voor de verpakking van de wastafels.

Klaar voor opslag: de JumboFlex vacuüm slangheffer tilt de grote kartonnen dozen van de rollenbaan op de pallet.

Optimaal systeem: lichtlopende aluminium kraan plus ergonomische vacuüm slangheffer.