L'emballeur manipule plus de 100 lavabos en une seule équipe - en huit heures - avec les systèmes de levage à tube de levage par vide.∼ Andreas Lotz, responsable des finitions chez Duravit AG à Hornberg

Duravit mise sur les systèmes de manutention ergonomiques par le vide de Schmalz
Duravit, l'un des principaux fabricants de salles de bains individuelles et de céramique sanitaire, attache non seulement une grande importance à la perfection esthétique, mais aussi à la santé et au bien-être de ses employés lors de la production. Dans cette optique, l'entreprise a mis en œuvre une solution unique pour réduire les contraintes ergonomiques liées au conditionnement des lourds lavabos en céramique. L'utilisation de tubes de manutention levage par vide de Schmalz permet non seulement de minimiser les activités physiquement pénibles, mais aussi de réduire le risque d'absences pour cause de maladie. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une approche globale visant à optimiser les procédés de travail et à accroître la satisfaction des employés.
Les faits de l'histoire d'une réussite
| Secteur | Céramique sanitaire |
|---|---|
| Pièce à usiner | Lavabos |
| Groupe de produits | Tube levage de levage par vide JumboFlex |
| Type de manipulation | Manipulation manuelle |
Avec Schmalz
50
kilogramme
une manipulation sans effort
100
lavabos
par poste
Le client: Duravit AG
Duravit AG est une importante entreprise de fabrication de produits sanitaires de haute qualité basée à Hornberg, en Allemagne. L'entreprise produit une large palette de céramiques sanitaires, notamment des lavabos. Duravit est connue pour sa construction unique, sa haute qualité et sa production durable. Duravit est présent dans plus de 130 pays à travers le monde et emploie environ 6 200 employés, dont 600 au siège social de Hornberg.
Le défi
Duravit fabrique environ 250 modèles de lavabos en céramique dans différentes variantes, dont la taille et la forme peuvent être très variées. Pour les conditionner en vue de leur expédition, un employé guide les lavabos, qui sont empilés sur des palettes et triés par type, individuellement sur un transpalette dans la zone de conditionnement. Auparavant, deux employés étaient présents ici pour retirer manuellement les grands lavabos, pesant entre 20 et 35 kilogrammes, de la palette sans aucune aide, les emballer dans des cartons et les placer sur une palette pour la suite du transport. De cette manière, les employés ont souvent levé plus de trois tonnes en une seule journée de travail. Les responsables de Duravit ont reconnu la nécessité d'agir et se sont attachés à construire des procédés de travail aussi ergonomiques que possible.
Solution de Schmalz
Duravit utilise une solution de Schmalz composée de deux composants : des poutres de levage à tube vide de la série JumboFlex 50 et un système de poutre roulante en aluminium. Les tubes de levage par vide permettent aux employés de déplacer des charges pesant jusqu'à 50 kilogrammes de manière ergonomique et à une cadence élevée. Les tubes levage par vide JumboFlex 50 sont équipés d'une commande centrale à deux doigts qui permet aux employés de soulever, baisser et transporter des charges sans effort. Grâce à un système à changement rapide, les ventouses à vide peuvent être facilement échangées en fonction de la forme de la pièce à manipuler, Duravit utilisant trois options de préhenseurs différentes pour assurer un ajustement optimal à la finition de surface et à la géométrie des lavabos. Un système de poutre roulante en aluminium a été installé pour soutenir les tubes de levage par vide et assurer une manipulation efficace des lavabos. Avec une zone de travail de 13 x 4 mètres, le système de poutre roulante offre suffisamment d'espace pour déplacer les charges. L'utilisation de l'aluminium comme matière de construction a permis de réduire le poids du système de grue, ce qui améliore la souplesse et permet de travailler sans fatigue. En outre, la production vide a été intégrée dans une cabine insonorisée afin de réduire le niveau de bruit et de protéger la pompe à vide de toute contamination extérieure. Cette solution intégrée de Schmalz permet de relever les défis ergonomiques du procédé de conditionnement de Duravit, de réduire les contraintes physiques des employés et d'augmenter le rendement.

Au lieu de deux employés, un seul est désormais chargé du conditionnement des lavabos.

Prêt pour le stockage : le tube de levage sous vide JumboFlex lève les grands cartons du convoyeur à rouleaux sur la palette.

Système optimal : grue en aluminium facile à manœuvrer et tube levage par vide ergonomique.