La envasadora manipula más de 100 lavabos en un turno -en ocho horas- con los equipos de elevación por vacío.∼ Andreas Lotz, Director de Acabados de Duravit AG en Hornberg

Duravit confía en los ergonómicos equipos de elevación por vacío de Schmalz
Duravit, fabricante líder de baños individuales y cerámica sanitaria, no sólo concede gran importancia a la perfección estética, sino también a la salud y el bienestar de sus empleados en la fabricación. Teniendo esto en cuenta, la empresa ha implementado una solución innovadora para reducir el esfuerzo ergonómico que supone el envase de los pesados lavabos de cerámica. El uso de equipos de elevación por vacío para tubos elevadores de Schmalz no sólo minimiza las actividades físicamente agotadoras, sino que también reduce el riesgo de bajas por enfermedad. Esta medida forma parte de un enfoque integral para optimizar los procesos de trabajo y aumentar la satisfacción de los empleados.
Los hechos de la historia de éxito
| Industria | Cerámica sanitaria |
|---|---|
| Pieza de trabajo | Lavabos |
| Grupo de productos | Tubo elevador por vacío JumboFlex |
| Tipo de manipulación | Manipulación manual |
Con Schmalz
50
kilogramo
handling sin esfuerzo
100
lavabos
por turno
El cliente: Duravit AG
Duravit AG es una empresa líder en la fabricación de productos sanitarios de alta calidad con sede en Hornberg (Alemania). La empresa produce un amplio palet de cerámica sanitaria, incluidos lavabos. Duravit es conocida por su diseño innovador, su alta calidad y su producción sostenible. Duravit está presente en más de 130 países de todo el mundo y da empleo a cerca de 6.200 empleados, 600 de los cuales trabajan en la sede principal de Hornberg.
El desafío
Duravit fabrica alrededor de 250 modelos de lavabos de cerámica en diferentes variantes, que pueden variar considerablemente en tamaño y forma. Para embalarlos y dejarlos listos para su expedición, un empleado guía los lavabos, apilados en palets y clasificados por modelos, de forma individual en una transpaleta hasta la superficie de envase. Antes, dos empleados se encargaban de retirar manualmente los lavabos grandes, de entre 20 y 35 kilos, del palet sin ayuda, embalarlos en cajas de cartón y colocarlos en un palet para su posterior transporte. De este modo, los empleados levantaban a menudo más de tres toneladas en un solo turno. Los responsables de Duravit reconocieron la necesidad de actuar y se centraron en diseñar los procesos de trabajo lo más ergonómicamente posible.
Solución de Schmalz
Duravit utiliza una solución de Schmalz compuesta por dos componentes: tubos elevadores por vacío de la serie JumboFlex 50 y un sistema de grúa de aluminio. Los tubos elevadores por vacío permiten a los empleados mover cargas de hasta 50 kilogramos de peso de forma ergonómica y con un elevado número de ciclos. Los tubos elevadores por vacío JumboFlex 50 están equipados con un control central de dos dedos que permite a los empleados levantar, bajar y transportar cargas sin esfuerzo. Gracias a un sistema de cambio rápido, las ventosas de vacío pueden cambiarse fácilmente en función de la forma de la pieza a manipular, y Duravit utiliza tres opciones de garra diferentes para garantizar una adaptación óptima al acabado de la superficie y a la geometría de los lavabos. Se instaló un sistema de puente grúa de aluminio para apoyar los tubos elevadores por vacío y garantizar un handling eficiente de los lavabos. Con una superficie de trabajo de 13 x 4 metros, el sistema de grúa ofrece espacio suficiente para mover las cargas. El uso de aluminio como tipo de construcción permitió reducir el peso del sistema de grúa, lo que mejora su capacidad de respuesta y permite trabajar sin fatiga. Además, el generador de vacío se integró en una cabina insonorizada para reducir el nivel de ruido y proteger la bomba de vacío de la contaminación externa. Esta solución integrada de Schmalz ayuda a superar los retos ergonómicos en el proceso de envase de Duravit, reduce la carga física de los empleados y aumenta la eficiencia.

En lugar de dos empleados, ahora solo uno se encarga de envasar los lavabos.

Listo para el almacenamiento: el equipo de tubo elevador por vacío JumboFlex levanta las grandes cajas de cartón de la vía de rodillos y las coloca sobre el palet.

Sistema óptimo: grúa de aluminio de fácil manejo y equipo de elevación por vacío ergonómico.
