Schmalz

세라믹 세면기는 제조 후 골판지 상자에 포장됩니다.

듀라빗, 슈말츠의 인체공학적인 진공 리프터 사용

개인용 욕실 및 위생 세라믹을 제조하는 선도적인 기업인 듀라빗은 미적 완성도뿐만 아니라 생산에 종사하는 직원들의 건강과 웰빙도 매우 중요하게 생각합니다. 이를 염두에 두고 이 회사는 무거운 세라믹 세면기 포장에 수반되는 인체공학적 부담을 줄이기 위해 혁신적인 솔루션을 도입했습니다. 슈말츠의 진공 튜브 리프터를 사용하면 육체적으로 힘든 활동을 최소화할 수 있을 뿐만 아니라 질병으로 인한 결근 위험도 줄일 수 있습니다. 이 조치는 작업 프로세스를 최적화하고 직원 만족도를 높이기 위한 총체적인 접근 방식의 일부입니다.

성공 사례의 특징

산업유니버설
공작물세면대
제품 그룹진공 튜브 리프터 점보플렉스
처리 유형수동 처리

슈말츠와 함께

50

킬로그램

손쉬운 처리

100

세면대

교대 당

고객: 듀라비트 AG

듀라빗은 독일 혼베르크에 본사를 둔 고품질 위생용품을 제조하는 선도적인 기업입니다. 이 회사는 세면기를 비롯한 다양한 위생 도자기를 생산합니다. 듀라빗은 혁신적인 디자인, 고품질, 지속 가능한 생산으로 유명합니다. 듀라빗은 전 세계 130여 개국에 진출해 있으며 약 6,200명의 직원을 고용하고 있으며 이 중 600명이 혼베르크 본사에서 근무하고 있습니다.

도전 과제

듀라빗은 크기와 모양이 매우 다양한 250여 가지 세라믹 세면기 모델을 생산합니다. 배송 준비를 위한 포장을 위해 직원이 팔레트에 쌓인 세면기를 종류별로 분류한 후 팔레트 트럭으로 개별적으로 포장 구역으로 안내합니다. 이전에는 직원 2명이 팔레트에서 20~35kg에 달하는 대형 세면기를 보조 장치 없이 수작업으로 팔레트에서 꺼내 골판지 상자에 포장한 후 팔레트 위에 올려 운송했습니다. 이런 식으로 직원들은 한 교대 근무에 3톤 이상을 들어올리는 경우가 많았습니다. 듀라빗의 책임자들은 대책의 필요성을 인식하고 작업 프로세스를 최대한 인체공학적으로 설계하는 데 집중했습니다.

이 포장 작업자는 진공 튜브 리프터로 한 교대 근무에 8시간 동안 100개 이상의 세면대를 처리합니다.
∼ 안드레아스 로츠, 혼베르크 소재 듀라비트 AG의 마감 책임자

슈말츠의 솔루션

듀라빗은 점보플렉스 50 시리즈의 진공 튜브 리프터와 알루미늄 크레인 시스템이라는 두 가지 구성 요소로 구성된 슈말츠의 솔루션을 사용합니다. 진공 튜브 리프터를 사용하면 직원들이 최대 50킬로그램의 하중을 인체공학적으로 높은 사이클 빈도로 이동할 수 있습니다. 점보플렉스 50 진공관 리프터에는 두 손가락으로 조작할 수 있는 중앙 컨트롤이 장착되어 있어 직원들이 손쉽게 짐을 들어 올리고 내리고 운반할 수 있습니다. 퀵 체인지 시스템 덕분에 취급할 작업물의 모양에 따라 진공 흡입 컵을 쉽게 교체할 수 있으며, 듀라빗은 세 가지 그리퍼 옵션을 사용하여 세면대의 표면 마감과 형상에 최적으로 적응할 수 있도록 합니다. 진공 튜브 리프터를 지지하고 세면기를 효율적으로 취급하기 위해 알루미늄 크레인 시스템을 설치했습니다. 작업 영역이 13 x 4미터인 크레인 시스템은 짐을 옮기기에 충분한 공간을 제공합니다. 알루미늄을 건축 자재로 사용하여 크레인 시스템의 무게를 줄일 수 있었기 때문에 응답성이 향상되고 피로감 없이 작업할 수 있습니다. 또한 진공 발생기를 방음 캐빈에 통합하여 소음 수준을 낮추고 외부 오염으로부터 진공 펌프를 보호했습니다. 슈말츠의 이 통합 솔루션은 듀라빗의 포장 공정에서 인체공학적 문제를 극복하고 직원의 신체적 부담을 줄이며 효율성을 높이는 데 도움이 되었습니다.

이제 두 명의 직원 대신 한 명의 직원만이 세면기 포장을 담당합니다.

이제 두 명의 직원 대신 한 명의 직원만이 세면기 포장을 담당합니다.

보관 준비: 점보플렉스 진공 튜브 리프터가 대형 판지 상자를 롤러 컨베이어에서 팔레트 위로 들어 올립니다.

보관 준비: 점보플렉스 진공 튜브 리프터가 대형 판지 상자를 롤러 컨베이어에서 팔레트 위로 들어 올립니다.

최적의 시스템: 작동이 간편한 알루미늄 크레인과 인체공학적 진공 튜브 리프터.

최적의 시스템: 작동이 간편한 알루미늄 크레인과 인체공학적 진공 튜브 리프터.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

인체공학적 업무 프로세스육체적으로 힘든 활동을 줄여 직원들의 건강 보호
효율성 향상진공 튜브 리프터와 알루미늄 크레인 시스템 사용으로 생산성 향상
질병으로 인한 결근 감소인체공학적으로 설계된 작업 장비 덕분에 질병 발생률 감소
최적의 근무 조건직원 동기 부여 향상

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.