Pakkaaja käsittelee yli 100 pesuallasta yhdessä vuorossa - kahdeksassa tunnissa - tyhjiöputkenostimilla.∼ Andreas Lotz, Duravit AG:n viimeistelypäällikkö Hornbergissa.

Duravit luottaa Schmalzin ergonomisiin tyhjiönostimiin
Duravit, joka on johtava yksilöllisten kylpyhuoneiden ja saniteettikeramiikan valmistaja, ei pidä tärkeänä ainoastaan esteettistä täydellisyyttä vaan myös työntekijöidensä terveyttä ja hyvinvointia tuotannossa. Tätä silmällä pitäen yritys on toteuttanut innovatiivisen ratkaisun, jolla vähennetään raskaiden keraamisten pesualtaiden pakkaamiseen liittyvää ergonomista rasitusta. Schmalzin tyhjiöputkenostimien käyttö ei ainoastaan minimoi fyysisesti rasittavia toimintoja, vaan vähentää myös sairauspoissaolojen riskiä. Tämä toimenpide on osa kokonaisvaltaista lähestymistapaa työprosessien optimoimiseksi ja työntekijöiden tyytyväisyyden lisäämiseksi.
Menestystarinan piirteet
Teollisuus | Saniteettikeramiikka |
---|---|
Työkappale | Pesualtaat |
Tuoteryhmä | Tyhjiöputken nostin JumboFlex |
Käsittelytyyppi | Manuaalinen käsittely |
Schmalzin kanssa
50
kilogramma
vaivaton käsittely
100
pesualtaat
työvuoroa kohti
Asiakas: Duravit AG
Duravit AG on johtava korkealaatuisten saniteettituotteiden valmistaja, jonka pääkonttori sijaitsee Hornbergissa, Saksassa. Yritys valmistaa laajan paletin saniteettikeramiikkaa, mukaan lukien pesualtaat. Duravit tunnetaan innovatiivisesta suunnittelusta, korkeasta laadusta ja kestävästä tuotannosta. Duravit on läsnä yli 130 maassa maailmanlaajuisesti ja työllistää noin 6 200 työntekijää, joista 600 työskentelee pääkonttorissa Hornbergissa.
Haaste
Duravit valmistaa noin 250 keraamista pesuallasmallia eri muunnelmina, jotka voivat vaihdella huomattavasti kooltaan ja muodoltaan. Jotta pesualtaat voidaan pakata lähetysvalmiiksi, työntekijä ohjaa lavoille pinotut ja tyypeittäin lajitellut pesualtaat yksitellen lavakuormatrukilla pakkausalueelle. Aiemmin täällä oli kaksi työntekijää, jotka irrottivat käsin ja ilman apuvälineitä suuret, 20-35 kiloa painavat pesualtaat kuormalavalta, pakkasivat ne pahvilaatikoihin ja asettivat ne kuormalavalle jatkokuljetusta varten. Tällä tavoin työntekijät olivat usein nostaneet yli kolme tonnia yhden työvuoron aikana. Duravitin vastuuhenkilöt tunnistivat toiminnan tarpeen ja keskittyivät suunnittelemaan työprosessit mahdollisimman ergonomisiksi.
Schmalzin ratkaisu
Duravit käyttää Schmalzin ratkaisua, joka koostuu kahdesta komponentista: JumboFlex 50 -sarjan tyhjiöputkenostimista ja alumiinisesta nosturijärjestelmästä. Tyhjiöputkenostimien avulla työntekijät voivat siirtää jopa 50 kilogramman painoisia kuormia ergonomisesti ja suurella syklitiheydellä. JumboFlex 50 -tyhjiöputkenostimet on varustettu keskitetyllä kahden sormen ohjaimella, jonka avulla työntekijät voivat nostaa, laskea ja kuljettaa kuormia vaivattomasti. Pikavaihtojärjestelmän ansiosta tyhjiöimurit voidaan helposti vaihtaa käsiteltävän työkappaleen muodon mukaan, ja Duravit käyttää kolmea eri tarttujavaihtoehtoa varmistaakseen optimaalisen sopeutumisen pesualtaiden pintakäsittelyyn ja geometriaan. Alumiininen nosturijärjestelmä asennettiin tukemaan tyhjiöputken nostimia ja varmistamaan pesualtaiden tehokas käsittely. Nosturijärjestelmä tarjoaa 13 x 4 metrin työalueella riittävästi tilaa kuormien siirtämiseen. Käyttämällä alumiinia rakennusmateriaalina nosturijärjestelmän painoa voitiin vähentää, mikä parantaa reagointikykyä ja mahdollistaa väsymättömän työskentelyn. Lisäksi tyhjiögeneraattori integroitiin äänieristettyyn hyttiin melutason alentamiseksi ja tyhjiöpumpun suojaamiseksi ulkopuoliselta saastumiselta. Tämä Schmalzin integroitu ratkaisu auttaa ratkaisemaan Duravitin pakkausprosessin ergonomiset haasteet, vähentämään työntekijöiden fyysistä rasitusta ja lisäämään tehokkuutta.

Kahden työntekijän sijasta vain yksi työntekijä vastaa nyt pesualtaiden pakkaamisesta.

Valmiina varastointiin: JumboFlex-tyhjiöputken nostin nostaa suuret pahvilaatikot rullakuljettimelta kuormalavalle.

Optimaalinen järjestelmä: helppokäyttöinen alumiininosturi ja ergonominen tyhjiöputken nostin.