Schmalz

Dopo la produzione, i lavabi in ceramica sono imballati in scatole di cartone.

Duravit si affida a sollevatori a vuoto ergonomici di Schmalz

Duravit, azienda leader nella produzione di bagni individuali e ceramiche sanitarie, non solo attribuisce grande importanza alla perfezione estetica, ma anche alla salute e al benessere dei propri dipendenti durante la produzione. In quest'ottica, l'azienda ha implementato una soluzione innovativa per ridurre lo sforzo ergonomico legato all'imballaggio dei pesanti lavabi in ceramica. L'uso di sollevatori tubo a vuoto di Schmalz non solo riduce al minimo le attività fisicamente faticose, ma riduce anche il rischio di assenze per malattia. Questa misura fa parte di un approccio olistico per ottimizzare i processi lavorativi e aumentare la soddisfazione dei dipendenti.

Fatti della storia di successo

IndustriaUniversale
Pezzo in lavorazioneLavabi
Gruppo di prodottiSollevatore tubo a vuoto JumboFlex
Tipo di manipolazioneHandling manuale

Con Schmalz

50

chilogrammo

handling senza sforzo

100

lavabi

per turno

Il cliente: Duravit AG

Duravit AG è un'azienda leader nella produzione di prodotti sanitari di alta qualità con sede a Hornberg, in Germania. L'azienda produce un ampio pallet di ceramiche sanitarie, compresi i lavabi. Duravit è nota per il design innovativo, l'alta qualità e la produzione sostenibile. Duravit è presente in oltre 130 Paesi in tutto il mondo e conta circa 6.200 dipendenti, di cui 600 nella sede centrale dell'azienda a Hornberg.

La sfida

Duravit produce 250 modelli tondi di lavabi in ceramica in diverse varianti, che variano notevolmente per misura e forma. Per confezionarli pronti per la spedizione, un dipendente guida i lavabi, impilati su pallet e selezionati per tipo, singolarmente su un transpallet nella superficie di imballaggio. In precedenza, due dipendenti erano a disposizione per rimuovere manualmente i lavabi di grandi dimensioni, che pesavano tra i 20 e i 35 chilogrammi, dal pallet senza alcun ausilio, imballarli in scatole di cartone e posizionarli su un bancale per il successivo trasporto. In questo modo, i dipendenti avevano spesso sollevato più di tre tonnellate in un solo turno. I responsabili di Duravit hanno riconosciuto la necessità di intervenire e si sono concentrati sul design dei processi lavorativi nel modo più ergonomico possibile.

L'imballatore gestisce più di 100 lavabi in un turno - in otto ore - con i sollevatori tubo a vuoto.
∼ Andreas Lotz, responsabile della finitura presso Duravit AG a Hornberg

La soluzione di Schmalz

Duravit utilizza una soluzione di Schmalz composta da due componenti: i sollevatori a tubo vuoto della serie JumboFlex 50 e un sistema gru in alluminio. I sollevatori a tubo vuoto consentono ai dipendenti di spostare carichi fino a 50 kg in modo ergonomico e con un elevato numero di cicli. I sollevatori a tubo a vuoto JumboFlex 50 sono dotati di un comando centrale a un dito che consente ai dipendenti di sollevare, abbassare e trasportare i carichi senza sforzo. Grazie a un sistema di sostituzione rapida, le ventose intercambiabili possono essere facilmente sostituite a seconda della forma del pezzo da movimentare; Duravit ha utilizzato tre diverse opzioni di pinza di presa per garantire un adattamento ottimale alla finitura superficiale e alla geometria dei lavabi. È stato installato un sistema di gru in alluminio per sostenere i sollevatori tubo a vuoto e garantire un handling efficiente dei lavabi. Con un campo di lavoro di 13 x 4 metri, il sistema gru offre spazio sufficiente per la movimentazione dei carichi. Utilizzando l'alluminio come materiale di costruzione, è stato possibile ridurre il peso del sistema gru, che porta a un funzionamento dolce e consente di lavorare senza fatica. Inoltre, il generatore di vuoto è stato integrato in una cabina insonorizzata per ridurre il livello di rumore e proteggere la pompa per vuoto da contaminazioni esterne. Questa soluzione integrata di Schmalz aiuta a superare le sfide ergonomiche del processo di imballaggio di Duravit, a ridurre lo sforzo fisico dei dipendenti e ad aumentare il rendimento.

Invece di due dipendenti, solo uno è ora responsabile dell'imballaggio dei lavabi.

Invece di due dipendenti, solo uno è ora responsabile dell'imballaggio dei lavabi.

Pronto per lo stoccaggio: il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex solleva le grandi scatole di cartone dalla rulliera al pallet.

Pronto per lo stoccaggio: il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex solleva le grandi scatole di cartone dalla rulliera al pallet.

Sistema ottimale: gru in alluminio di facile utilizzo e sollevatore ergonomico a vuoto.

Sistema ottimale: gru in alluminio di facile utilizzo e sollevatore ergonomico a vuoto.

Vantaggi per i clienti grazie alla soluzione Schmalz

Processi di lavoro ergonomiciProteggere la salute dei dipendenti riducendo le attività fisicamente faticose.
Aumento del rendimentoProduttività più elevata grazie all'uso di sollevatori tubo a vuoto e sistema gru in alluminio
Riduzione delle assenze per malattiaMeno casi di malattia grazie ad attrezzature di lavoro dal design ergonomico
Condizioni di lavoro ottimaliAumento della motivazione dei dipendenti

Prodotti utilizzati nell'applicazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.

TUTTO DISPONIBILE: risparmio di tempo grazie alla massima disponibilità globale
Disponibile in tutto il mondo. Affidabile a lungo termine: Avete bisogno di soluzioni, non di tempi di attesa.

TUTTO PRONTO: Semplicità nel design del sistema
Si combinano facilmente. I componenti sono perfettamente abbinati e offrono piena compatibilità.

TUTTO CHIARO: Massimo rendimento in termini di costi
Piena funzione. Prezzo interessante: Ideale per applicazioni standard con chiare esigenze.

Ulteriori esperienze sulla gamma di prodotti preferiti Schmalz Select