Schmalz

Umywalki ceramiczne po produkcji pakowane są w kartony.

Duravit stawia na ergonomiczne podnośniki podciśnieniowe firmy Schmalz

Duravit, wiodący producent indywidualnych łazienek i ceramiki sanitarnej, przywiązuje dużą wagę nie tylko do estetycznej perfekcji, ale także do zdrowia i dobrego samopoczucia swoich pracowników podczas produkcji. Mając to na uwadze, firma wdrożyła innowacyjne rozwiązanie mające na celu zmniejszenie obciążenia ergonomicznie związanego z opakowaniem ciężkich umywalek ceramicznych. Zastosowanie podciśnieniowych urządzeń do podnoszenia rur firmy Schmalz nie tylko minimalizuje wysiłek fizyczny, ale także zmniejsza ryzyko nieobecności związanych z chorobą. Działanie to stanowi część całościowego podejścia do optymalizacji procesów pracy i zwiększania zadowolenia pracowników.

Fakty historii sukcesu

PrzemysłUniwersalny
Obrabiany przedmiotUmywalki
Grupa produktówPodciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex
Rodzaj obsługiObsługa ręczna

Ze Schmalz

50

kilogram

bezproblemowa obsługa

100

umywalki

na zmianę

Klient: Duravit AG

Duravit AG jest wiodącym producentem wysokiej jakości produktów sanitarnych z siedzibą w Hornberg w Niemczech. Firma produkuje szeroką paletę ceramiki sanitarnej, w tym umywalki. Duravit znany jest z innowacyjnych rozwiązań projektowych, wysokiej jakości i zrównoważonej produkcji. Duravit jest obecny w ponad 130 krajach na całym świecie i zatrudnia okrągłe 6 200 pracowników, z których 600 pracuje w siedzibie głównej w Hornbergu.

Wyzwanie

Duravit produkuje okrągłe 250 modeli umywalek ceramicznych w różnych wariantach, które mogą znacznie różnić się rozmiarem i kształtem. W celu zapakowania ich do wysyłki, pracownik prowadzi umywalki, które są ułożone na paletach i sortowane według typu, pojedynczo na wózku paletowym do obszaru opakowania. Wcześniej dwóch pracowników było tutaj pod ręką, aby ręcznie zdejmować duże umywalki, ważące od 20 do 35 kilogramów, z palety bez żadnej pomocy, pakować je w kartony i umieszczać na palecie do dalszego transportu. W ten sposób pracownicy często podnosili ponad trzy tony po jednej zmianie. Osoby reagujące w firmie Duravit dostrzegły potrzebę działania i skupiły się na projektowaniu procesów roboczych tak ergonomicznie, jak to tylko możliwe.

Pakowaczka obsługuje ponad 100 umywalek na jednej zmianie - w ciągu ośmiu godzin - za pomocą podciśnieniowych urządzeń do podnoszenia rur.
∼ Andreas Lotz, kierownik działu wykończeń w Duravit AG w Hornbergu

Rozwiązanie Schmalza

Duravit wykorzystuje rozwiązanie firmy Schmalz składające się z dwóch części składowych: podciśnieniowych urządzeń do podnoszenia rur z serii JumboFlex 50 oraz systemu suwnic z aluminium. Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur umożliwiają pracownikom przenoszenie ładunków o wadze do 50 kilogramów ergonomicznie i z wysoką częstotliwością cyklu. Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur JumboFlex 50 są wyposażone w centralne sterowanie jednym palcem, które pozwala pracownikom podnosić, opuszczać i transportować ładunki bez wysiłku. Dzięki systemowi szybkiej wymiany przyssawki podciśnienia można łatwo wymieniać w zależności od kształtu obsługiwanego elementu, przy czym Duravit zastosował trzy różne opcje chwytaka, aby zapewnić optymalną adaptację do wykończenia powierzchni i geometrii umywalek. Aby wesprzeć podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur i zapewnić efektywną obsługę umywalek, zainstalowano system suwnic z aluminium. Dzięki obszarowi roboczemu wynoszącemu 13 x 4 metry, system suwnic zapewnia wystarczającą przestrzeń do przenoszenia ładunków. Dzięki zastosowaniu aluminium jako materiału do budowy, możliwe było zmniejszenie wagi suwnicy, co przekłada się na lepszą szybkość reagowania i umożliwia pracę bez zmęczenia. Ponadto, generator podciśnienia został zintegrowany z dźwiękoszczelną kabiną, aby zmniejszyć poziom hałasu i chronić pompę podciśnieniową przed zanieczyszczeniami z zewnątrz. To zintegrowane rozwiązanie firmy Schmalz pomaga przezwyciężyć wyzwania ergonomicznie w procesie pakowania firmy Duravit, zmniejszyć obciążenie fizyczne pracowników i zwiększyć sprawność.

Zamiast dwóch pracowników, tylko jeden reaguje teraz na opakowanie umywalek.

Zamiast dwóch pracowników, tylko jeden reaguje teraz na opakowanie umywalek.

Gotowe do magazynowania: podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex podnosi duże kartony z przenośnika rolkowego na paletę.

Gotowe do magazynowania: podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex podnosi duże kartony z przenośnika rolkowego na paletę.

Optymalny system: łatwy w obsłudze żuraw z aluminium oraz ergonomiczny podnośnik do podnoszenia rur.

Optymalny system: łatwy w obsłudze żuraw z aluminium oraz ergonomiczny podnośnik do podnoszenia rur.

Korzyści dla klientów dzięki rozwiązaniu firmy Schmalz

Ergonomiczne procesy pracyOchrona zdrowia pracowników poprzez ograniczenie fizycznie uciążliwych czynności
Zwiększona sprawnośćWyższa produktywność dzięki zastosowaniu podciśnieniowych urządzeń do podnoszenia rur i systemu suwnic z aluminium.
Zmniejszenie liczby nieobecności z powodu chorobyMniej przypadków zachorowań dzięki ergonomicznie zaprojektowanemu sprzętowi roboczemu
Optymalne warunki pracyWzrost motywacji pracowników

Produkty używane w aplikacji

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.

WSZYSTKO DOSTĘPNE: Oszczędność czasu dzięki maksymalnej globalnej dostępności
Dostępne na całym świecie. Niezawodność przez długi czas: Potrzebujesz rozwiązań, a nie czasu oczekiwania.

WSZYSTKO USTAWIONE: Prostota konstrukcji systemu
Łatwość łączenia. Części składowe są idealnie dopasowane i zapewniają pełną kompatybilność.

WSZYSTKO JASNE: Maksymalna sprawność kosztowa
Pełna funkcjonalność. Atrakcyjna cena: Idealny do standardowych aplikacji o jasno określonych wymogach.

Więcej doświadczeń na temat preferowanej gamy produktów Schmalz Select