De vacuümheffers van Schmalz worden al geruime tijd in andere branches gebruikt en hebben daar over de hele linie indruk gemaakt.∼ Productiemanager Fuyao Europe GmbH

Schmalz vacuüm heffer optimaliseert productie automotive glas bij Fuyao
Bij Fuyao Europe GmbH, toeleverancier van vensters voor voertuigen, creëren vacuümheffers en vacuümtechniek van Schmalz ergonomische werkomstandigheden voor werknemers.
Kenmerken van het succesverhaal
| Industrie | Glas |
|---|---|
| Werkstuk | Vensters voor automotive |
| Productgroep | Vacuüm slangheffer JumboFlex |
| Type behandeling | Handmatig handling |
Met Schmalz
50
kilogram
moeiteloze handling
De klant: Fuyao Europa GmbH
Fuyao is een toonaangevende wereldwijde vervaardiging van automotive glas met Chinese wortels. De Fuyao Glass Industry Group heeft zijn hoofdkwartier in Fuqing, China, en produceert zowel ruw glas voor vensters van voertuigen als complexe glaselementen. De Duitse dochteronderneming Fuyao Europe GmbH heeft locaties in Heilbronn en Leingarten en vervaardigt vensters voor Europese autofabrikanten. Het bedrijf hecht veel belang aan innovatie en kwaliteit in de productie van glas voor automotive en sluit wereldwijd een groot aantal bekende autofabrikanten aan. Met ultramoderne productiefaciliteiten streeft Fuyao ernaar producten van hoge kwaliteit te vervaardigen en een leidende positie in te nemen in de automotive industrie door continue processen te verbeteren en tegelijkertijd te voldoen aan de voorschriften van haar klanten.
De uitdaging
Fuyao had een oplossing nodig om de werkprocessen in de productie van voorruiten te optimaliseren en het rendement en de veiligheid te verbeteren. Vóór de invoering van de oplossing van Schmalz vertrouwde Fuyao op een handmatig proces waarbij werknemers de voorruiten met de hand transporteerden en zuignappen als grijphulp gebruikten. Dit proces was fysiek erg zwaar, aangezien de voorruiten meestal tussen de tien en 15 kilogram wegen. De werknemers van Fuyao moesten de zware ruiten uit de transportkratten tillen en ze op een draaibaar rek plaatsen. Het tillen, laten zakken en plaatsen van de ruiten gebeurde allemaal handmatig. De voorbereiding van de vensters voor de eindassemblage in de autofabriek was bijzonder uitdagend. Na het aanbrengen van een speciale lijm op de rand moesten de ruiten voorzichtig op een houder worden geplaatst om het lijmen mogelijk te maken. Deze taak vereiste niet alleen precisie, maar betekende ook een grote fysieke belasting voor de werknemers. Bovendien was de handmatige handling inefficiënt en tijdrovend. De productieprocessen waren niet erg flexibel en konden niet snel worden aangepast aan veranderende voorschriften. In het algemeen werd het proces vóór de invoering van de oplossing van Schmalz gekenmerkt door inefficiënte werkstromen en een hoge fysieke belasting.
Oplossing van Schmalz
De oplossing van Schmalz voor Fuyao bestaat uit vijf JumboFlex vacuüm slangheffers en kraanoplossingen die speciaal ontworpen zijn om te voldoen aan de voorschriften voor de productie van ruiten. Deze zijn strategisch in de productiehal geplaatst om de workflow te optimaliseren en het rendement te verhogen. De JumboFlex vacuüm tilhulpen zijn uitgerust met krachtige vacuümpompen die een betrouwbare en snelle handling van zware voorruiten mogelijk maken. De zuigers zijn gemaakt van hoogwaardig nitrilrubber (NBR), dat een veilige en zachte grip verzekert zonder het oppervlak van de voorruiten te beschadigen. Bovendien zijn de zuignappen voorzien van een beschermhoes om eventuele vlekken op het glas te voorkomen. De kranen van Schmalz hebben een indrukwekkende lengte van de zwenkkraan van zes meter en een zwenkbereik van 270 graden, zodat werknemers voldoende bewegingsvrijheid hebben om de ruiten nauwkeurig te positioneren en te hanteren. Bovendien zijn de kranen uitgerust met geluiddemperboxen om het geluidsniveau tijdens het bedrijf te verminderen en zo een aangenamere werkomgeving te creëren. De totaaloplossing van Schmalz voor Fuyao is gericht op het optimaliseren van de productieworkflows van voorruiten, het verzekeren van de veiligheid van werknemers en het verhogen van de bufferinhoud.

Een werknemer maakt de ruit klaar om te lijmen.

De ruit wordt op een portaal met vier zuignappen geplaatst voor de eindinspectie.

Positionering van het windscherm voor bevestiging van de afdichtingssnoer.

Speciale zuignapafdekhoezen beschermen het gevoelige glas tegen vlekken.

