Schmalz

La solución de Schmalz optimiza los procesos de trabajo en la producción de parabrisas.

El equipo de elevación por vacío de Schmalz optimiza la producción de vidrio para automóviles en Fuyao

En Fuyao Europe GmbH, proveedor de ventanas para vehículos, los elevadores por vacío y la técnica de grúas de Schmalz crean condiciones de trabajo ergonómicas para los empleados.

Los hechos de la historia de éxito

IndustriaVidrio
Pieza de trabajoVentanas para automóviles
Grupo de productosTubo elevador por vacío JumboFlex
Tipo de manipulaciónManipulación manual

Con Schmalz

50

kilogramo

handling sin esfuerzo

El cliente: Fuyao Europe GmbH

Fuyao es uno de los principales fabricantes mundiales de vidrio para automóviles con raíces chinas. Fuyao Glass Industry Group tiene su sede principal en Fuqing (China) y produce vidrio bruto para ventanas de vehículos, así como elementos de vidrio complejos. La filial alemana Fuyao Europe GmbH tiene delegaciones en Heilbronn y Leingarten y fabrica ventanas de vehículos para fabricantes de automóviles europeos. La empresa concede gran importancia a la innovación y la calidad en la fabricación de vidrio para automóviles y suministra a un gran número de fabricantes de automóviles de renombre en todo el mundo. Con unas instalaciones de producción de vanguardia, Fuyao se esfuerza por fabricar productos de alta calidad y ocupar una posición de liderazgo en el sector del automóvil mediante la mejora continua de sus procesos, satisfaciendo al mismo tiempo las exigencias de sus clientes.

El desafío

Fuyao necesitaba una solución para optimizar los procesos de trabajo en la producción de parabrisas y mejorar la eficiencia y la seguridad. Antes de introducir la solución de Schmalz, Fuyao confiaba en un proceso manual en el que los empleados transportaban los parabrisas a mano utilizando ventosas como ayuda de agarre. Este proceso suponía un gran esfuerzo físico, ya que los parabrisas suelen pesar entre 10 y 15 kilogramos. Los empleados de Fuyao tenían que levantar los pesados cristales de las cajas de transporte y colocarlos en una estantería giratoria. La elevación, bajada y colocación de los cristales se hacía manualmente. La preparación de las ventanas para el montaje final en la fábrica de coches fue especialmente difícil. Tras aplicar un adhesivo especial en el borde, los cristales tenían que colocarse cuidadosamente en un soporte para permitir el proceso de pegado. Esta tarea no sólo exigía precisión, sino que también suponía un gran esfuerzo físico para los empleados. Además, el handling manual era ineficaz y requería mucho tiempo. Los procesos de producción no eran muy flexibles y no podían adaptarse rápidamente a los cambios de exigencia. En general, el proceso anterior a la introducción de la solución de Schmalz se caracterizaba por flujos de trabajo ineficaces y un elevado esfuerzo físico.

Los elevadores por vacío de Schmalz ya se utilizan desde hace tiempo en otros sectores y han convencido en todos ellos.
∼ Director de producción de Fuyao Europe GmbH

Solución de Schmalz

La solución de Schmalz para Fuyao consta de cinco tubos elevadores por vacío JumboFlex y grúas especialmente diseñadas para satisfacer las exigencias de la producción de paneles. Están colocados estratégicamente en la nave de producción para optimizar el flujo de trabajo y aumentar la eficiencia. Los dispositivos elevadores por vacío JumboFlex están equipados con potentes bombas de vacío que permiten un handling fiable y rápido de los pesados parabrisas. Las ventosas están fabricadas con caucho nitrílico (NBR) de alta calidad, lo que garantiza un agarre seguro y suave sin dañar la superficie de los parabrisas. Además, las ventosas están provistas de una funda protectora para evitar posibles marcas en el vidrio. Las grúas de Schmalz tienen una impresionante longitud de brazo de seis metros y un radio de giro de 270 grados, de modo que los empleados disponen de suficiente libertad de movimiento para colocar y manipular los cristales con precisión. Además, las grúas están equipadas con cajas de insonorización para reducir el nivel acústico durante el funcionamiento y crear así un entorno de trabajo más agradable. La solución global de Schmalz para Fuyao tiene como objetivo optimizar los flujos de trabajo en la producción de parabrisas, garantizar la seguridad de los empleados y aumentar la capacidad de producción.

Un empleado prepara el cristal para el encolado.

Un empleado prepara el cristal para el encolado.

El cristal se coloca en un portal bascular de cuatro ventosas para la inspección final.

El cristal se coloca en un portal bascular de cuatro ventosas para la inspección final.

Colocación del parabrisas para la fijación del cordón hermetizante.

Colocación del parabrisas para la fijación del cordón hermetizante.

Las tapas especiales para ventosas protegen la sensible superficie del vidrio de las marcas.

Las tapas especiales para ventosas protegen la sensible superficie del vidrio de las marcas.

Ventajas para el cliente gracias a la solución de Schmalz

Mayor eficienciaUn handling más sencillo de las ventanas de los vehículos aumenta la velocidad y eficiencia de la producción
ErgonómicosMinimizar la carga de trabajo y crear un entorno laboral ergonómicamente adecuado
PrecisiónEl control elevación con un solo dedo y la colocación precisa de la carga mejoran la calidad del producto gracias a la colocación exacta de las rodajas del vehículo.

Productos utilizados en la aplicación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select