I sollevatori a vuoto di Schmalz sono già stati utilizzati in altre filiali per un lungo periodo di tempo e hanno avuto un buon riscontro in tutti i settori.∼ Direttore di produzione Fuyao Europe GmbH

Il sollevatore a vuoto Schmalz ottimizza la produzione di vetro automobilistico a Fuyao
Presso Fuyao Europe GmbH, fornitore di finestre per veicoli, i sollevatori a vuoto e la tecnologia delle gru di Schmalz creano condizioni di lavoro ergonomiche per i dipendenti.
Caratteristiche della storia di successo
Industria | Vetro |
---|---|
Pezzo in lavorazione | Finestre automobilistiche |
Gruppo di prodotti | Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex |
Tipo di manipolazione | Handling manuale |
Con Schmalz
50
chilogrammo
handling senza sforzo
Il cliente: Fuyao Europe GmbH
Fuyao è un'azienda leader a livello mondiale nella produzione di vetro per autoveicoli con radici cinesi. Il Fuyao Glass Industry Group ha sede centrale dell'azienda a Fuqing, in Cina, e produce vetro grezzo per finestre di veicoli ed elementi di vetro complessi. La filiale tedesca Fuyao Europe GmbH ha posizioni a Heilbronn e Leingarten e produce finestre per veicoli per le case automobilistiche europee. L'azienda attribuisce grande importanza alle novità e alla qualità nella produzione di vetro per autoveicoli e rifornisce un numero elevato di note case automobilistiche in tutto il mondo. Con settori di produzione all'avanguardia, Fuyao si impegna a produrre prodotti di alta qualità e ad assumere una posizione di leadership nell'industria automobilistica, migliorando in modo continuo i propri processi e soddisfacendo al contempo le esigenze dei propri clienti.
La sfida
Fuyao aveva bisogno di una soluzione per ottimizzare i processi di lavoro nella produzione di parabrezza e migliorare il rendimento e la sicurezza. Prima di introdurre la soluzione Schmalz, Fuyao si affidava a un processo manuale in cui i dipendenti trasportavano i parabrezza a mano utilizzando ventose come ausili di presa. Questo processo era molto impegnativo dal punto di vista fisico, dato che i parabrezza pesano in genere tra i dieci e i 15 chilogrammi. I dipendenti di Fuyao dovevano sollevare i pesanti vetri dalle casse di trasporto e posizionarli su una rastrelliera rotazionale. Il sollevamento, l'abbassamento e il posizionamento dei vetri avvenivano in modo manuale. La preparazione delle finestre per l'assemblaggio finale nella fabbrica di automobili è stata particolarmente impegnativa. Dopo aver applicato uno speciale adesivo sul bordo, i vetri dovevano essere posizionati con cura su un supporto per consentire il processo di incollaggio. Questo compito non solo richiedeva precisione, ma comportava anche un elevato sforzo fisico per i dipendenti. Inoltre, l'handling manuale era inefficiente e richiedeva molto tempo. I processi produttivi erano poco flessibili e non potevano essere adattati per cambio rapido delle esigenze. Nel complesso, il processo precedente all'introduzione della soluzione Schmalz era caratterizzato da flussi di lavoro inefficienti e da un elevato stress fisico.
La soluzione di Schmalz
La soluzione Schmalz per Fuyao consiste in cinque sollevatori tubo a vuoto e gru JumboFlex, progettati appositamente per soddisfare le esigenze della produzione di lastre. Sono posizionati strategicamente nel capannone di produzione per ottimizzare il flusso di lavoro e aumentare il rendimento. I dispositivi di sollevamento a vuoto JumboFlex sono dotati di potenti pompe per vuoto che consentono un handling affidabile e veloce dei parabrezza pesanti. Le ventose sono realizzate in caucciù al nitrile (NBR) di alta qualità, che garantisce una presa sicura e delicata senza danneggiare la superficie dei parabrezza. Inoltre, le ventose sono dotate di un rivestimento di protezione per evitare possibili segni sul vetro. Le gru Schmalz hanno una lunghezza del braccio impressionante di sei metri e un raggio di rotazione di 270 gradi, in modo che i dipendenti abbiano sufficiente libertà di movimento per posizionare e maneggiare i vetri con precisione. Inoltre, le gru sono dotate di box silenziatori per ridurre i livelli sonori durante il funzionamento e creare così un ambiente di lavoro più piacevole. La soluzione complessiva di Schmalz per Fuyao mira a ottimizzare i flussi di lavoro della produzione di parabrezza, garantire la sicurezza dei dipendenti e aumentare la capacità produttiva.

Un dipendente prepara la lastra per l'incollaggio.

La lastra viene posizionata su un portale girevole di quattro ventose per l'ispezione finale.

Posizionamento del parabrezza per il fissaggio della guarnizione.

Speciali coperture per le ventose proteggono la delicata superficie del vetro da eventuali segni.