Les systèmes de levage de Schmalz sont déjà utilisés depuis longtemps dans d'autres branches et ont fait l'unanimité.∼ Directeur de production Fuyao Europe GmbH

Le système de manutention par le vide de Schmalz optimise la production de verre automobile chez Fuyao
Chez Fuyao Europe GmbH, fournisseur de fenêtres de véhicules, les systèmes de levage par vide et la technologie des potences de Schmalz créent des conditions de travail ergonomiques pour les employés.
Les faits de l'histoire d'une réussite
| Secteur | Verre |
|---|---|
| Pièce à manipuler | Fenêtres automobiles |
| Groupe de produits | Tube levage de levage par vide JumboFlex |
| Type de manipulation | Manipulation manuelle |
Avec Schmalz
50
kilogramme
une manipulation sans effort
Le client: Fuyao Europe GmbH
Fuyao est un leader mondial dans la fabrication de verre automobile avec des racines chinoises. Le siège social du groupe Fuyao Glass Industry Group se situe à Fuqing, en Chine. Le groupe produit du verre brut pour les fenêtres de véhicules et des éléments en verre complexes. La filiale allemande Fuyao Europe GmbH possède des sites à Heilbronn et Leingarten. Elle fabrique des fenêtres pour les constructeurs automobiles européens. L'entreprise attache une grande importance à la nouveauté et à la qualité dans la production du verre automobile et fournit un grand nombre de constructeurs automobiles de renom dans le monde entier. Avec des installations de production à la pointe de la technologie, Fuyao s'efforce de fabriquer des produits de haute qualité et d'occuper une position de leader dans l'industrie automobile en améliorant continuellement ses procédés, tout en répondant aux exigences de ses clients.
Le défi
Fuyao avait besoin d'une solution pour optimiser les processus de travail dans la production de pare-brise et pour améliorer l'efficacité et la sécurité. Avant l'introduction de la solution Schmalz, Fuyao s'appuyait sur un processus manuel dans lequel les employés transportaient les pare-brise à la main en utilisant des ventouses comme aides à la préhension. Ce fonctionnement était très exigeant physiquement, car les pare-brise pèsent généralement entre 10 et 15kg. Les employés de Fuyao devaient lever les vitres lourdes des caisses de transport et les placer sur un support rotatif. Le levage, l'abaissement et le positionnement des plaques se faisaient entièrement manuellement. La préparation des vitres pour l'assemblage final dans l'usine automobile a été particulièrement difficile. Après avoir appliqué un adhésif spécial sur le bord, les vitres devaient être soigneusement placées sur un support pour permettre le processus de collage. Cette tâche nécessitait non seulement de la précision, mais imposait également une forte contrainte physique aux employés. En outre, la manipulation manuelle était inefficace et prenait du temps. Les processus de production n'étaient pas assez flexibles et ne pouvaient pas être adaptés rapidement aux changements d'exigences. Dans l'ensemble, le processus utilisé avant l'introduction de la solution Schmalz était caractérisé par des flux de travail inefficaces et une charge physique élevée.
Solution de Schmalz
La solution de Schmalz pour Fuyao consiste en cinq tubes de levage JumboFlex, spécialement conçus pour répondre aux exigences de la production de vitres. Ceux-ci sont stratégiquement placés dans la halle de production afin d'optimiser le flux de travail et d'accroître le rendement. Les dispositifs de levage par le vide JumboFlex sont équipés de puissantes pompes à vide qui permettent une manipulation fiable et rapide des pare-brise lourds. Les ventouses sont fabriquées en caoutchouc nitrile (NBR) de haute qualité, ce qui assure une prise fiable et délicate sans endommager la surface des pare-brise. De plus, les ventouses sont munies d'une housse de protection pour éviter d'éventuelles marques sur le verre. Les potences pivotantes de Schmalz ont une longueur de flèche impressionnante de six mètres et un angle de rotation de 270 degrés, permettant aux employés d'avoir une liberté de mouvement suffisante pour positionner et manipuler les vitres avec précision. En outre, les potences sont équipées de caissons d'insonorisation pour réduire le niveau sonore pendant leur utilisation et créer ainsi un environnement de travail plus agréable. La solution globale de Schmalz pour Fuyao vise à optimiser les flux de production des pare-brise, à garantir la sécurité des employés et à augmenter la capacité de production.

Un employé prépare la vitre pour le collage.

La vitre est placée sur une potence à quatre ventouses pour le contrôle final.

Positionnement du pare-brise pour la fixation du cordon d'étanchéité.

Des housses spéciales pour les ventouses protègent la surface sensible du verre contre les marques.


