Schmalz

Rozwiązanie firmy Schmalz optymalizuje procesy robocze przy produkcji szyb samochodowych.

Podciśnieniowy podnośnik firmy Schmalz optymalizuje proces produkcji szkła motoryzacyjnego Fuyao

W Fuyao Europe GmbH, dostawcy okien samochodowych, podciśnieniowe podnośniki i technika podciśnieniowa firmy Schmalz tworzą ergonomicznie warunki pracy dla pracowników.

Fakty historii sukcesu

PrzemysłSzkło
Obrabiany przedmiotOkna motoryzacyjne
Grupa produktówPodciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex
Rodzaj obsługiObsługa ręczna

Ze Schmalz

50

kilogram

bezproblemowa obsługa

Klient: Fuyao Europe GmbH

Fuyao to wiodący światowy producent szkła motoryzacyjnego o chińskich korzeniach. Fuyao Glass Industry Group ma siedzibę w Fuqing w Chinach i produkuje surowe szkło do okien samochodowych, a także złożone elementy szklane. Niemiecka spółka zależna Fuyao Europe GmbH ma lokalizacje w Heilbronn i Leingarten i zajmuje się produkcją okien samochodowych dla europejskich producentów samochodów. Firma przywiązuje dużą wagę do innowacji i jakości w produkcji szkła motoryzacyjnego i zasila wielu znanych producentów samochodów na całym świecie. Dzięki najnowocześniejszym zakładom produkcyjnym Fuyao dąży do produkcji wysokiej jakości produktów i zajęcia wiodącej pozycji w branży motoryzacyjnej poprzez ciągłe doskonalenie procesów, spełniając jednocześnie wymogi swoich klientów.

Wyzwanie

Fuyao potrzebowało rozwiązania, które pozwoliłoby zoptymalizować procesy robocze w procesie produkcji szyb samochodowych oraz poprawić sprawność i bezpieczeństwo. Przed wprowadzeniem rozwiązania firmy Schmalz firma Fuyao polegała na ręcznym procesie, w którym pracownicy przenosili szyby przednie ręcznie, używając przyssawek jako pomocy przy chwytaniu. Proces ten był bardzo wymagający fizycznie, ponieważ szyby przednie ważą zazwyczaj od 10 do 15 kilogramów. Pracownicy Fuyao musieli podnośnikiem wyjmować ciężkie szyby ze skrzyń transportowych i umieszczać je na obrotowym stojaku. Podnoszenie, opuszczanie i pozycjonowanie szyb odbywało się w sposób ręczny. Szczególnym wyzwaniem było przygotowanie okien do ostatecznego montażu w fabryce samochodów. Po nałożeniu specjalnego kleju na krawędź, szyby musiały zostać ostrożnie umieszczone na uchwycie, aby umożliwić proces łączenia. Zadanie to nie tylko wymagało precyzji, ale także stanowiło duże obciążenie fizyczne dla pracowników. Ponadto ręczna obsługa była nieefektywna i czasochłonna. Procesy produkcyjne były mało elastyczne i nie można było ich szybko adaptować do zmieniających się wymogów. Ogólnie rzecz biorąc, proces przed wprowadzeniem rozwiązania firmy Schmalz charakteryzował się nieefektywnymi przepływami pracy i dużym obciążeniem fizycznym.

Podciśnieniowe podnośniki firmy Schmalz są już od dłuższego czasu używane w innych branżach i zrobiły tam ogromne wrażenie.
∼ Kierownik produktu Fuyao Europe GmbH

Rozwiązanie Schmalza

Rozwiązanie firmy Schmalz dla Fuyao składa się z pięciu podciśnieniowych urządzeń do podnoszenia rur i żurawi JumboFlex zaprojektowanych specjalnie w celu spełnienia wymogów produkcji szyb. Zostały one strategicznie rozmieszczone w hali produkcyjnej, aby zoptymalizować przepływ pracy i zwiększyć sprawność. Podciśnieniowe urządzenia podnoszące JumboFlex są wyposażone w mocne pompy podciśnieniowe, które umożliwiają niezawodną i szybką obsługę ciężkich szyb. Przyssawki są wykonane z wysokiej jakości kauczuku nitrylowego (NBR), co zapewni bezpieczne i delikatne chwytanie bez uszkadzania powierzchni szyb. Ponadto przyssawki są wyposażone w osłonę ssawki, aby uniknąć ewentualnych śladów na szkle. Żurawie firmy Schmalz mają imponującą długość żurawia wynoszącą sześć metrów i zakres obrotu wynoszący 270 stopni, dzięki czemu pracownicy mają wystarczającą swobodę ruchu, aby precyzyjnie pozycjonować i obsługiwać szyby. Ponadto żurawie są wyposażone w skrzynki z tłumikami, które zmniejszają poziom dźwięku podczas obsługi, a tym samym tworzą przyjemniejsze środowisko pracy. Całościowe rozwiązanie firmy Schmalz dla Fuyao ma na celu zoptymalizowanie przepływu pracy przy produkcji szyb, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i zwiększenie pojemności produkcyjnej.

Pracownik przygotowuje szybę do klejenia.

Pracownik przygotowuje szybę do klejenia.

Szyba jest umieszczana na obrocie portalowym z czterema przyssawkami do kontroli końcowej.

Szyba jest umieszczana na obrocie portalowym z czterema przyssawkami do kontroli końcowej.

Ustawienie przedniej szyby w celu zamocowania sznura uszczelniającego.

Ustawienie przedniej szyby w celu zamocowania sznura uszczelniającego.

Specjalne osłony na ssawki chronią wrażliwą powierzchnię szkła przed odciskami.

Specjalne osłony na ssawki chronią wrażliwą powierzchnię szkła przed odciskami.

Korzyści dla klientów dzięki rozwiązaniu firmy Schmalz

Zwiększona sprawnośćŁatwiejsza obsługa okien pojazdów prowadzi do zwiększenia szybkości i sprawności produkcji.
ErgonomicznieMinimalizowanie obciążenia pracą i tworzenie ergonomicznie bezpiecznego środowiska pracy
PrecyzjaSterowanie jednym palcem i precyzyjne pozycjonowanie ładunku poprawiają jakość produktu dzięki dokładnemu rozmieszczeniu plastrów pojazdu.

Produkty używane w aplikacji

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.

WSZYSTKO DOSTĘPNE: Oszczędność czasu dzięki maksymalnej globalnej dostępności
Dostępne na całym świecie. Niezawodność przez długi czas: Potrzebujesz rozwiązań, a nie czasu oczekiwania.

WSZYSTKO USTAWIONE: Prostota konstrukcji systemu
Łatwość łączenia. Części składowe są idealnie dopasowane i zapewniają pełną kompatybilność.

WSZYSTKO JASNE: Maksymalna sprawność kosztowa
Pełna funkcjonalność. Atrakcyjna cena: Idealny do standardowych aplikacji o jasno określonych wymogach.

Więcej doświadczeń na temat preferowanej gamy produktów Schmalz Select