Żurawie kolumnowe
Żurawie obrotowe firmy Schmalz mają bardzo uniwersalne zastosowanie i mogą współpracować z wciągnikami łańcuchowymi, wciągnikami linowymi, balanserami linowymi i wciągnikami łańcuchowymi wyposażonymi w zawiesia. W połączeniu z jednym z naszych pomocy podnoszących, żurawie słupowe obrotowe firmy Schmalz tworzą kompletne systemy gotowe do podłączenia. W ten sposób nasze żurawie obsługują dużą liczbę zadań związanych z ręcznym przemieszczaniem. Ich wysoka elastyczność sprawia, że są idealnym pomocnikiem w wielu różnych zastosowaniach.
W przypadku zamontowania na słupie, kąt roboczy żurawia wynosi 270°. Żurawie mogą być instalowane jako urządzenia wolnostojące. W przypadku pracy z obciążeniami do 1.000 kg, słupowe żurawie obrotowe wyposażone są w wysięgniki aluminiowe. Takie rozwiązanie zapewnia najlepszą możliwą responsywność.
Optymalna ergonomia dzięki doskonałym właściwościom jezdnym
Wysoka prędkość pracy i dokładność pozycjonowania
Duży zasięg roboczy dzięki dużym kątom obrotu
Regulowany przesuw dzięki zmiennym ogranicznikom krańcowym
Zaprojektowane zgodnie z normą DIN EN 13001: klasa udźwigu HC3, grupa naprężeń S1
System modułowy
(1) Wciągnik łańcuchowy
(2) Zaopatrzenie w energię
Wleczona linia kablowa lub żyłowa
(3) Zintegrowany wyłącznik główny
(4) Płyta podstawowa gotowa na kołki
Wymiary 400 x 400 mm do 950 x 950 mm
(5) Stalowa malowana kolumna dźwigu stalowego
Wysokość całkowita maks. 5 250 mm
Dolna krawędź wysięgnika max. 4.000 mm
Alternatywnie z konsolą do montażu na ścianie
(6) Aluminiowe łożysko obrotowe
Kąt obrotu żurawia słupowego obrotowego: 270°
Żuraw naścienny narożny obrotowy: 180°
Fakultatywnie możliwe do ograniczenia
(7) Wysięgniki aluminiowe
Długość 2.000 mm do 8.000 mm
Elementy modułowe

Aluminiowy wysięgnik minimalizuje nakład wysiłku przy pracy
- Praca zoptymalizowana pod kątem niskich oporów dzięki zastosowaniu zamkniętych, tłoczonych profili przestrzennych
- Materiał: Naturalne aluminium anodyzowane (EN AW 60 63 T66)
- Niska masa ułatwiająca obracanie (waga od 3 kg/m)
- Łatwe ustawianie wysięgnika gwarantujące precyzyjne pozycjonowanie ładunku
- W każdym modelu zastosowano dwa nieruchome i regulowane ograniczniki służące do regulacji zasięgu roboczego
.jpg)
Niskooporowe łożysko obrotowe
- Obracanie żurawia bez żadnego wysiłki, nawet gdy operator znajduje się blisko łożyska obrotowego
- Łatwy montaż, nawet w przypadku nisko zawieszonego sufitu, dzięki zastosowaniu dwóch oddzielnych zespołów łożyskowych
- Bezobsługowe łożysko kuliste

Niskooporowy wózek jezdny
- Wytrzymała konstrukcja z odlewanego ciśnieniowo aluminium
- Bezpieczne mocowanie wszystkich rodzajów wciągników
- Optymalny przesuw dźwigników dzięki zastosowaniu wykonanych z wytrzymałego tworzywa rolek o dużej średnicy
.jpg)
Kabel wleczny
- Standardowe doprowadzenie zasilania z wykorzystaniem wózka kablowego w profilu aluminiowym
- Możliwość podwieszenia kabli zasilania (płaskich) i węży (podciśnienia i sprężonego powietrza)
.jpg)
Szyna prądowa
- Bezprzewodowy układ zasilania wykorzystujący izolowane tworzywem szyny
- Brak mogących stanowić przeszkodę urządzeń do magazynowania kabla oraz zwojów kabla
- Ścieżka robocza pomiędzy łożyskiem obrotowym a wózkiem jezdnym większa nawet o 400 mm
.jpg)
Słup żurawia
- Konstrukcja spawana z wysokogatunkowej stali, lakierowana w kolorze jasnoszarym RAL 7035 (na życzenie lakierowanie w innym kolorze)
- Montaż z użyciem kotew
- Kompaktowe wymiary płyty bazowej (400 x 400 mm do 950 x 950 mm)
Dane techniczne
- Podstawa do obliczeń Norma DIN EN 13001
- Klasa podnoszenia: HC3
- Klasa stabilności S1
Żurawie obrotowe przeznaczone specjalnie do zawiesi VacuMaster
Słupowy żuraw obrotowy SK z aluminiowymi wysięgnikami przystosowanymi do montażu zawiesi VacuMaster
| Typ | Maks. udźwig [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-KZG-80 | 80 | 3,000 - 6.000 | 3,130 | 500 | 2,600 | 182 | 600 - 800 | 140 - 180 | 400 |
| SK-KZG-125 | 125 | 3,000 - 6,000 | 3,130 - 3,380 | 500 - 750 | 2,600 | 210 | 600 - 800 | 180 | 400 - 550 |
| SK-KZG-200 | 200 | 3,000 - 8,000 | 3,380 | 750 | 2,600 | 210 - 260 | 650 - 850 | 180 - 250 | 550 - 700 |
| SK-KZG-350 | 350 | 3,000 - 6,000 | 3,385 | 750 | 2,600 | 260 - 290 | 650 - 850 | 250 - 300 | 700 - 860 |
| SK-KZG-650 | 650 | 3,000 - 6,000 | 3,635 | 1,000 | 2,600 | 280 - 350 | 700 - 900 | 300 - 350 | 860 |
| SK-KZG-1000 | 990 | 3,000 - 6,000 | 3,950 | 1,300 | 2,600 | 400 - 420 | 750 - 950 | 400 - 420 | 950 |
*H maks. = 5.000 mm **H2 maks. = 4.000 mm
Żurawie obrotowe przeznaczone specjalnie do podnośników tubowych Jumbo
Słupowy żuraw obrotowy SK z aluminiowymi wysięgnikami przystosowanymi do montażu podnośników tubowych Jumbo
| Typ | Maks. udźwig [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-JU-45 |
45 |
2,000 - 6,000 | 3,525 | 500 - 505 | 3,000 | 182 | 450 - 750 | 140 | 400 |
| SK-JU-65 | 65 | 2,000 - 6,000 | 3,525 - 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 450 - 750 | 140 - 180 | 400 |
| SK-JU-85 | 85 | 3,000 - 6,000 | 3,525 - 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 |
| SK-JU-110 | 110 | 3,000 - 6,000 | 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 - 550 |
| SK-JU-140 | 140 | 3,000 - 6,000 | 3,730 - 3,980 | 500 - 750 | 3,200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 400 - 550 |
| SK-JU-200 | 200 | 3,000 - 8,000 | 3,980 | 750 | 3,200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 550 - 700 |
| SK-JU-300 | 300 | 3,000 - 6,000 | 3,980 - 3,985 | 750 | 3,200 | 210 - 260 | 550 - 750 | 250 | 700 - 860 |
*H maks. dla modelu SK...45 - 140 = 4.500 mm (4.750 mm dla modelu SK...200/300) **H2 maks. dla modelu SK = 4.000 mm
Historie sukcesu




Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.









.jpg)
.jpg)