Schmalz

JumboErgo bez wysiłku przenosi panele o wadze do 80 kilogramów.

Podciśnieniowy podnośnik upraszcza obsługę paneli szalunkowych

Firma Beton-Fertigteil-Union GmbH & Co. KG poszukiwała ergonomicznego rozwiązania w zakresie obsługi ręcznej dużych paneli szalunkowych. Obecnie podciśnieniowy podnośnik tubowy JumboErgo firmy Schmalz ułatwia pracę, zwiększa szybkość procesu i poprawia precyzję w centrum CNC.

Fakty historii sukcesu

PrzemysłUniwersalny
Obrabiany przedmiotDrewniane deski
Grupa produktówPodciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboErgo
Rodzaj obsługiObsługa ręczna

Ze Schmalz

50

procent

mniej siły roboczej

80

kilogram

poruszać się ergonomicznie

Klient: Beton-Fertigteil-Union GmbH & Co. KG

Beton-Fertigteil-Union GmbH & Co. KG (BFU), z siedzibą w Schramberg-Waldmössingen, jest producentem prefabrykowanych części składowych z betonu do konstrukcji i aplikacji architektonicznych. Od 1996 roku firma zasila prywatnych inwestorów, klientów komercyjnych i instytucje publiczne w wysokiej jakości elementy, takie jak klatki schodowe, ściany, balkony, płyty stropowe i części składowe na zamówienie. Zatrudniając około 80 pracowników, BFU produkuje precyzyjnie zaprojektowane części składowe z betonu w trzech zakładach produkcyjnych. Elementy te są wykorzystywane w budownictwie mieszkaniowym, a także w projektach przemysłowych i specjalnych. BFU wyróżnia się wysokimi standardami jakości, elastycznością i nowoczesną, pionowo zintegrowaną obsługą produkcji.

Wyzwanie

Cięcie i obsługa dużych paneli szalunkowych w warsztacie stolarskim stanowiło duże obciążenie fizyczne dla pracowników. Panele z laminowanych płyt wiórowych ważą do 80 kilogramów i osiągają rozmiary do sześciu metrów kwadratowych. Ręczna obsługa wymagała zazwyczaj dwóch osób i regularnie prowadziła do dolegliwości pleców. Ponadto każdego dnia trzeba było załadować i rozładować około 14 paneli, co spowalniało obsługę i dodatkowo zwiększało obciążenie fizyczne. Dla BFU było jasne, że potrzebne jest ergonomicznie i efektywne rozwiązanie. Nowy system musiał mieć możliwość obrotu, przenoszenia co najmniej 100 kilogramów, adaptacji do różnych rozmiarów paneli, oferować intuicyjną obsługę oraz być wyposażony w filtr przeciwpyłowy i izolację akustyczną. Celem był bezpieczny, szybki proces, który znacznie zmniejszyłby obciążenie fizyczne pracowników.

Procesy przebiegają teraz znacznie szybciej, a nasi koledzy mogą bez wysiłku przenosić ciężkie panele.
∼ Rasim Shabani, kierownik produktu

Rozwiązanie Schmalza

Dzięki podciśnieniowemu podnośnikowi tubowemu JumboErgo 140 firma BFU znalazła rozwiązanie spełniające wszystkie wymogi. Podnośnik podciśnieniowy jest zawieszony na żurawiu słupowym o kącie roboczym 270 stopni. Jego obsługa odbywa się za pomocą projektowanego ergonomicznie chwytu skrętnego, przypominającego kierownicę motocyklową. Dzięki temu pracownicy mogą intuicyjnie, z wyczuciem i milimetrową precyzją przenosić panele na centrum obróbcze cnc. Modułowy chwytak powierzchniowy ulega elastycznej adaptacji do różnych formatów paneli. Zintegrowany filtr przeciwpyłowy zapewnia długotrwałą ochronę systemu. Wyważarka sprężynowa FZG utrzymuje podnośnik podciśnieniowy w stałej równowadze, co jest istotną cechą, zwłaszcza w przypadku korzystania z dłuższych uchwytów operatorskich. Nawet przy maksymalnym obciążeniu panele przesuwają się bez wysiłku ze stosu do maszyny. JumboErgo jest w codziennej obsłudze od sprężyny 2024 roku. Pracownicy odnoszą korzyści z zauważalnego zmniejszenia obciążenia fizycznego, a czasy procesów uległy wymiernej poprawie. Panele można teraz pozycjonować precyzyjnie i bez wysiłku fizycznego, co poprawia jakość procesu i znacznie zmniejsza ryzyko urazów lub uszkodzeń spowodowanych przeciążeniem.

Kolumnowy żuraw obrotowy i podnośnik podciśnieniowy do rur zapewnią elastyczność procesów.

Kolumnowy żuraw obrotowy i podnośnik podciśnieniowy do rur zapewnią elastyczność procesów.

Kontrola za pomocą chwytu skrętnego umożliwia precyzyjne pozycjonowanie.

Kontrola za pomocą chwytu skrętnego umożliwia precyzyjne pozycjonowanie.

Korzyści dla klientów dzięki rozwiązaniu firmy Schmalz

Zdrowi pracownicyErgonomiczna obsługa minimalizuje obciążenie i pomaga zapobiegać nieobecnościom pracowników.
Szybsze procesyJumboErgo przyspiesza przenoszenie dużych paneli
Wysoka precyzjaChwyt skrętny umożliwia pracę z milimetrową precyzją
Maksymalna elastycznośćChwytak powierzchniowy zapewnia adaptację do różnych formatów paneli.

Produkty używane w aplikacji

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.

WSZYSTKO DOSTĘPNE: Oszczędność czasu dzięki maksymalnej globalnej dostępności
Dostępne na całym świecie. Niezawodność przez długi czas: Potrzebujesz rozwiązań, a nie czasu oczekiwania.

WSZYSTKO USTAWIONE: Prostota konstrukcji systemu
Łatwość łączenia. Części składowe są idealnie dopasowane i zapewniają pełną kompatybilność.

WSZYSTKO JASNE: Maksymalna sprawność kosztowa
Pełna funkcjonalność. Atrakcyjna cena: Idealny do standardowych aplikacji o jasno określonych wymogach.

Więcej doświadczeń na temat preferowanej gamy produktów Schmalz Select