Les processus sont désormais nettement plus rapides et nos collègues peuvent conserver les panneaux lourds sans effort.∼ Rasim Shabani, directeur de production

Le système de manutention par vide simplifie la manipulation des panneaux de coffrage
Beton-Fertigteil-Union GmbH & Co. KG était à la recherche d'une solution ergonomique pour la manipulation manuelle de grands panneaux de coffrage. Aujourd'hui, le tube levage de vide par vide JumboErgo de Schmalz facilite le travail, améliore la vitesse du procédé et la précision dans le centre CNC.
Les faits de l'histoire d'une réussite
| Secteur | Universel |
|---|---|
| Pièce à manipuler | Panneaux (d'aggloméré) |
| Groupe de produits | Tube de levage manutention par vide JumboErgo |
| Type de manipulation | Manipulation manuelle |
Avec Schmalz
50
pour cent
moins de main-d'œuvre
80
kilogramme
se déplacer de manière ergonomique
Le client: Beton-Fertigteil-Union GmbH & Co. KG
Beton-Fertigteil-Union GmbH & Co. KG (BFU), dont le siège social se trouve à Schramberg-Waldmössingen, est un fabricant de composants en béton préfabriqué pour des applications structurelles et architecturales. Depuis 1996, l'entreprise fournit aux constructeurs privés, aux clients commerciaux et aux institutions publiques des éléments de haute qualité tels que des escaliers, des murs, des balcons, des dalles de sol et des composants sur mesure. Avec un effectif d'environ 80 employés, BFU produit des composants en béton de précision sur trois sites de production. Ces activités sont utilisées dans le type de construction résidentielle ainsi que dans des projets industriels et spéciaux. BFU se distingue par ses normes de qualité élevées, sa flexibilité et un fonctionnement de fabrication moderne et verticalement intégré.
Le défi
La découpe et la manipulation des grands panneaux de coffrage dans l'atelier de charpente imposent de lourdes contraintes physiques aux employés. Les panneaux de particules stratifiés pèsent jusqu'à 80 kilogrammes et peuvent conserver des tailles allant jusqu'à six mètres carrés. La manipulation manuelle nécessitait généralement deux personnes et entraînait régulièrement des maux de dos. En outre, environ 14 panneaux devaient être chargés et déchargés chaque jour, ce qui ralentissait le fonctionnement et augmentait encore la charge physique. Pour BFU, il était clair qu'une solution ergonomique et efficace s'imposait. Le nouveau système devait pouvoir basculer, déplacer au moins 100 kilogrammes, s'ajuster à différentes tailles de panneaux, offrir un fonctionnement intuitif et être équipé d'un filtre à poussière et d'une isolation phonique. L'objectif était de mettre en place un procédé fiable et rapide qui réduirait considérablement les contraintes physiques des employés.
Solution de Schmalz
Avec le tube levage de vide JumboErgo 140, BFU a trouvé une solution qui répondait à toutes les exigences. Le tube levage est suspendu à une potence pivotante sur colonne avec un angle de montage de 270 degrés. Il fonctionne à l'aide d'une commande pour poignée tournante ergonomique, ressemblant à un guidon de moto. Les employés peuvent ainsi déplacer les panneaux de manière intuitive, sensible et avec une précision millimétrique sur le centre d'usinage CNC. Le préhenseur de surface modulaire s'ajuste de manière souple aux différents formats de panneaux. Un filtre à poussière intégré protège durablement le système. L'équilibreur à ressort FZG maintient le tube levage constamment en équilibre, ce qui est une caractéristique essentielle, en particulier lors de l'utilisation de longues guidons de fonctionnement.Même à la charge maximale, les panneaux glissent sans effort de la pile à la machine. La JumboErgo est en fonctionnement quotidien depuis le printemps 2024. Les employés bénéficient d'une réduction notable de la charge physique, tandis que les temps de traitement se sont améliorés de manière mesurable. Les panneaux peuvent désormais être positionnés avec précision et sans effort physique, ce qui améliore la qualité du procédé et réduit considérablement le risque de lésions dues à l'effort ou de dommages.

La potence pivotante sur colonne et le tube levage assurent des procédés souples.

La commande à poignée tournante permet un positionnement précis.

