Schmalz

La JumboErgo mueve paneles de hasta 80 kilogramos sin esfuerzo.

El equipo de elevación por vacío simplifica la manipulación de paneles de encofrado

Beton-Fertigteil-Union GmbH & Co. KG buscaba una solución ergonómica para la manipulación manual de grandes paneles de encofrado. Hoy, el tubo elevador por vacío JumboErgo de Schmalz facilita el trabajo, mejora la velocidad del proceso y aumenta la precisión en el centro CNC.

Los hechos de la historia de éxito

IndustriaUniversal
Pieza de trabajoTableros de madera
Grupo de productosTubo elevador por vacío JumboErgo
Tipo de manipulaciónManipulación manual

Con Schmalz

50

por ciento

menos mano de obra

80

kilogramo

moverse ergonómicamente

El cliente: Beton-Fertigteil-Union GmbH & Co. KG

Beton-Fertigteil-Union GmbH & Co. KG (BFU), con sede principal en Schramberg-Waldmössingen, es fabricante de componentes prefabricados de hormigón para aplicaciones estructurales y arquitectónicas. Desde 1996, la empresa suministra a constructores privados, clientes comerciales e instituciones públicas elementos de alta calidad como escaleras, muros, balcones, forjados y componentes a medida. Con una plantilla de unos 80 empleados, BFU fabrica componentes de hormigón de precisión en tres centros de producción. Estos elementos se utilizan en la construcción de viviendas, así como en proyectos industriales y para usos especiales. BFU destaca por sus elevados estándares de calidad, flexibilidad y un funcionamiento de fabricación moderno e integrado verticalmente.

El desafío

El corte y manipulación de los grandes paneles de encofrado en el taller de capintería supuso un gran esfuerzo físico para los empleados. Los paneles de aglomerado laminado pesan hasta 80 kilos y pueden alcanzar tamaños de hasta seis metros cuadrados. La manipulación manual solía requerir dos personas y provocaba a menudo dolencias posteriores. Además, cada día había que cargar y descargar unos 14 paneles, lo que ralentizaba el funcionamiento y aumentaba aún más el esfuerzo físico. BFU tenía claro que necesitaba una solución ergonómica y eficiente. El nuevo sistema tenía que ser capaz de bascular de, mover al menos 100 kilos, adaptarse a distintos tamaños de paneles, ofrecer un funcionamiento intuitivo y estar equipado con un filtro de polvo y aislamiento acústico. El objetivo era un proceso seguro y rápido que redujera considerablemente el esfuerzo físico de los empleados.

Ahora los procesos son mucho más rápidos y nuestros compañeros pueden mover los pesados paneles sin esfuerzo.
∼ Rasim Shabani, Director de Producción

Solución de Schmalz

Con el equipo de elevación por vacío JumboErgo 140, BFU encontró una solución que cumplía todas las exigencias. El tubo elevador está suspendido de una grúa giratoria de columna con un ángulo de trabajo de 270 grados. Se maneja mediante un mando giratorio de diseño ergonómico, parecido al manillar de una motocicleta. Esto permite a los empleados mover los paneles de forma intuitiva, sensible y con precisión milimétrica hasta el centro de mecanizado CNC. La garra de plano aspirante modular se adapta con flexibilidad a distintos formatos de tablero. Un filtro de polvo integrado protege el sistema a largo plazo. El resorte FZG mantiene el tubo elevador constantemente equilibrado, lo que resulta esencial, especialmente cuando se utilizan asas de manejo más largas.Incluso con la carga máxima, los paneles se deslizan sin esfuerzo desde la pila hasta la máquina. El JumboErgo lleva funcionando a diario desde la resorte de 2024. Los empleados se benefician de una notable reducción del esfuerzo físico, mientras que los tiempos de proceso han mejorado de forma apreciable. Los paneles pueden colocarse ahora con precisión y sin esfuerzo físico, lo que mejora la calidad del proceso y reduce significativamente el riesgo de lesiones por esfuerzo o daños.

La grúa giratoria de columna y el tubo elevador garantizan procesos flexibles.

La grúa giratoria de columna y el tubo elevador garantizan procesos flexibles.

El control de mando giratorio permite un posicionamiento preciso.

El control de mando giratorio permite un posicionamiento preciso.

Ventajas para el cliente gracias a la solución de Schmalz

Empleados sanosLa manipulación ergonómica minimiza la tensión y ayuda a evitar las ausencias de los empleados.
Procesos más rápidosEl JumboErgo acelera el desplazamiento de grandes paneles
Alta precisiónEl control de mando giratorio permite trabajar con precisión milimétrica
Máxima flexibilidadLa garra de plano aspirante se adapta a los formatos variables de los paneles

Productos utilizados en la aplicación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select