We verpakken twaalf tot vijftien dieptrekmachines per dag. Ze met de hand op de pallet stapelen zonder hulpmiddel om te tillen, belastte onze ruggen en armen enorm.∼ Helmut Seeger, werknemer Erkodent

Vacuüm heffer van Schmalz vergemakkelijkt logistiek bij Erkodent
Erkodent wilde een ergonomisch ontworpen tilhulp, maar de hoogte van de ruimte was te laag voor conventionele railbaansystemen. De oplossing van Schmalz is een modulaire vlakke uitligger van aluminium die moeiteloze bewegingen verzekert, zelfs in lage ruimten.
Kenmerken van het succesverhaal
Industrie | Medische technologie |
---|---|
Werkstuk | Kartonnen dozen |
Productgroep | Vacuüm slangheffer JumboFlex |
Type behandeling | Handmatig handling |
Met Schmalz
380
millimeter
ruimtewinst
50
kilogram
moeiteloze handling
De klant: Erkodent Erich Kopp GmbH
Erkodent is een toonaangevende vervaardiging van hoogwaardige producten voor tandtechniek, tandheelkunde en voetorthopedie. Het bedrijf werd in 1954 opgericht door Erich Kopp in Pfalzgrafenweiler bij Freudenstadt. Door de ontwikkeling van eigen instrumenten op basis van praktische ervaring groeide Erkodent uit tot een van 's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van tandheelkundige thermovormtechnologie. In 1980 werd de tweede pijler opgericht met voetorthopedie, die vandaag de dag goed is voor ongeveer tien procent van de omzet.
De uitdaging
Erkodent was op zoek naar een oplossing om het proces van verpakking aan het einde van de assemblagelijn te verbeteren. Het doel was om het handmatig werk te verminderen voor werknemers die elke dag dieptrekmachines op pallets stapelden. Door het toenemende eigengewicht van de verpakkingen, die tussen de 15 en 25 kilo wogen en vaak accessoires zoals handleidingen bevatten, was handmatige handling een uitdaging. De werknemers moesten de verpakkingen op pallets stapelen en ervoor zorgen dat de serienummers zichtbaar bleven. Dit proces was niet alleen arbeidsintensief, maar belastte ook de achterkant en de armen van de werknemers. Daarom was er een ergonomische tilhulp nodig om de werklast te verminderen en het werkproces efficiënter te maken.
De oplossing van Schmalz
Schmalz ontwikkelde een op maat gemaakte oplossing voor Erkodent om het proces van de verpakking te optimaliseren. Omdat conventionele railkraansystemen niet geschikt waren vanwege de lage plafondhoogte, ontwierp Schmalz een innovatieve, modulaire vlakke uitligger van aluminium. Deze vlakke uitligger maakt deel uit van Schmalz' modulaire kolomzwenkkraan en vermindert de bouwhoogte aanzienlijk in vergelijking met conventionele stalen constructies. Dit betekent dat de vacuüm slangheffer JumboFlex 50 efficiënt gebruikt kan worden. De JumboFlex 50 is een krachtige vacuüm slangheffer die speciaal ontwikkeld is voor het ergonomisch tillen en verplaatsen van lasten. Met een draagvermogen tot 50 kilogram kunnen zelfs zware kartonnen dozen moeiteloos worden getild en verplaatst. De centrale 1-vingerbesturing maakt een intuïtieve bediening mogelijk en de continue draaibare handgreep vergemakkelijkt het positioneren van de last. Dit vermindert de belasting voor de operator aanzienlijk en verhoogt het werkcomfort. Het gebruik van de modulaire aluminium vlakke uitligger biedt nog meer voordelen. De bouwwijze van aluminium is licht en toch robuust, wat eenvoudige montage en hoge stabiliteit verzekert. De vlakke uitligger past gemakkelijk onder lage plafonds en tussen bestaande ventilatie- en mediakokers, wat de buigslapheid en aanpasbaarheid van de grijpersystemen vergroot.

"Elke dag verpakken we twaalf tot vijftien thermovorm units, die elk tussen de 15 en 25 kilogram wegen," legt Helmut Seeger uit, een werknemer op de montageafdeling bij Erkodent.

De vlakke uitligger laat bovenin voldoende ruimte over voor ventilatieschachten, mediaroutes en de geplande airconditioning.