Imballiamo da dodici a quindici apparecchi di termoformatura al giorno. L'impilamento a mano sul pallet, senza un ausilio per il sollevamento, ci metteva a dura prova dietro la schiena e le braccia.∼ Helmut Seeger, dipendente Erkodent

Il sollevatore a vuoto Schmalz facilita la logistica di Erkodent
Erkodent desiderava un ausilio di sollevamento dal design ergonomico, ma l'altezza della stanza era troppo bassa per i sistemi di sollevamento tradizionali. La soluzione di Schmalz è un braccio senza tirante modulare in alluminio, che garantisce movimenti senza sforzo anche in ambienti bassi.
Fatti della storia di successo
| Industria | Logistica |
|---|---|
| Pezzo in lavorazione | Scatole di cartone |
| Gruppo di prodotti | Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex |
| Tipo di manipolazione | Handling manuale |
Con Schmalz
380
millimetro
guadagno di spazio
50
chilogrammo
handling senza sforzo
Il cliente: Erkodent Erich Kopp GmbH
Erkodent è un'azienda leader nella produzione di prodotti di alta qualità per l'odontotecnica, l'odontoiatria e l'ortopedia del piede. L'azienda è stata fondata nel 1954 da Erich Kopp a Pfalzgrafenweiler, vicino a Freudenstadt. Sviluppando i propri strumenti sulla base dell'esperienza pratica, Erkodent è cresciuta fino a diventare una delle aziende leader a livello mondiale nella tecnologia di termoformatura dentale. Nel 1980 è stata creata la seconda colonna con l'ortopedia del piede, che oggi rappresenta circa il dieci per cento del fatturato.
La sfida
Erkodent era alla ricerca di una soluzione per migliorare il processo di imballaggio alla fine della linea di assemblaggio. L'obiettivo era ridurre il carico di lavoro manuale dei dipendenti che ogni giorno impilavano le termoformatrici sui pallet. A causa del peso crescente delle confezioni, che oscillavano tra i 15 e i 25 kg e spesso erano accompagnate da accessori come i manuali per l'uso, l'handling manuale rappresentava una sfida. I dipendenti dovevano impilare gli imballaggi sui pallet e assicurarsi che i numeri di serie rimanessero visibili. Questo processo non solo richiedeva molto lavoro, ma affaticava anche la schiena e le braccia dei dipendenti. Era quindi necessario un dispositivo di sollevamento ergonomico per ridurre il carico di lavoro e rendere il processo più efficiente.
La soluzione di Schmalz
Schmalz ha sviluppato per Erkodent una soluzione su misura per ottimizzare il processo di imballaggio. Poiché i sistemi gru convenzionali non erano adatti a causa della bassa altezza del soffitto, Schmalz ha progettato un innovativo braccio senza tirante modulare in alluminio. Questo braccio senza tirante fa parte del sistema modulare di gru in acciaio di Schmalz e riduce significativamente l'altezza totale rispetto alle costruzioni convenzionali in acciaio. Ciò significa che il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex 50 può essere utilizzato in modo efficiente. Il JumboFlex 50 è un potente sollevatore tubo a vuoto sviluppato appositamente per il sollevamento ergonomico e la movimentazione dei carichi. Con una capacità di carico fino a 50 kg, è possibile sollevare e spostare senza fatica anche pesanti scatole di cartone. Il comando centrale a un dito consente un funzionamento intuitivo e la maniglia di comando a rotazione continua facilita il posizionamento del carico. Questo riduce significativamente lo sforzo dell'operatore e aumenta il comfort di funzionamento. L'uso del braccio senza tirante modulare in alluminio offre ulteriori vantaggi. La costruzione in alluminio è leggera ma robusta e garantisce un montaggio facile e un'elevata stabilità. Il braccio senza tirante si inserisce facilmente sotto i soffitti bassi e tra i pozzetti di ventilazione e i supporti esistenti, aumentando la flessibilità e l'adattabilità del sistema.

"Ogni giorno confezioniamo da dodici a quindici unità di termoformatura, ognuna delle quali pesa tra i 15 e i 25 chilogrammi", spiega Helmut Seeger, dipendente del reparto montaggio di Erkodent.

Il braccio senza tirante lascia spazio sufficiente in alto per i pozzi di ventilazione, le vie di comunicazione e il sistema di climatizzazione previsto.

