우리는 하루에 12~15개의 열성형 가전제품을 포장합니다. 리프팅 보조 장치 없이 손으로 팔레트 위에 쌓아 올리면 허리와 팔에 무리가 많이 갑니다.∼ 헬무트 시거, 에르코덴트 직원

슈말츠 진공 리프터, 에르코덴트의 물류를 촉진하다
Erkodent는 인체공학적으로 설계된 리프팅 보조 장치를 원했지만 기존 크레인 시스템으로는 실내 높이가 너무 낮았습니다. 슈말츠의 솔루션은 알루미늄으로 제작된 모듈식 플랫 지브로, 낮은 공간에서도 손쉽게 이동할 수 있습니다.
성공 사례의 특징
| 산업 | 물류 |
|---|---|
| 공작물 | 골판지 상자 |
| 제품 그룹 | 진공 튜브 리프터 점보플렉스 |
| 처리 유형 | 수동 처리 |
슈말츠와 함께
380
밀리미터
공간 확보
50
킬로그램
손쉬운 처리
고객: 에르코덴트 에리히 콥 GmbH
에르코덴트는 치과 기술, 치과 및 족부 정형외과용 고품질 제품을 제조하는 선도적인 기업입니다. 이 회사는 1954년 에리히 콥이 프로이덴슈타트 인근 팔츠그라펜바일러에서 설립했습니다. 실용적인 경험을 바탕으로 자체 장비를 개발함으로써 Erkodent는 치과용 열성형 기술 분야에서 세계 최고의 회사로 성장했습니다. 1980년에는 두 번째 기둥으로 족부 정형외과를 설립했으며, 현재 전체 매출의 약 10%를 차지하고 있습니다.
도전 과제
에르코덴트는 조립 라인의 마지막 단계에서 포장 공정을 개선할 수 있는 솔루션을 찾고 있었습니다. 매일 열성형기를 팔레트에 쌓는 직원들의 수작업을 줄이는 것이 목표였습니다. 15~25kg에 달하는 패키지의 무게와 사용 설명서와 같은 부속품이 함께 제공되는 경우가 많았기 때문에 수작업으로 처리하는 것은 어려운 일이었습니다. 직원들은 팔레트에 패키지를 쌓고 일련 번호가 잘 보이도록 해야 했습니다. 이 과정은 노동 집약적일 뿐만 아니라 직원들의 허리와 팔에 무리를 주기도 했습니다. 따라서 작업량을 줄이고 작업 프로세스를 보다 효율적으로 만들기 위해 인체공학적인 리프팅 보조 도구가 필요했습니다.
슈말츠의 솔루션
슈말츠는 포장 공정을 최적화하기 위해 에르코덴트를 위한 맞춤형 솔루션을 개발했습니다. 기존 크레인 시스템은 낮은 천장 높이로 인해 적합하지 않았기 때문에 Schmalz는 알루미늄으로 만든 혁신적인 모듈식 플랫 지브를 설계했습니다. 이 플랫 지브는 슈말츠의 모듈형 지브 크레인 시스템의 일부이며 기존 강철 구조에 비해 전체 높이를 크게 낮췄습니다. 이는 진공 튜브 리프터 JumboFlex 50을 효율적으로 사용할 수 있음을 의미합니다. 점보플렉스 50은 인체공학적으로 하중을 들어올리고 이동하기 위해 특별히 개발된 강력한 진공 튜브 리프터입니다. 최대 50kg의 적재 용량으로 무거운 판지 상자도 손쉽게 들어 올려 이동할 수 있습니다. 중앙의 한 손가락 컨트롤로 직관적인 조작이 가능하며, 지속적으로 회전하는 손잡이로 적재물을 쉽게 배치할 수 있습니다. 따라서 작업자의 부담이 크게 줄어들고 작업 편의성이 향상됩니다. 모듈식 알루미늄 플랫 지브를 사용하면 또 다른 장점이 있습니다. 알루미늄 구조는 가볍지만 견고하여 쉽게 장착하고 높은 안정성을 보장합니다. 플랫 지브는 낮은 천장 아래나 기존 환기 및 미디어 샤프트 사이에 쉽게 장착할 수 있어 시스템의 유연성과 적응성을 높여줍니다.

"매일 12~15개의 열성형 유닛을 포장하는데, 각 유닛의 무게는 15~25kg입니다."라고 에르코덴트의 마운팅 부서 직원인 헬무트 시거는 설명합니다.

플랫 지브는 상단에 환기 샤프트, 미디어 경로 및 계획된 공조 시스템을 위한 충분한 공간을 남겨둡니다.