Envasamos de doce a quince aparatos de termoformado al día. Apilarlos en el palet a mano, sin ayuda para levantarlos, suponía un gran esfuerzo para nuestra espalda y brazos.∼ Helmut Seeger, empleado de Erkodent

El equipo de elevación por vacío de Schmalz facilita la logística en Erkodent
Erkodent quería un medio auxiliar de elevación diseñado ergonómicamente, pero la altura de la sala era demasiado baja para los sistemas de grúa convencionales. La solución de Schmalz es un brazo plano modular de aluminio, que garantiza movimientos sin esfuerzo incluso en salas bajas.
Los hechos de la historia de éxito
| Industria | Tecnología médica |
|---|---|
| Pieza de trabajo | Cajas de cartón |
| Grupo de productos | Tubo elevador por vacío JumboFlex |
| Tipo de manipulación | Manipulación manual |
Con Schmalz
380
milímetro
ganancia de espacio
50
kilogramo
handling sin esfuerzo
El cliente: Erkodent Erich Kopp GmbH
Erkodent es una empresa líder en la fabricación de productos de alta calidad para tecnología dental, odontología y ortopedia podal. La empresa fue fundada en 1954 por Erich Kopp en Pfalzgrafenweiler, cerca de Freudenstadt. Gracias al desarrollo de instrumentos propios basados en la experiencia práctica, Erkodent creció hasta convertirse en una de las empresas líderes mundiales en tecnología de termoformado dental. En 1980 se estableció la segunda columna con la ortopedia podal, que hoy representa alrededor del diez por ciento de la facturación.
El desafío
Erkodent buscaba una solución para mejorar el proceso de envase al final de la cadena de montaje. El objetivo era reducir la carga de trabajo manual de los empleados que apilaban termoformadoras en palets cada día. Debido al peso cada vez mayor de los envases, que pesaban entre 15 y 25 kilos y a menudo venían con accesorios como manuales de instrucciones, el handling manual era todo un reto. Los empleados tenían que apilar los envases en palets y asegurarse de que los números de serie permanecían visibles. Este proceso no sólo requería mucho trabajo, sino que también sobrecargaba la espalda y los brazos de los empleados. Por tanto, se necesitaba un dispositivo ergonómico de elevación para reducir la carga de trabajo y hacer más eficiente el proceso.
Solución de Schmalz
Schmalz desarrolló para Erkodent una solución a medida para optimizar el proceso de envase. Como los sistemas de grúa convencionales no eran adecuados debido a la escasa altura del techo, Schmalz diseñó un innovador brazo plano modular de aluminio. Este brazo plano forma parte del sistema modular de grúas giratorias de acero de Schmalz y reduce considerablemente la altura total en comparación con las construcciones de acero convencionales. De este modo, el equipo de elevación por tubo elevador por vacío JumboFlex 50 puede utilizarse de forma eficiente. El JumboFlex 50 es un potente tubo elevador por vacío desarrollado especialmente para levantar y desplazar cargas de forma ergonómica. Con una capacidad de carga de hasta 50 kilogramos, incluso las cajas de cartón más pesadas se pueden levantar y mover sin esfuerzo. El control central con un solo dedo permite un funcionamiento intuitivo y el asa giratoria continua facilita la colocación de la carga. Esto reduce significativamente el esfuerzo del operador y aumenta la comodidad de trabajo. El uso del brazo plano modular de aluminio ofrece ventajas adicionales. El tipo de construcción de aluminio es ligero pero robusto, lo que garantiza un montaje sencillo y una gran estabilidad. El brazo plano encaja fácilmente bajo techos bajos y entre los conductos de ventilación y de medios existentes, lo que aumenta la flexibilidad y adaptabilidad del sistema.

"Cada día envasamos entre doce y quince unidades de termoformado, cada una de las cuales pesa entre 15 y 25 kilos", explica Helmut Seeger, empleado del departamento de montaje de Erkodent.

El brazo plano deja espacio suficiente en la parte superior para los conductos de ventilación, las vías de comunicación y el sistema de aire acondicionado previsto.

