Pro Tag verpacken wir zwölf bis fünfzehn Tiefziehgeräte. Diese händisch ohne Hebehilfe auf die Palette zu stapeln, war doch eine hohe Belastung für Rücken und Arme.∼ Helmut Seeger, Mitarbeiter Erkodent

Schmalz Vakuumheber erleichtert Logistik bei Erkodent
Erkodent wünschte sich eine ergonomische Hebehilfe, jedoch war die Raumhöhe zu niedrig für herkömmliche Kransysteme. Die Lösung von Schmalz ist ein modularer Flachausleger aus Aluminium, der auch in niedrigen Räumen für leichtgängige Bewegungsabläufe sorgt.
Eigenschaften der Success Story
| Branche | Medizintechnik |
|---|---|
| Werkstück | Kartons |
| Produktgruppe | Vakuum-Schlauchheber JumboFlex |
| Art der Handhabung | Manuelle Handhabung |
Mit Schmalz
380
Millimeter
Raumgewinn
50
Kilogramm
mühelos handhaben
Der Kunde: Erkodent Erich Kopp GmbH
Erkodent ist ein führender Hersteller von hochwertigen Produkten für Zahntechnik, Zahnmedizin und Fußorthopädie. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1954 von Erich Kopp in Pfalzgrafenweiler bei Freudenstadt. Durch die Entwicklung eigener Instrumente aus praktischen Erfahrungen heraus wuchs Erkodent zu einem weltweit führenden Unternehmen in der dentalen Tiefziehtechnik. Im Jahr 1980 wurde das zweite Standbein mit der Fußorthopädie etabliert, das heute etwa zehn Prozent des Umsatzes ausmacht.
Die Herausforderung
Erkodent suchte eine Lösung, um den Verpackungsprozess am Ende der Montagelinie zu verbessern. Das Ziel war, die manuelle Belastung für die Mitarbeiter zu reduzieren, die täglich Tiefziehgeräte auf Paletten stapelten. Aufgrund des steigenden Gewichts der Pakete, die zwischen 15 und 25 Kilogramm wogen und oft mit Zubehör wie Bedienungsanleitungen versehen waren, war die manuelle Handhabung eine Herausforderung. Die Mitarbeitenden mussten die Pakete auf Paletten stapeln und dabei darauf achten, dass die Seriennummern sichtbar blieben. Dieser Prozess war nicht nur arbeitsintensiv, sondern belastete auch Rücken und Arme der Mitarbeiter. Daher wurde eine ergonomische Hebehilfe benötigt, um die Arbeitsbelastung zu reduzieren und den Arbeitsprozess effizienter zu gestalten.
Die Lösung von Schmalz
Schmalz entwickelte für Erkodent eine maßgeschneiderte Lösung zur Optimierung des Verpackungsprozesses. Da herkömmliche Kransysteme aufgrund der geringen Raumhöhe nicht geeignet waren, konzipierte Schmalz einen innovativen, modularen Flachausleger aus Aluminium. Dieser Flachausleger ist Teil des Schwenkkran-Baukastens von Schmalz und reduziert die Bauhöhe im Vergleich zu herkömmlichen Stahlkonstruktionen erheblich. Dadurch kann der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex 50 effizient eingesetzt werden. Der JumboFlex 50 ist ein leistungsstarker Vakuum-Schlauchheber, der speziell für das ergonomische Heben und Bewegen von Lasten entwickelt wurde. Mit einer Traglast von bis zu 50 Kilogramm können auch schwere Kartonagen mühelos gehoben und bewegt werden. Die zentrale Ein-Finger-Steuerung ermöglicht eine intuitive Bedienung und der endlos drehbare Griff erleichtert das Ausrichten der Last. Dies reduziert die Belastung des Bedieners erheblich und erhöht den Arbeitskomfort. Der Einsatz des modularen Aluminium-Flachauslegers bietet weitere Vorteile. Die Aluminiumkonstruktion ist leicht und dennoch robust, was eine einfache Montage und hohe Stabilität gewährleistet. Der Flachausleger passt problemlos unter niedrige Decken und zwischen vorhandene Lüftungs- und Medienschächte, was die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Systems erhöht.

„Pro Tag verpacken wir zwölf bis fünfzehn Tiefziehgeräte, die jeweils zwischen 15 und 25 Kilogramm wiegen“, erklärt Helmut Seeger, Mitarbeiter in der Montage bei Erkodent.

Der flache Ausleger lässt genug Platz nach oben für Lüftungsschächte, Medientrassen und die geplante Klimaanlage.
