Pakkaamme kaksitoista-viisitoista lämpömuovauslaitetta päivässä. Niiden pinoaminen kuormalavalle käsin ilman nostoapuvälineitä rasittaa selkäämme ja käsiämme.∼ Helmut Seeger, Erkodentin työntekijä

Schmalzin tyhjiönostin helpottaa Erkodentin logistiikkaa
Erkodent halusi ergonomisesti suunnitellun nostoapuvälineen, mutta huonekorkeus oli liian matala tavanomaisille nosturijärjestelmille. Schmalzin ratkaisu on alumiinista valmistettu modulaarinen litteä puomi, joka takaa vaivattoman liikkumisen myös matalissa tiloissa.
Menestystarinan piirteet
| Teollisuus | Logistiikka |
|---|---|
| Työkappale | Pahvilaatikot |
| Tuoteryhmä | Tyhjiöputken nostin JumboFlex |
| Käsittelytyyppi | Manuaalinen käsittely |
Schmalzin kanssa
380
millimetri
tilavoitto
50
kilogramma
vaivaton käsittely
Asiakas: Erkodent Erich Kopp GmbH
Erkodent on johtava hammastekniikan, hammaslääketieteen ja jalkojen ortopedian korkealaatuisten tuotteiden valmistaja. Erich Kopp perusti yrityksen vuonna 1954 Pfalzgrafenweilerissa Freudenstadtin lähellä. Kehittämällä käytännön kokemukseen perustuvia omia välineitä Erkodent kasvoi yhdeksi maailman johtavista yrityksistä hammaslääketieteellisen lämpömuovaustekniikan alalla. Vuonna 1980 perustettiin toinen pilari, jalkojen ortopedia, jonka osuus liikevaihdosta on nykyään noin kymmenen prosenttia.
Haaste
Erkodent etsi ratkaisua, jolla se voisi parantaa pakkausprosessia kokoonpanolinjan lopussa. Tavoitteena oli vähentää niiden työntekijöiden manuaalista työtaakkaa, jotka pinoavat lämpömuovauslaitteita kuormalavoille joka päivä. Manuaalinen käsittely oli haasteellista, koska pakkausten paino kasvoi, sillä ne painoivat 15-25 kiloa ja mukana oli usein lisävarusteita, kuten käyttöohjeita. Työntekijöiden oli pinottava pakkaukset kuormalavoille ja varmistettava, että sarjanumerot pysyivät näkyvissä. Tämä prosessi oli työläs ja rasitti työntekijöiden selkää ja käsiä. Siksi tarvittiin ergonominen nostoapuväline, joka vähentäisi työmäärää ja tehostaisi työprosessia.
Schmalzin ratkaisu
Schmalz kehitti Erkodentille räätälöidyn ratkaisun pakkausprosessin optimoimiseksi. Koska perinteiset nosturijärjestelmät eivät soveltuneet matalan kattokorkeuden vuoksi, Schmalz suunnitteli innovatiivisen, modulaarisen, alumiinista valmistetun litteän puomin. Tämä litteä puomi on osa Schmalzin modulaarista puominosturijärjestelmää, ja se pienentää kokonaiskorkeutta merkittävästi verrattuna perinteisiin teräsrakenteisiin. Tämä tarkoittaa, että tyhjiöputkenostinta JumboFlex 50 voidaan käyttää tehokkaasti. JumboFlex 50 on tehokas tyhjiöputkenostin, joka on kehitetty erityisesti ergonomiseen nostamiseen ja kuormien siirtämiseen. Jopa 50 kilogramman kantavuuden ansiosta jopa raskaita pahvilaatikoita voidaan nostaa ja siirtää vaivattomasti. Keskitetty yhden sormen ohjaus mahdollistaa intuitiivisen käytön, ja portaattomasti kääntyvä kahva helpottaa kuorman sijoittelua. Tämä vähentää merkittävästi kuljettajan rasitusta ja lisää työskentelymukavuutta. Modulaarisen alumiinisen litteän puomin käyttö tarjoaa lisää etuja. Alumiinirakenne on kevyt mutta kestävä, mikä takaa helpon kiinnityksen ja suuren vakauden. Litteä puomi mahtuu helposti matalien kattojen alle ja olemassa olevien ilmanvaihto- ja mediakuilujen väliin, mikä lisää järjestelmän joustavuutta ja mukautuvuutta.

"Pakkaamme päivittäin kaksitoista-viisitoista lämpömuovausyksikköä, joista jokainen painaa 15-25 kiloa", kertoo Helmut Seeger, Erkodentin asennusosaston työntekijä.

Litteä puomi jättää yläosaan riittävästi tilaa tuuletuskuiluille, mediareiteille ja suunnitellulle ilmastointijärjestelmälle.

