Nous emballons douze à quinze appareils de thermoformage par jour. Les empiler sur la palette à la main, sans l'aide d'un dispositif de levage, mettait à rude épreuve notre dos et nos bras.∼ Helmut Seeger, collaborateur d'Erkodent

Le système de manutention par le vide de Schmalz facilite la logistique chez Erkodent
Erkodent souhaitait une aide au levage ergonomique, mais la hauteur de la pièce était trop faible pour les systèmes de relevage conventionnels. La solution de Schmalz est une potence modulaire en aluminium, qui assure des mouvements sans effort même dans les salles basses.
Caractéristiques de la Success Story
Secteur | Technologie médicale |
---|---|
Pièce à usiner | Cartons |
Groupe de produits | Tube levage de levage par vide JumboFlex |
Type de manipulation | Manipulation manuelle |
Avec Schmalz
380
millimètre
gain d'espace
50
kilogramme
une manipulation sans effort
Le client: Erkodent Erich Kopp GmbH
Erkodent est une entreprise leader dans la fabrication de produits de haute qualité pour la technique dentaire, l'odontologie et l'orthopédie podologique. L'entreprise a été fondée en 1954 par Erich Kopp à Pfalzgrafenweiler, près de Freudenstadt. En développant ses propres instruments basés sur une expérience pratique,, Erkodent est devenu l'une des entreprises leaders mondiales dans le domaine de la technologie du thermoformage dentaire. En 1980, le deuxième pilier a été établi avec l'orthopédie podologique, qui représente aujourd'hui environ dix pour cent de leur chiffre d'affaires.
Le défi
Erkodent cherchait une solution pour améliorer le processus d'emballage à la fin de la chaîne de montage. L'objectif était de réduire la charge de travail manuelle des collaborateurs qui, chaque jour, empilaient les thermoformeuses sur des palettes. En raison du poids croissant des colis, qui pesaient entre 15 et 25kg et étaient souvent accompagnés d'accessoires tels que des manuels d'utilisation, la manipulation manuelle représentait un véritable défi. Les collaborateurs devaient empiler les colis sur les palettes et veiller à ce que les numéros de série restent visibles. Ce procédé ne demandait pas seulement beaucoup de travail, mais sollicitait également le dos et les bras des collaborateurs. Une aide ergonomique au levage était donc nécessaire pour réduire la charge de travail et rendre le procédé plus efficace.
La solution de Schmalz
Schmalz a développé une solution sur mesure pour Erkodent afin d'optimiser le procédé d'emballage. Les systèmes de potence conventionnels n'étant pas adaptés en raison de la faible hauteur du plafond, Schmalz a construit une potence modulaire et unique en son genre, fabriquée en aluminium. Cette potence fait partie du système de potence pivotante modulaire de Schmalz et réduit considérablement la hauteur totale par rapport aux structures acier conventionnelles. Le système de levage par le vide JumboFlex 50 peut ainsi être utilisé efficacement. Le JumboFlex 50 est un puissant tube de levage par le vide qui a été spécialement conçu pour le levage ergonomique et le déplacement de charges. Avec une capacité de charge allant jusqu'à 50kg, même les cartons lourds peuvent être levés et déplacés sans effort. La commande centrale à un doigt permet une utilisation intuitive et la poignée rotative facilite le positionnement de la charge. Cela réduit considérablement la charge sur l'opérateur et augmente le confort de travail. L'utilisation de la potence en aluminium offre d'autres avantages. L'aluminium est léger mais robuste, ce qui assure un montage facile et une grande stabilité. La potence s'insère facilement sous des plafonds bas et entre les conduits de ventilation et les shafts techniques existantes, ce qui accroît la flexibilité et l'adaptabilité du système.

"Chaque jour, nous emballons douze à quinze unités de thermoformage, chacune pesant entre 15 et 25kg", explique Helmut Seeger, collaborateur au service de montage chez Erkodent.

La potence laisse suffisamment d'espace au sommet pour les conduits de ventilation, les shafts techniques et le système de climatisation prévu.