Het doel om de ergonomie van het proces voor het palletiseren van eieren te verbeteren is zeker uitgevoerd. Onze ervaring met de slangheftafel is alleen maar goed geweest.∼ Dominik Gmür, Operations Manager op de locatie Flawil, Lüchinger + Schmid AG

Ergonomisch palletiseren met vacuümheffers van Schmalz
Lüchinger + Schmid AG, een toonaangevend Zwitsers bedrijf in de handel en productie van eieren en eierproducten, zocht naar een oplossing om de handmatige handling van eiercontainers te verbeteren. Schmalz implementeerde een oplossing met een JumboFlex vacuüm slangheffer, waarmee werknemers de containers ergonomisch en efficiënt op pallets kunnen plaatsen. Deze innovatieve oplossing heeft de werklast van de werknemers verminderd, het rendement verhoogd en bijgedragen aan de tevredenheid van de werknemers.
Kenmerken van het succesverhaal
Industrie | Levensmiddel |
---|---|
Werkstuk | Eieren |
Productgroep | Vacuüm slangheffer JumboFlex |
Type behandeling | Handmatig handling |
Met Schmalz
50
kilogram
moeiteloze handling
De klant: Lüchinger + Schmid AG
Lüchinger + Schmid AG is een toonaangevend Zwitsers handels- en productiebedrijf voor eieren, eiproducten en gekoelde verse producten. Het bedrijf is gevestigd in Flawil en is al meer dan 100 jaar actief in de industriesegmenten. Het maakt deel uit van de Micarna Group, die op zijn beurt weer tot M-Industry behoort. Lüchinger + Schmid AG heeft in totaal rond de 140 werknemers in dienst. De twaalf werknemers van de afdeling sorteren verpakken dagelijks rond de 300.000 scharreleieren en biologische eieren, die dezelfde dag nog aan de omliggende winkels worden geleverd.
De uitdaging
Lüchinger + Schmid ontdekte een verbeteringspotentieel in de laatste stap van het productieproces, de handling van eieren. Het handmatig sorteren van de dozen of kartonnen dozen op pallets was vooral fysiek zwaar voor de werknemers: containers met een gewicht van 15 tot 25 kg moesten handmatig tot een hoogte van 1,80 meter worden getild. Naarmate het aantal containers toenam, werd dit werk steeds zwaarder en inspannender. Het was daarom essentieel voor het bedrijf om de werkplek ergonomischer te maken om de gezondheid en tevredenheid van de werknemers te verzekeren. Op EMPACK in Zürich, een belangrijke Zwitserse beurs voor producten en innovaties in de verpakkingsindustrie, maakte Lüchinger + Schmid kennis met de vacuüm oplossingen van Schmalz.
De oplossing van Schmalz
De oplossing van Schmalz voor Lüchinger + Schmid bestaat uit het gebruik van een brugkraan om de eierdozen te palletiseren. Een JumboFlex vacuüm slangheffer is gemonteerd op dit portaalsysteem, dat is uitgerust met een speciaal voor Lüchinger + Schmid ontwikkelde grijper. Een geïntegreerde snelwisseladapter maakt het ook gemakkelijk om de grijper te vervangen, zodat hetzelfde systeem gebruikt kan worden voor de handling van zowel Migros' eigen kratten als kartonnen dozen gevuld met eieren. Een draadloze afstandsbediening stelt werknemers in staat om het systeem snel aan en uit te schakelen, waardoor kostbare energie wordt bespaard. Deze op maat gemaakte oplossing verbetert de ergonomie en verhoogt het rendement van het proces van palletiseren.

Dankzij de sturing met één hand blijft één hand vrij om de lading te leiden en nauwkeurig te positioneren.

In de productiehal van Lüchinger + Schmid AG kunnen kleine transporteurs met de JumboFlex 25 flexibel en moeiteloos worden verplaatst.